Trocadores de calor brasados

  • Visão geral
  • Documentos
  • FAQ

Um portfólio de produtos inovadores para cobertura completa em aplicações de aquecimento e resfriamento

Nossos trocadores de calor de placas brasadas (BPHE) oferecem uma solução compacta e flexível projetada para desempenho ultraeficiente para suas aplicações de alta pressão ou temperatura extrema.

O que isso significa para você?

Baixos custos operacionais e desempenho muito alto tornam os trocadores de calor de placas brasadas sem gaxeta escolhas ideais, mesmo se o seu sistema tiver grandes oscilações de temperatura ou pressão variável ou constante.

Personalizamos nossos trocadores de calor brasados ​​de acordo com suas especificações. Oferecemos opções de materiais de brasagem de cobre, CoResist ou aço inoxidável. Nossas tecnologias de placa Espinha de Peixe e Micro Plate™ estão disponíveis com diferentes corrugações apropriadas para qualquer tarefa. O design adaptável de nossos trocadores de calor soldados torna possível uma variedade de opções de conexão (incluindo o número de conexões, tamanhos, tipos e posições). A quantidade ideal de placas em um pacote de placas é determinada com base nas especificações da aplicação.

30 anos de constante desenvolvimento

O desempenho e a eficiência do trocador de calor de placas brasadas foram comprovados ao longo de 30 anos de constante desenvolvimento para garantir alta eficiência térmica, levando à economia de energia em sistemas de ar condicionado. Com sua engenhosa construção de placas corrugadas, os trocadores de calor de placas soldadas oferecem a você uma das formas mais eficientes de transferir calor de um meio para outro.

Tecnologia Micro Plate™ - ideal para soluções de energia distrital e para uso em bombas de calor e chillers

Nossos trocadores de calor com a tecnologia de ponta Micro Plate™ apresentam eficiência e desempenho de última geração – oferecendo a você mais de suas aplicações de aquecimento e resfriamento urbano.

Características e benefícios

Tamanho compacto, baixo peso

Altas pressões de trabalho (para uso com refrigerante R 410ª; até 45 bar (653 psig)

Temperaturas de aproximação mais próximas do evaporador de alta eficiência

Risco reduzido de congelamento

Baixo volume interno de retenção

Menos queda de pressão para reduzir os custos de bombeamento e o tamanho da bomba

Alta flexibilidade de design com muitas opções de conexões e configurações

Fabricação de alta qualidade

Trocadores de calor de placas com tecnologia Micro Plate™

Introdução ao conceito e princípio dos trocadores de calor Micro Plate™ e ao novo e inovador design Z

Tecnologia espinha de peixe

Nossos trocadores de calor brasados ​​baseados na tecnologia espinha de peixe são um produto legado e são perfeitamente adequados para aplicações com altas temperaturas ou pressões. Também é capaz de rodar com fluidos bastante viscosos, devido ao maior vão entre as placas. As placas espinha de peixe geralmente apresentam queda de pressão mais baixa em comparação com a tecnologia MicroPlate™.

Trocadores de calor brasados ​​líquido-líquido

Especificação técnica

• Conexões de rosca BSP/NPT de ¾” para flange DN150 (6”)

• Materiais de brasagem: Cobre, CoResist ou aço inoxidável

• Materiais da placa: AISI 316*

• Alturas de placas de 0,202 m a 1 m (0,66 – 3,3 pés)

• Vazões de até 150 m3/h (661 gpm)

• Pressão de trabalho de até 40 bar (580 psi)

• Temperatura de trabalho de -196 °C a 225 °C (-321 °F a 437 °F)

*outros materiais disponíveis sob consultao

Aplicações

• Indústria HVAC

• Indústria de laticínios/alimentos/bebidas

• Aquecimento solar

• Unidades de óleo

• Recuperação de calor

• Arrefecimento do motor

• Sistemas de absorção

• Instalações de água quente sanitária

• Arrefecimento do óleo hidráulico

• Resfriamento a laser

• Resfriamento e aquecimento de água

• MTDC (Centros de Dados)

• Telhados / DOAS / secadores de ar

• Degelo

Refrigerante para trocadores de calor brasados para líquido

Especificações técnicas

• Materiais de brasagem: Cobre

• Materiais da placa: AISI 316

• Pressão de trabalho até 45 bar (635 psi) lado do refrigerante / 30 bar (435 psi)

• lado da salmoura

• Temperatura de trabalho de -196 °C a 200 °C (-321 °F a 390 °F)

Aplicações

• Chillers

• Bombas de calor

• Refrigeração / ar condicionado

• Transporte (contêineres refrigerados)

• Resfriamento e aquecimento de água

• Recuperação de calor

• Dessuperaquecimento

• Resfriamento do processo

• Aplicações de evaporador e condensador

Descargar Hexact - Danfoss

Software de projeto de trocador de calor

Não importa se você tem um chiller, uma bomba de calor ou uma aplicação de água quente doméstica, nosso software de trocador de calor permitirá a seleção correta do trocador de calor, garantindo sempre a mais recente gama de produtos e recursos de software à mão. Para obter acesso ao nosso software, basta clicar no link abaixo e fazer o registro.

 

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure A world of heat exchangers Inglês Multiple 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Búlgaro Bulgária 04 out., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Romeno, Moldava, moldavo Romênia 10 out., 2024 9.7 MB .pdf
Operating guide Brazed plate heat exchangers Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Estoniano; Finlandês; Francês; Italiano; Lituano; Letão; Holandês, Flamengo; Polonês; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Esloveno; Sérvio (RS); Chinês (CN) Multiple 24 ago., 2020 4.8 MB .pdf
Operating guide Brazed plate heat exchangers Búlgaro; Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Espanhol, castelhano; Estoniano; Finlandês; Francês; Croata; Húngaro; Italiano; Lituano; Letão; Holandês, Flamengo; Polonês; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Eslovaco; Esloveno; Sérvio (RS); Sueco; Chinês (CN) Multiple 13 jun., 2024 6.4 MB .pdf
Operating guide Brazed plate heat exchangers Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Estoniano; Finlandês; Francês; Italiano; Lituano; Letão; Polonês; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Esloveno; Sérvio (RS); Chinês (CN) Multiple 22 abr., 2020 4.7 MB .pdf
Operating guide Brazed plate heat exchangers Búlgaro; Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Espanhol, castelhano; Estoniano; Finlandês; Francês; Croata; Húngaro; Italiano; Lituano; Letão; Holandês, Flamengo; Polonês; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Eslovaco; Esloveno; Sérvio (RS); Sueco; Chinês (CN) Multiple 23 abr., 2021 7.1 MB .pdf
Operating guide Brazed plate heat exchangers Búlgaro; Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Espanhol, castelhano; Estoniano; Finlandês; Francês; Croata; Húngaro; Italiano; Lituano; Letão; Holandês, Flamengo; Polonês; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Eslovaco; Esloveno; Sérvio (RS); Sueco; Chinês (CN) Multiple 22 ago., 2024 6.6 MB .pdf
Operating guide Brazed plate heat exchangers Búlgaro; Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Espanhol, castelhano; Estoniano; Finlandês; Francês; Croata; Húngaro; Italiano; Lituano; Letão; Holandês, Flamengo; Polonês; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Eslovaco; Esloveno; Sérvio (RS); Sueco; Chinês (CN) Multiple 01 jul., 2022 6.4 MB .pdf
Operating guide Brazed plate heat exchangers Búlgaro; Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Espanhol, castelhano; Estoniano; Finlandês; Francês; Croata; Húngaro; Italiano; Lituano; Letão; Holandês, Flamengo; Polonês; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Eslovaco; Esloveno; Sérvio (RS); Sueco; Chinês (CN) Multiple 16 mar., 2022 6.5 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Sérvio (RS) Sérvia 10 out., 2014 3.2 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Eslovaco Eslováquia 16 set., 2014 3.1 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Francês França 16 set., 2014 3.2 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Italiano Itália 16 set., 2014 3.2 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Finlandês Finlândia 10 out., 2014 2.7 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Búlgaro Bulgária 16 set., 2014 3.1 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Tcheco República Checa 07 out., 2014 3.1 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Esloveno Eslovenia 16 set., 2014 3.2 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Turco Turquia 05 jan., 2015 3.2 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Romeno, Moldava, moldavo Romênia 08 out., 2014 3.1 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Polonês Polônia 16 set., 2014 3.2 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Espanhol, castelhano Espanha 16 set., 2014 3.2 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Húngaro Hungria 16 set., 2014 3.1 MB .pdf
Application guide Danfoss control components for district heating Ucraniano Ucrânia 10 out., 2014 4.2 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Espanhol, castelhano Multiple 26 out., 2018 44.2 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Chinês (CN) Multiple 19 mai., 2017 2.3 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Francês Multiple 29 out., 2018 44.2 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Italiano Multiple 20 mar., 2018 3.7 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Russo Multiple 28 jun., 2019 2.8 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Inglês Multiple 14 abr., 2020 3.9 MB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 06 fev., 2017 410.6 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Estoniano Multiple 31 mai., 2012 301.4 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Húngaro Multiple 14 jan., 2022 383.9 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Polonês Multiple 14 jan., 2022 502.9 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Estoniano Multiple 14 jan., 2022 468.2 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Alemão Multiple 10 fev., 2023 510.2 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Húngaro Multiple 10 fev., 2023 384.0 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Sueco Multiple 06 fev., 2017 402.7 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Alemão Multiple 06 jan., 2020 443.8 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Sueco Multiple 28 jun., 2013 404.1 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Croata Multiple 28 jun., 2013 405.5 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Eslovaco Multiple 14 jan., 2022 384.5 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Inglês Multiple 25 fev., 2013 396.5 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Letão Multiple 06 fev., 2017 433.9 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Letão Multiple 21 mar., 2024 860.4 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Lituano Multiple 14 jan., 2022 469.0 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Croata Multiple 14 jan., 2022 471.4 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Croata Multiple 21 mar., 2024 761.8 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Lituano Multiple 06 fev., 2017 364.2 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Lituano Multiple 31 ago., 2012 317.0 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Letão Multiple 02 abr., 2013 317.2 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Eslovaco Multiple 12 jan., 2013 322.8 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Sueco Multiple 31 mai., 2012 311.2 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Polonês Multiple 10 fev., 2023 502.9 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Italiano Multiple 21 mar., 2024 848.8 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Italiano Multiple 28 jun., 2013 436.9 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Italiano Multiple 20 set., 2012 341.9 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Francês Multiple 14 jan., 2022 477.2 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Polonês Multiple 28 jun., 2013 417.4 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Eslovaco Multiple 06 fev., 2017 365.7 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Croata Multiple 10 fev., 2023 474.1 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Alemão Multiple 21 mar., 2024 847.3 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Estoniano Multiple 06 fev., 2017 399.4 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Letão Multiple 10 fev., 2023 478.2 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 21 mar., 2024 871.5 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 10 fev., 2023 489.4 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 28 jun., 2013 411.9 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Eslovaco Multiple 21 mar., 2024 861.4 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Húngaro Multiple 28 jun., 2013 348.7 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Polonês Multiple 06 fev., 2017 415.7 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Francês Multiple 28 mai., 2019 367.3 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Lituano Multiple 28 jun., 2013 411.8 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Croata Multiple 06 fev., 2017 361.8 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Húngaro Multiple 21 mar., 2024 787.7 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Lituano Multiple 10 fev., 2023 469.1 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Húngaro Multiple 31 mai., 2012 264.4 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Italiano Multiple 10 fev., 2023 466.7 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Sueco Multiple 10 fev., 2023 467.7 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Polonês Multiple 31 mai., 2012 320.1 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Eslovaco Multiple 28 jun., 2013 416.2 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Alemão Multiple 28 jun., 2013 468.0 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Inglês Multiple 08 nov., 2016 338.1 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 31 mai., 2012 315.0 KB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB 61 Letão Multiple 14 jan., 2022 478.2 KB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Francês Multiple 21 set., 2018 1.2 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 15 fev., 2017 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Francês Multiple 08 mar., 2024 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Letão Multiple 15 fev., 2017 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Inglês Multiple 08 nov., 2016 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Polonês Multiple 15 fev., 2017 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Polonês Multiple 19 jul., 2014 1.4 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Inglês Multiple 23 jun., 2014 1.3 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 19 jul., 2014 1.4 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 18 out., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Francês Multiple 18 out., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Lituano Multiple 19 jul., 2014 1.4 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Lituano Multiple 18 out., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Letão Multiple 19 jul., 2014 1.4 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Polonês Multiple 08 mar., 2024 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Lituano Multiple 08 mar., 2024 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Lituano Multiple 15 fev., 2017 1.0 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Inglês Multiple 16 dez., 2021 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Italiano Multiple 21 set., 2018 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 08 mar., 2024 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Italiano Multiple 18 out., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Polonês Multiple 18 out., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Italiano Multiple 08 mar., 2024 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Letão Multiple 08 mar., 2024 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Letão Multiple 18 out., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat Exchanger XB06 Inglês Multiple 21 jun., 2017 1.1 MB .pdf
Data sheet Heat exchanger XB61 Inglês Multiple 16 nov., 2021 449.4 KB .pdf
Application guide Making applications future proof, all our knowledge – is now yours Francês França 16 set., 2014 9.9 MB .pdf
Application guide Making applications future proof, all our knowledge – is now yours Búlgaro Bulgária 16 set., 2014 9.8 MB .pdf
Application guide Making applications future proof, all our knowledge – is now yours Inglês Multiple 16 set., 2014 63.5 MB .pdf
Application guide Making applications future proof, all our knowledge – is now yours Alemão Multiple 10 nov., 2014 10.2 MB .pdf
Application guide Making applications future proof, all our knowledge – is now yours Italiano Itália 28 mai., 2015 9.7 MB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Inglês Multiple 18 jan., 2022 566.3 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Letão Multiple 03 jan., 2017 487.5 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Francês Multiple 23 jan., 2023 589.0 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Inglês Multiple 11 dez., 2023 568.9 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Lituano Multiple 03 jan., 2017 435.2 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Finlandês Multiple 03 jan., 2017 429.0 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Alemão Multiple 06 jan., 2020 513.2 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 03 jan., 2017 481.5 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 Polonês Multiple 03 jan., 2017 485.0 KB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Inglês Multiple 11 dez., 2023 1.1 MB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Letão Multiple 09 nov., 2015 1.1 MB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Inglês Multiple 08 ago., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Lituano Multiple 09 nov., 2015 1.1 MB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Alemão Multiple 18 out., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Polonês Multiple 09 nov., 2015 1.1 MB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Inglês Multiple 09 nov., 2015 1.0 MB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 09 nov., 2015 1.1 MB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Alemão Multiple 08 mar., 2024 1.1 MB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 Inglês Multiple 08 mar., 2024 1.1 MB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Finlandês Multiple 05 nov., 2015 861.4 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Inglês Multiple 28 jul., 2022 907.1 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Alemão Multiple 07 jan., 2020 910.7 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Alemão Multiple 28 jul., 2022 965.6 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Letão Multiple 29 jul., 2022 935.1 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Inglês Multiple 29 jul., 2022 907.5 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Letão Multiple 28 jul., 2022 934.8 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Finlandês Multiple 29 jul., 2022 923.4 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Inglês Multiple 05 nov., 2015 848.2 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 28 jul., 2022 946.2 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Letão Multiple 06 nov., 2015 884.6 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Lituano Multiple 29 jul., 2022 926.4 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Polonês Multiple 28 jul., 2022 959.6 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Finlandês Multiple 28 jul., 2022 923.0 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Polonês Multiple 06 nov., 2015 870.9 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 29 jul., 2022 946.9 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Lituano Multiple 28 jul., 2022 925.9 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 06 nov., 2015 866.8 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Polonês Multiple 29 jul., 2022 960.2 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 Lituano Multiple 05 nov., 2015 864.8 KB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 Estoniano Multiple 10 fev., 2023 471.0 KB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 Estoniano Multiple 21 mar., 2024 852.8 KB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 Francês Multiple 21 mar., 2024 860.0 KB .pdf
Data sheet Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 Francês Multiple 10 fev., 2023 477.5 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Inglês Multiple 11 dez., 2023 521.5 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Finlandês Multiple 01 jul., 2024 917.2 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 13 mai., 2015 409.8 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 27 nov., 2018 474.5 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Finlandês Multiple 10 fev., 2023 533.2 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Inglês Multiple 27 nov., 2018 458.3 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Lituano Multiple 26 abr., 2016 450.1 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Sueco Multiple 17 jan., 2022 534.6 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Alemão Multiple 17 jan., 2022 573.8 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Finlandês Multiple 17 fev., 2022 532.8 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Lituano Multiple 27 nov., 2018 461.6 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Polonês Multiple 27 nov., 2018 492.3 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Letão Multiple 01 jul., 2024 930.0 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Lituano Multiple 17 jan., 2022 535.4 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 10 fev., 2023 556.6 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Alemão Multiple 30 ago., 2019 508.4 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Alemão Suíça 23 out., 2019 392.7 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Sueco Multiple 02 jun., 2015 399.7 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Alemão Multiple 01 jul., 2024 915.3 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Lituano Multiple 19 set., 2018 418.9 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Polonês Multiple 15 jun., 2015 407.6 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Alemão Multiple 05 jun., 2015 360.4 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Inglês Multiple 27 mar., 2018 456.2 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Inglês Multiple 22 nov., 2021 1.1 MB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Inglês Multiple 17 abr., 2015 394.1 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Finlandês Multiple 31 ago., 2018 459.0 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Alemão Multiple 07 jan., 2020 505.6 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Letão Multiple 31 ago., 2018 464.3 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Lituano Multiple 10 fev., 2023 535.7 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Polonês Multiple 17 jan., 2022 571.6 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Sueco Multiple 10 fev., 2023 534.9 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Letão Multiple 17 jan., 2022 546.1 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Polonês Multiple 31 ago., 2018 489.7 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Sueco Multiple 27 nov., 2018 467.7 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 01 jul., 2024 940.7 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Polonês Multiple 01 jul., 2024 956.0 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Alemão Multiple 30 ago., 2019 489.7 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 31 ago., 2018 457.8 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Letão Multiple 27 nov., 2018 467.5 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Finlandês Multiple 28 mai., 2015 352.2 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Alemão Multiple 10 fev., 2023 531.4 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 17 jan., 2022 556.2 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Finlandês Multiple 27 nov., 2018 461.9 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Lituano Multiple 01 jul., 2024 919.7 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Sueco Multiple 31 ago., 2018 466.8 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Sueco Multiple 01 jul., 2024 918.9 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Polonês Multiple 10 fev., 2023 572.0 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Letão Multiple 10 fev., 2023 546.0 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66 Inglês Multiple 03 fev., 2023 903.9 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66H Inglês Multiple 30 jul., 2013 532.5 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66H Romeno, Moldava, moldavo Multiple 14 dez., 2016 458.9 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66H Finlandês Multiple 14 dez., 2016 401.3 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66H Polonês Multiple 14 dez., 2016 461.7 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66H Alemão Multiple 19 jan., 2017 392.7 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66H Sueco Multiple 14 dez., 2016 448.6 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66H Alemão Multiple 19 set., 2016 412.7 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66H Lituano Multiple 14 dez., 2016 405.3 KB .pdf
Data sheet Micro plate heat exchanger XB66H Inglês Multiple 08 nov., 2016 381.2 KB .pdf
Application guide Podręcznik aplikacji sieci cieplnych Polonês Polônia 16 set., 2014 9.8 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers Inglês Multiple 14 fev., 2022 5.7 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers Alemão Multiple 14 fev., 2022 5.7 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers Eslovaco Eslováquia 18 abr., 2023 5.6 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for a wide range of applications Inglês Multiple 02 jan., 2023 10.2 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Inglês Grã-Bretanha 25 ago., 2016 2.8 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Inglês Multiple 06 jan., 2020 7.2 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Búlgaro Bulgária 12 jan., 2015 2.5 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Inglês Multiple 11 mar., 2025 8.2 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Espanhol, castelhano Espanha 09 dez., 2014 2.5 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Italiano Itália 28 mai., 2015 2.9 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Tcheco República Checa 01 fev., 2022 25.0 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Eslovaco Eslováquia 17 abr., 2015 2.9 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Romeno, Moldava, moldavo Romênia 21 abr., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Húngaro Hungria 18 dez., 2014 2.4 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Francês França 25 jun., 2020 4.6 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Tcheco República Checa 18 dez., 2014 2.5 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Lituano Lituânia 22 jun., 2015 3.6 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Sérvio (RS) Sérvia 09 dez., 2014 2.4 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Francês França 30 abr., 2015 3.0 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Francês Suíça 27 set., 2017 19.0 MB .pdf
Brochure Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications Alemão Suíça 27 set., 2017 2.8 MB .pdf
Data sheet XB 12 Inglês Multiple 28 ago., 2014 834.8 KB .pdf
Data sheet XB 12 Polonês Multiple 02 out., 2014 856.3 KB .pdf
Data sheet XB 12 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 02 out., 2014 851.9 KB .pdf
Data sheet XB 12 Francês Multiple 15 mai., 2016 881.5 KB .pdf
Data sheet XB 12 Francês Multiple 29 jul., 2022 940.7 KB .pdf
Data sheet XB 12 Finlandês Multiple 02 out., 2014 846.1 KB .pdf
Data sheet XB 12 Letão Multiple 02 out., 2014 869.8 KB .pdf
Data sheet XB 12 Lituano Multiple 02 out., 2014 851.0 KB .pdf
Data sheet XB 25 Francês Multiple 28 mai., 2019 404.5 KB .pdf
Data sheet XB 25 Inglês Multiple 28 mai., 2019 397.2 KB .pdf
Data sheet XB 25 Inglês Multiple 11 dez., 2023 478.9 KB .pdf
Data sheet XB 25 Francês Multiple 21 mar., 2024 885.7 KB .pdf
Data sheet XB 25 Inglês Multiple 12 set., 2016 375.8 KB .pdf
Operating guide XB Brazed plate heat exchangers Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Estoniano; Finlandês; Lituano; Letão; Polonês; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Sérvio (RS); Chinês (CN) Multiple 25 mar., 2009 1.9 MB .pdf
Operating guide XB Brazed plate heat exchangers Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Estoniano; Finlandês; Italiano; Lituano; Letão; Polonês; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Esloveno; Sérvio (RS); Chinês (CN) Multiple 17 nov., 2010 2.0 MB .pdf
Operating guide XB Brazed plate heat exchangers Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Estoniano; Finlandês; Italiano; Lituano; Letão; Polonês; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Sérvio (RS); Chinês (CN) Multiple 17 set., 2009 1.9 MB .pdf
Operating guide XB Brazed plate heat exchangers Tcheco; Alemão; Inglês; Estoniano; Finlandês; Lituano; Letão; Polonês; Russo; Sérvio (RS); Chinês (CN) Multiple 13 jun., 2005 1.6 MB .pdf
Operating guide XB Brazed plate heat exchangers Tcheco; Alemão; Inglês; Estoniano; Finlandês; Lituano; Letão; Polonês; Russo; Sérvio (RS); Chinês (CN) Multiple 02 set., 2004 2.1 MB .pdf
Operating guide XB Brazed plate heat exchangers Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Estoniano; Finlandês; Lituano; Letão; Polonês; Russo; Sérvio (RS); Chinês (CN) Multiple 14 jun., 2006 1.8 MB .pdf
Operating guide XB Brazed plate heat exchangers Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Estoniano; Finlandês; Francês; Italiano; Lituano; Letão; Polonês; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Esloveno; Sérvio (RS); Chinês (CN) Multiple 07 out., 2019 5.1 MB .pdf
Operating guide XB Brazed plate heat exchangers Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Inglês; Estoniano; Finlandês; Italiano; Lituano; Letão; Polonês; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Esloveno; Sérvio (RS); Chinês (CN) Multiple 26 set., 2012 2.3 MB .pdf
Operating guide XB Brazed plate heat exchangers Alemão; Inglês; Estoniano; Finlandês; Lituano; Letão; Polonês; Russo; Sérvio (RS); Chinês (CN) Multiple 23 mar., 2004 1.5 MB .pdf
Data sheet XB05M Polonês Multiple 31 jul., 2014 391.6 KB .pdf
Data sheet XB05M Inglês Multiple 16 jul., 2014 378.3 KB .pdf
Data sheet XB05M Finlandês Multiple 31 jul., 2014 382.5 KB .pdf
Data sheet XB05M Alemão Multiple 31 jul., 2014 444.1 KB .pdf
Data sheet XB05M Romeno, Moldava, moldavo Multiple 31 jul., 2014 388.0 KB .pdf
Data sheet XB05M Alemão Multiple 19 set., 2017 436.2 KB .pdf
Data sheet XB05M Lituano Multiple 31 jul., 2014 387.1 KB .pdf
Data sheet XB05M Letão Multiple 31 jul., 2014 405.1 KB .pdf
Data sheet XB05M Inglês Multiple 08 nov., 2016 405.0 KB .pdf
Data sheet XB05M heat exchanger Inglês Multiple 16 dez., 2021 566.1 KB .pdf
Data sheet XB05M heat exchanger Inglês Multiple 04 out., 2019 491.2 KB .pdf
Data sheet XB06 Alemão Multiple 06 jan., 2020 1.2 MB .pdf
Data sheet XB12 Polonês Multiple 11 fev., 2023 960.5 KB .pdf
Data sheet XB12 Letão Multiple 11 mar., 2024 974.2 KB .pdf
Data sheet XB12 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 11 mar., 2024 985.4 KB .pdf
Data sheet XB12 Inglês Multiple 11 dez., 2023 909.6 KB .pdf
Data sheet XB12 Francês Multiple 11 fev., 2023 941.2 KB .pdf
Data sheet XB12 Polonês Multiple 11 mar., 2024 998.1 KB .pdf
Data sheet XB12 Inglês Multiple 18 mar., 2024 946.2 KB .pdf
Data sheet XB12 Letão Multiple 11 fev., 2023 935.7 KB .pdf
Data sheet XB12 Lituano Multiple 11 fev., 2023 927.1 KB .pdf
Data sheet XB12 Inglês Multiple 03 fev., 2023 1.3 MB .pdf
Data sheet XB12 Letão Multiple 18 mar., 2024 974.4 KB .pdf
Data sheet XB12 Polonês Multiple 18 mar., 2024 998.2 KB .pdf
Data sheet XB12 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 18 mar., 2024 985.4 KB .pdf
Data sheet XB12 Finlandês Multiple 11 mar., 2024 959.5 KB .pdf
Data sheet XB12 Lituano Multiple 11 mar., 2024 964.4 KB .pdf
Data sheet XB12 Finlandês Multiple 11 fev., 2023 923.1 KB .pdf
Data sheet XB12 Francês Multiple 18 mar., 2024 980.1 KB .pdf
Data sheet XB12 Francês Multiple 11 mar., 2024 980.1 KB .pdf
Data sheet XB12 Alemão Multiple 11 fev., 2023 964.5 KB .pdf
Data sheet XB12 Alemão Multiple 11 mar., 2024 1.0 MB .pdf
Data sheet XB12 Finlandês Multiple 18 mar., 2024 959.6 KB .pdf
Data sheet XB12 Inglês Multiple 11 mar., 2024 946.2 KB .pdf
Data sheet XB12 Romeno, Moldava, moldavo Multiple 11 fev., 2023 947.3 KB .pdf
Data sheet XB12 Alemão Multiple 18 mar., 2024 1.0 MB .pdf
Data sheet XB12 Lituano Multiple 18 mar., 2024 964.6 KB .pdf
Brochure Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling Chinês (CN) Multiple 12 mai., 2016 21.6 MB .pdf
Brochure Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling Inglês Multiple 23 mar., 2023 2.4 MB .pdf

FAQ

A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos engenheiros de vendas altamente qualificados projetam o trocador de calor nas dimensões e especificações corretas, com base em suas necessidades, para garantir que você receba uma solução de qualidade com desempenho ideal.

Consulte (nome da página de certificações) para obter uma lista completa de nossas certificações. (Link para a página de certificações)

Como cada trocador de calor é projetado individualmente, o preço varia de acordo com as especificações. Entre em contato com o responsável ou com o departamento comercial da SONDEX® de sua região para obter um orçamento.

Preencha nosso formulário de consulta (link para o formulário de consulta) ou entre em contato com o escritório de vendas local da SONDEX® (link para a página). Para receber uma cotação correta, você deve fornecer as seguintes informações:

  • Trabalho
  • Tipo de mídia
  • queda de pressão
  • Fluxo
  • Pressão do trabalho
  • propriedades termodinâmicas
  • Temperatura
  • temperatura de trabalho