Para se beneficiar realmente das vantagens do aquecimento hidrônico do piso é importante usar controles de temperatura do ambiente.
Com o Danfoss IconTM, oferecemos um sistema de controle avançado que contém diferentes termostatos de ambiente, controladores mestres, módulos de expansão e acessórios. Há 3 opções de sistema:
- Sem fio
- 24 volts
- 230 volts
O sistema de 24 volts e o sem fio compartilham o mesmo controlador mestre. Um módulo de rádio opcional torna o sistema sem fio. Os sistemas com e sem fio (comunicação bus 24 volts) podem ser utilizados no mesmo sistema. O módulo de expansão aumenta os recursos e funcionalidades técnicas, especialmente para aplicações de resfriamento. O módulo do aplicativo permite a operação do sistema através do aplicativo Danfoss IconTM.
Os termostatos de ambiente são semelhantes a um interruptor de luz e combinam com qualquer interior. Os modelos embutidos na parede cabem dentro de quadros de interruptores compatíveis de fabricantes como Busch-Jaeger, Gira, Berker e Merten, para criar uma combinação de design perfeita entre termostato, interruptores de luz e tomadas elétricas.
Recursos e benefícios
Termostatos de ambiente que se misturam com qualquer interior: os termostatos de ambiente são projetados para se ajustar a qualquer interior e são semelhantes aos quadros de interruptores mais comuns. Quando não está em uso, o display desliga e fica praticamente invisível.
Construído em um quadro de comutadores: para combinação perfeita entre o termostato de ambiente, interruptores de luz e tomadas elétricas, o quadro pode ser trocado por um comum de um dos fabricantes de quadros.
Balanceamento automático: o balanceamento hidrônico do sistema é importante para se obter a máxima eficiência energética. O balanceamento automático evita o pré-ajuste de válvulas ou manifolds.
Funcionalidades avançadas: os controladores mestres têm um conceito modular que possibilita a expansão dos recursos técnicos e da operação do sistema. Algumas delas são: Controle da temperatura de fornecimento baseado na demanda, várias aplicações de resfriamento predefinidas e os respectivos testes estendidos de comissionamento, para garantir que o sistema funcione corretamente.
Operação com ou sem fio no mesmo sistema: devido ao módulo de rádio opcional, um controlador mestre de 24 volts também pode ser utilizado para operação sem fio. É possível combinar termostatos de ambiente com comunicação bus e fio de 24 volts e termostatos de ambiente sem fio no mesmo sistema.
Operação remota via aplicativo Danfoss IconTM: com o módulo do aplicativo opcional instalado, o sistema pode ser operado com o aplicativo Danfoss Icon. As temperaturas e os horários podem ser ajustados e programados a partir de qualquer dispositivo móvel Apple ou Android.

Danfoss Icon™ - termostato de ambiente para aquecimento do piso
Veja como o termostato combina com qualquer interior, saiba mais sobre os modelos disponíveis e muito mais.

Saiba mais sobre o Danfoss Icon
Saiba mais sobre o Danfoss IconTM no site: icon.danfoss.com
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss Icon - Advanced control system for floorheating and -cooling, Wireless - 24V - 230V | Francês | França | 21 jan., 2021 | 2.3 MB | |
Brochure | Danfoss Icon - Advanced control system for floorheating and -cooling, Wireless - 24V - 230V | Eslovaco | Eslováquia | 16 fev., 2022 | 3.4 MB | |
Brochure | Danfoss Icon - Advanced control system for floorheating and -cooling, Wireless - 24V - 230V | Inglês | Multiple | 18 jun., 2019 | 4.4 MB | |
Brochure | Danfoss Icon - Made to match your switch frames | Alemão | Multiple | 05 set., 2019 | 1.1 MB | |
Brochure | Danfoss Icon Wireless - 24V - 230V | Polonês | Polônia | 20 set., 2022 | 3.5 MB |
Notícias
Em breve...
Em breve...