Controles de ambiente

  • Visão geral
  • Documentos
  • Desenhos
  • Linha de produtos
  • Produtos relacionados
  • Vídeos
  • Notícias

Os controles de aquecimento do piso e de resfriamento garantem que seja atendido o nível de conforto esperado do aquecimento e resfriamento do piso.

A solução básica para controlar um sistema é utilizar um termostato de ambiente, projetado para os tempos de resposta relativamente lentos do aquecimento ou resfriamento do piso. O termostato de ambiente controla um atuador térmico que deixa passar maior ou menor quantidade de água aquecida ou resfriada pelo sistema. Na maioria dos casos, o termostato é montado na sala de estar.

Para controlar a temperatura em vários cômodos, é necessária uma solução de controle mais avançada. Um termostato é montado em cada cômodo. Os termostatos de ambiente são conectados a um controlador mestre. Cada saída do controlador mestre controla um atuador térmico, montado em válvula ou inserção do manifold correspondente a determinado cômodo.

Os sistemas de aquecimento e resfriamento do piso mais avançados adicionam uma variedade de recursos especiais aos controladores mestres, para otimizar a eficiência energética e o conforto do usuário. A Danfoss oferece, por exemplo, um sistema de controle sem fio de 24 volts combinado com vários módulos e acessórios RD, possibilitando o controle de resfriamento avançado, fornecimento de temperatura segundo a demanda e muito mais.

A Danfoss oferece uma ampla gama de controles para aquecimento e resfriamento do piso.

  • Uma plataforma avançada comum para sistema de controle 230 volts, 24 volts e/ou sem fio tipo Danfoss IconTM.
  • Sistema sem fio tipo CF2+
  • Sistema de 24 volts tipo FH-Wx
  • Termostatos de 230 volts tipo BasicPlus2
  • Válvulas reguladoras para montagem na parede tipo FHV

Recursos e benefícios

Aumente o conforto: O aquecimento de piso é conhecido pelo seu alto nível de conforto. No entanto, sem controle do ambiente o nível de conforto não estará à altura das expectativas dos usuários.

Reduza o consumo de energia: O aquecimento do piso também é conhecido por economizar 5% do consumo de energia; para cada grau a temperatura ambiente pode ser reduzida sem perder o conforto. Sem controle de ambiente para reduzir a temperatura, a economia não estará à altura das expectativas dos usuários. 

Flexibilidade: Com uma ampla variedade de soluções de controle, há sempre uma que atende aos requisitos. Termostatos de ambiente ou sistemas de controle com ou sem fio, de 24 volts ou 230 volts, básicos ou avançados.

Danfoss Icon™: Controle de conforto, feito para combinar

Uma série de termostatos de ambiente de 230 volts para aquecimento hidrônico do piso ou outras aplicações com atuadores. Projetados com um interruptor leve para complementar o interior. 

 

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Inglês Multiple 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Eslovaco Eslováquia 23 mar., 2021 16.4 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Chinês (CN) China 01 dez., 2015 5.9 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Lituano Lituânia 04 dez., 2015 5.6 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Sueco Suécia 10 mar., 2015 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Polonês Polônia 16 mar., 2016 5.7 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Russo Central Asia Unit 01 dez., 2015 5.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Francês França 19 out., 2015 7.5 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Turco Turquia 01 dez., 2015 5.4 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Alemão Áustria 29 out., 2014 4.2 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Tcheco República Checa 24 out., 2014 5.8 MB .pdf
Brochure Hydronic floor heating - end-user brochure Inglês Multiple 12 jul., 2017 10.8 MB .pdf
Catalog Hydronic floor heating - Product guide Dinamarquês Dinamarca 14 ago., 2017 5.0 MB .pdf
Brochure Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... Finlandês Finlândia 13 out., 2014 1.9 MB .pdf
Brochure Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... Lituano Lituânia 04 dez., 2015 1.6 MB .pdf
Brochure Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... Dinamarquês Dinamarca 06 nov., 2019 1.4 MB .pdf
Brochure Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... Turco Turquia 01 dez., 2015 1.6 MB .pdf
Brochure Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... Chinês (CN) China 01 dez., 2015 1.8 MB .pdf
Brochure Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... Polonês Polônia 10 dez., 2014 2.0 MB .pdf

Desenhos

Linha de produtos

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon } else { Danfoss Icon }
    Danfoss Icon

    A Danfoss IconTM é a plataforma mais avançada de soluções de controle de ambiente para aquecimento e resfriamento hidrônico do piso. Os termostatos de ambiente são semelhantes a um interruptor de luz e combinam com qualquer interior. O conceito modular dos controladores mestres oferece opções de controle avançado, incluindo operação sem fio e por aplicativo.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Manifolds e atuadores – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Manifolds e atuadores – Danfoss } else { Manifolds e atuadores – Danfoss }
    Manifolds e atuadores

    Os manifolds Danfoss para aquecimento de piso são caracterizados pela flexibilidade em definir a solução mais adequada com base nos requisitos. Selecione os componentes para construir um manifold com ou sem pré-configuração, medidores de fluxo, válvulas de bloqueio e ventiladores que melhor se adaptem ao seu projeto.

  • if (isSmallPicture) { Painéis e tubos – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Painéis e tubos – Danfoss } else { Painéis e tubos – Danfoss }
    Painéis e tubos

    Os painéis Danfoss para aquecimento do piso são a base do sistema de aquecimento hidrônico. O sistema básico contém 3 modelos de painéis diferentes: BasicClip, BasicRail e BasicGrip. Com eles você pode estabelecer um sistema de aquecimento de piso úmido (contrapiso). Para sistemas secos, estão disponíveis nossos painéis SpeedUpTM.

  • if (isSmallPicture) { Misturadores de temperatura – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Misturadores de temperatura – Danfoss } else { Misturadores de temperatura – Danfoss }
    Misturadores de temperatura

    Os misturadores de temperatura Danfoss para aquecimento do piso estabelecem uma temperatura da água baixa o suficiente para ser distribuída de forma segura através do sistema de aquecimento do piso. São projetados para se adaptar aos manifolds FH e misturam a temperatura quente fornecida com o fluxo de retorno mais frio do piso, para fornecer a temperatura necessária de aquecimento.

Vídeos

Veja os vídeos de aquecimento hidrônico de piso queimador no nosso canal no YouTube

Notícias

Em breve...

Em breve...