Os painéis de aquecimento do piso são utilizados para simplificar a instalação do sistema de aquecimento hidrônico do piso molhado ou seco. Há duas opções diferentes de sistema; sistemas molhados, que são cobertos com concreto ou reboco, e sistemas secos que, dependendo do material do piso, podem ser cobertos diretamente. Tubos de alta qualidade são utilizados para garantir um sistema com longa vida útil.
Sistemas molhados
Os sistemas Danfoss Basic são sistemas de aquecimento do piso projetados para construções molhadas. Há 3 modelos disponíveis: BasicClip, BasicGrip e BasicRail. Todos os sistemas Basic são rápidos e fáceis de instalar, com o uso de poucas e simples ferramentas. Todos os painéis fornecem tanto calor como isolamento acústico. Os sistemas BasicClip e BasicRail usam como base o painel de sobreposição Danfoss Basic. Os tubos são fixados nos painéis utilizando clips ou montando um trilho. O painel BasicGrip contém um padrão pré-definido com registros para tubos com diâmetro de 16 mm. Os tubos são simplesmente empurrados até o lugar correto. O sistema Basic oferece uma gama completa de todos os produtos necessários para instalar sistemas molhados de aquecimento de piso.
Sistemas secos
Os painéis de aquecimento Danfoss SpeedUp™ permitem instalação rápida e fácil em sistemas que não serão cobertos com reboco. Os painéis de aquecimento SpeedUp™ consistem em isolamento com placas de alumínio coladas na parte superior para uma alta eficiência da transferência térmica. Os painéis têm canais em forma de ômega, que mantêm os tubos firmes no lugar. São facilmente adaptados ao tamanho sem necessidade de ferramentas. O sistema SpeedUp™ oferece uma gama completa de todos os produtos necessários para instalar sistemas secos de aquecimento do piso.
Tubos
Os tubos Danfoss FH são tubos de múltiplas camadas de alta qualidade para aplicações em aquecimento do piso, que vêm em dois tipos: O tubo compósito tem um núcleo de alumínio para torná-lo 100% à prova de oxigênio e minimizar a expansão térmica. O tubo PE-RT é um tubo plástico muito similar aos tubos PEX, mas totalmente reciclável.
Recursos e benefícios
Fácil de instalar: o uso de painéis de aquecimento do piso torna a instalação o mais simples possível. Equipada com as ferramentas certas, uma pessoa pode executar a instalação sem ajuda.
Mantenha o chão quente, não a construção: devido ao isolamento dos painéis, as perdas de calor que vão para a estrutura do piso são minimizadas, melhorando a eficiência energética do sistema de aquecimento.
Redução de ruído: o isolamento também absorbe o ruído que ocorre quando as pessoas caminham pelo piso. É conveniente para o usuário e para o vizinho de baixo, no caso de apartamentos.
Compra única: a faixa de produtos Danfoss abrange soluções para sistemas de aquecimento do piso para estruturas molhadas ou secas. Uma extensa gama de produtos, ferramentas e acessórios relacionados completa o portfólio.
SpeedUpTM: faz exatamente o que o nome diz. Graças às grandes placas de alumínio aplicadas diretamente no piso, a transferência de calor é muito rápida. Como não há concreto nem reboco para secar, o sistema de aquecimento do piso pode ser utilizado a partir do momento em que a instalação for preenchida e o ar extraído.

Instalação de SpeedUp com Strongboard e placas de revestimento
Aprenda a instalar o aquecimento de piso Danfoss SpeedUp e Strongboard
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Chinês (CN) | China | 01 dez., 2015 | 5.9 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Lituano | Lituânia | 04 dez., 2015 | 5.6 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Sueco | Suécia | 10 mar., 2015 | 5.8 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Polonês | Polônia | 16 mar., 2016 | 5.7 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Russo | Central Asia Unit | 01 dez., 2015 | 5.8 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Francês | França | 19 out., 2015 | 7.5 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Turco | Turquia | 01 dez., 2015 | 5.4 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Alemão | Áustria | 29 out., 2014 | 4.2 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Tcheco | República Checa | 24 out., 2014 | 5.8 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Product guide | Dinamarquês | Dinamarca | 14 ago., 2017 | 5.0 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manifolds e atuadoresOs manifolds Danfoss para aquecimento de piso são caracterizados pela flexibilidade em definir a solução mais adequada com base nos requisitos. Selecione os componentes para construir um manifold com ou sem pré-configuração, medidores de fluxo, válvulas de bloqueio e ventiladores que melhor se adaptem ao seu projeto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controles de ambienteOs controles de temperatura de ambiente são essenciais para garantir que os sistemas de aquecimento hidrônico (a base de água) do piso ou de resfriamento atinjam o elevado conforto e o baixo consumo de energia esperados. Controlam a temperatura do ambiente e do piso para evitar sobreaquecimento. Para o conforto ideal, cada ambiente tem seu próprio termostato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Misturadores de temperaturaOs misturadores de temperatura Danfoss para aquecimento do piso estabelecem uma temperatura da água baixa o suficiente para ser distribuída de forma segura através do sistema de aquecimento do piso. São projetados para se adaptar aos manifolds FH e misturam a temperatura quente fornecida com o fluxo de retorno mais frio do piso, para fornecer a temperatura necessária de aquecimento.