Ao contrário de muitos outros fabricantes de manifolds para aquecimento do piso, que oferecem conjuntos de manifolds já montados, oferecemos uma ampla gama de componentes de primeira qualidade para você mesmo fazer o seu. Dessa forma você pode escolher os componentes de acordo com os requisitos e estabelecer o manifold que se adapte o melhor possível ao seu caso.
O núcleo de qualquer manifold é o distribuidor montado na alimentação e o coletor montado no retorno. Eles são testados como conjuntos. Você pode escolher entre conjuntos com ou sem medidores de fluxo no distribuidor, e com válvulas de controle padrão ou pré-configuradas no coletor. Os medidores de fluxo e as válvulas de controle pré-configuradas ajudam a atingir o equilíbrio hidrônico adequado no sistema. Os atuadores térmicos nas válvulas de controle permitem o controle eletrônico da temperatura do ambiente.
Para instalar o manifold de acordo com os requisitos, acessórios como ventiladores manuais e automáticos, válvulas de bloqueio e suporte de montagem completam o portfólio.
As dimensões do manifold e acessórios combinam perfeitamente com nossos misturadores de temperatura (vendidos separadamente) para criar uma unidade completa de distribuição de baixa temperatura para o aquecimento do piso.
Recursos e benefícios
Componentes fornecem flexibilidade: nem todos os sistemas de aquecimento de piso têm os mesmos requisitos. Com os nossos componentes você pode realizar um manifold segundo as suas necessidades.
Qualidade evita problemas: evite qualquer risco de corrosão e vazamentos no sistema de aquecimento do piso utilizando apenas materiais de alta qualidade. Só utilizamos latão produzido conforme o padrão CW617N.
Testes minimizam falhas: todos os componentes do manifold são testados quanto à pressão, temperatura e capacidade para garantir um sistema sólido por muitos anos.
Pré-configurações simplificadas: evite reclamações de aquecimento com o balanceamento hidrônico constante do sistema. Tornamos fácil a pré-configuração. A pré-configuração ‘reguladora’ da Danfoss não requer ferramentas, é precisa, visível para checagem e construída a partir de uma peça (válvula de assento integrado no lugar de assento dentro do coletor do manifold).
Misturadores feitos para combinar: as dimensões do manifold e dos misturadores de temperatura combinam perfeitamente, de modo que você possa estabelecer uma unidade de distribuição de baixa temperatura para o aquecimento do piso conforme suas necessidades.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Chinês (CN) | China | 01 dez., 2015 | 5.9 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Lituano | Lituânia | 04 dez., 2015 | 5.6 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Sueco | Suécia | 10 mar., 2015 | 5.8 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Polonês | Polônia | 16 mar., 2016 | 5.7 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Russo | Central Asia Unit | 01 dez., 2015 | 5.8 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Francês | França | 19 out., 2015 | 7.5 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Turco | Turquia | 01 dez., 2015 | 5.4 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Alemão | Áustria | 29 out., 2014 | 4.2 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Tcheco | República Checa | 24 out., 2014 | 5.8 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Product guide | Dinamarquês | Dinamarca | 14 ago., 2017 | 5.0 MB |
Desenhos
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Painéis e tubosOs painéis Danfoss para aquecimento do piso são a base do sistema de aquecimento hidrônico. O sistema básico contém 3 modelos de painéis diferentes: BasicClip, BasicRail e BasicGrip. Com eles você pode estabelecer um sistema de aquecimento de piso úmido (contrapiso). Para sistemas secos, estão disponíveis nossos painéis SpeedUpTM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controles de ambienteOs controles de temperatura de ambiente são essenciais para garantir que os sistemas de aquecimento hidrônico (a base de água) do piso ou de resfriamento atinjam o elevado conforto e o baixo consumo de energia esperados. Controlam a temperatura do ambiente e do piso para evitar sobreaquecimento. Para o conforto ideal, cada ambiente tem seu próprio termostato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Misturadores de temperaturaOs misturadores de temperatura Danfoss para aquecimento do piso estabelecem uma temperatura da água baixa o suficiente para ser distribuída de forma segura através do sistema de aquecimento do piso. São projetados para se adaptar aos manifolds FH e misturam a temperatura quente fornecida com o fluxo de retorno mais frio do piso, para fornecer a temperatura necessária de aquecimento.
Ferramentas e aplicativos