Os espelhos com vapor podem ser irritantes, especialmente nos banheiros pequenos onde eles embaçam rapidamente. A Danfoss oferece uma solução simples e invisível para o problema: a instalação de um desembaçador atrás do espelho. O desembaçador aquece o espelho e elimina o efeito da diferença de temperatura. Isso oferece o conforto de não ter vapor e não consome mais do que 60 W de energia.
É fácil instalar o desembaçador atrás do espelho. Porém, lembre-se que as conexões com o fornecimento de energia principal devem ser executadas por um eletricista autorizado. Essa solução simples para evitar vapor no espelho irá tornar suas manhãs mais eficientes.
Recursos e benefícios
Instalação fácil e rápida
Baixo consumo de energia
Ativação automática