A Danfoss fornece uma gama completa de mantas para aquecimento elétrico dos sistemas de aquecimento do piso.
Por serem muito finas e fáceis de instalar, as mantas para interiores Danfoss são utilizadas principalmente em projetos de reforma, podendo ser colocadas no piso já existente. As mantas são muito adequadas para a instalação do sistema de aquecimento elétrico em áreas grandes.
Aplicações:
- Nova construção ou reforma
- Pisos de concreto
Recursos e benefícios
Fácil de instalar: pronta para colocar no piso
Autoadesiva
Fina para interiores, apenas 3 – 4,5 mm
Longa vida útil com garantia de 20 anos
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Danfoss Product catalogue | Inglês | Multiple | 20.8 MB |
Produtos relacionados
Garantia
Na Danfoss, consideramos de extrema importância fornecer produtos de alta qualidade com efeito duradouro. Oferecemos a você as melhores garantias no mercado. A garantia da Danfoss é uma série de quatro itens individuais no mercado de garantias para gerar total tranquilidade ao usar nossos produtos em sistemas de aquecimento elétrico.
Para todos os produtos Danfoss adquiridos até 1º de setembro de 2013, temos as seguintes garantias: 20 anos; 10 anos; 5 ou 2 anos, dependendo do grupo de produtos.
Para as mantas de aquecimento, temos:
20 anos de garantia
Produtos da Danfoss com garantia de 20 anos
Cabos de aquecimento da Danfoss: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
Mantas de aquecimento da Danfoss: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat
Todos os acessórios relacionados vêm com nossa garantia de 2 anos.
Caso ocorra uma falha devido a um defeito de fabricação no produto Danfoss, os produtos envolvidos serão reparados ou substituídos gratuitamente. Essa garantia inclui os custos de instalação e materiais do piso, como danos a alvenaria e lajotas. Para solicitar essa garantia, a instalação deve ter sido realizada por um instalador autorizado e o certificado de garantia deve ser carimbado, assinado e enviado.