• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Aquecimento elétrico do piso - cabos

  • Visão geral
  • Documentos
  • Garantia

A Danfoss oferece um programa completo de cabos de aquecimento: há um sistema de aquecimento do piso Danfoss adequado e otimizado para qualquer propósito imaginável. Os cabos de aquecimento são utilizados principalmente em novas construções ou grandes projetos de reforma, onde é colocado um piso completamente novo.

Nós sempre colocamos os instaladores profissionais no centro do nosso processo de design e inovação. Conversamos constantemente com usuários e não usuários da Danfoss para saber o máximo possível sobre como os nossos produtos funcionam na prática e o que eles gostariam que fosse aprimorado. O Danfoss ECflex é o resultado.

Ao projetar o cabo ECflex Danfoss, nossos engenheiros focaram em melhorar a facilidade de uso e a durabilidade. Como resultado, o ECflex Danfoss é ainda mais resistente, mais flexível e mais confiável do que o produto estabelecido EFTPC que ele substitui. Para melhorar a facilidade de instalação, demos ao cabo e ao chumbo frio do ECflex Danfoss um perfil redondo para evitar o enrolamento e facilitar o dobramento. Ele possui também cabos condutores duplos totalmente blindados e um cabo individual reforçado de chumbo frio. O ECflex Danfoss é economicamente viável, versátil, fácil de instalar, excepcionalmente durável e completamente em conformidade com o padrão do produto IEC 60800:2009. Pode ser utilizado em várias aplicações:

  • Nova construção ou reforma

  • Pisos de concreto

  • Traço elétrico em tubos

  • Sistema Danfoss Reflect para pisos de madeira e laminados

  • Endurecimento de concreto de uso único (versão de saída especial 30 W/m)

Recursos e benefícios

Instalação fácil

Para qualquer cômodo de sua casa e qualquer tipo de piso

Uma falha não significa que você tem que tirar todo o piso

Aquecimento elétrico: a escolha para casas com baixa energia

Menos pó no ar

O ECflex Danfoss vem com uma garantia única de 20 anos que não cobre apenas a troca dos cabos, mas também o custo da instalação e dos materiais do piso.

Aquecimento de ambiente com cabos de aquecimento Danfoss

Os cabos de aquecimento são utilizados principalmente em novas construções ou grandes projetos de reforma, onde é colocado um piso completamente novo.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro

Garantia

Na Danfoss, consideramos de extrema importância fornecer produtos de alta qualidade com efeito duradouro. Oferecemos a você as melhores garantias no mercado quanto a sistemas de aquecimento elétrico. A garantia da Danfoss é uma série de quatro itens individuais no mercado de garantias para gerar total tranquilidade ao usar nossos produtos em sistemas de aquecimento elétrico.

Para os produtos de aquecimento elétrico de piso da Danfoss adquiridos até 1º de setembro de 2013, temos as seguintes garantias: 20 anos; 10 anos; 5 ou 2 anos de garantia, dependendo do grupo de produtos.

Para os cabos de aquecimento, temos:

20 anos de garantia

Produtos da Danfoss com 20 anos de garantia 

  • Cabos de aquecimento da Danfoss: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
  • Mantas de aquecimento da Danfoss: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat

Todos os acessórios relacionados vêm com nossa garantia de 2 anos.

Caso ocorra uma falha devido a um defeito de fabricação no produto Danfoss, os produtos envolvidos serão reparados ou substituídos gratuitamente. Essa garantia inclui os custos de instalação e materiais do piso, como danos a alvenaria e lajotas. Para solicitar essa garantia, a instalação deve ter sido realizada por um instalador autorizado e o certificado de garantia deve ser carimbado, assinado e enviado.