Receptor de rádio sem fio para leitura de medidores
O SonoRead™ 868 é um transceptor sem fio M-Bus T1 e C1 portátil (OMS) com interface Bluetooth. Ele lê todos os medidores padronizados OMS. Ao conectar as leituras do medidor com o SonoApp™ Workspace via SonoApp™, cria-se
um poderoso sistema de leitura de medidores de rádio móvel. Esse sistema de leitura de medidores de rádio móvel administrará medidores conhecidos e desconhecidos e chaves de criptografia.
Dados técnicos
- Frequência M-Bus sem fio: 868 MHz
- Interface M-Bus sem fio: EN13757-4, Modo T1 e C1
- Antena (pode ser mudada): Antena externa (SMA)
- Interface de comunicação: Bluetooth 2.1 classe 2 (10,0 m)
- Frequência M-Bus sem fio: 868 MHz
- Interface M-Bus sem fio: EN13757-4, Modo T1 e C1
- Antena (pode ser mudada): Antena externa (SMA)
- Interface de comunicação: Bluetooth 2.1 classe 2 (10,0 m)
Recursos e benefícios
Inicialização Plug & Play e fácil de usar – reduz o gasto de tempo para configuração
Leitura universal de todos os tipos de medidores e
tipos de medição – aumenta a usabilidade
e diminui a necessidade de substituições de componentes
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|