Concentrador de dados de medição inteligente
O SonoCollect™ 110/111 é um concentrador de dados de medição inteligente para a leitura de medidores de energia. Ele vem com uma interface M-Bus padronizada com e sem fio que suporta até 500 medidores. Os dados de medição que foram extraídos são comunicados à nuvem ou a outras ferramentas de análise por meio da tecnologia IP.
O M-Bus sem fio tem uma nova tecnologia compatível com OMS, possibilitando a captura de dados de energia e consumo por meio de padrões abertos de comunicação e altos níveis de segurança. Isso faz com que ele seja útil em todas as infraestruturas atuais e futuras.
Dados técnicos
- Instalação: Trilho DIN
- Interface M-Bus: Até 500 unidades de carga, varredura automática, em conformidade com a norma EN 13757
- Interface M-Bus sem fio: Conformidade com OMS, criptografia AES, varredura automática, Modo: S, T, C
- Interface Ethernet: 100 MB, RJ45, suporte a IPv6 e IPsec (VPN)
- Interface GSM: Antena externa opcional via Conector de SMA, slot para Mini-SIM
- Conexão WAN ao sistema servidor (push): Conexão TCP/HTTP (XML)
- Encriptação WAN (comunicação do servidor): SSL (certificação do lado do servidor e do cliente), OpenVPN
- Instalação: Trilho DIN
- Interface M-Bus: Até 500 unidades de carga, varredura automática, em conformidade com a norma EN 13757
- Interface M-Bus sem fio: Conformidade com OMS, criptografia AES, varredura automática, Modo: S, T, C
- Interface Ethernet: 100 MB, RJ45, suporte a IPv6 e IPsec (VPN)
- Interface GSM: Antena externa opcional via Conector de SMA, slot para Mini-SIM
- Conexão WAN ao sistema servidor (push): Conexão TCP/HTTP (XML)
- Encriptação WAN (comunicação do servidor): SSL (certificação do lado do servidor e do cliente), OpenVPN
Recursos e benefícios
Altamente flexível – lê padrões não proprietários, eliminando substituições completas de medidores
Fácil configuração e atualização de forma remota
– elimina o serviço no local
A leitura de até 500 metros reduz a quantidade necessária de concentradores