Os medidores de energia Danfoss Sono® podem medir exatamente o consumo de energia em casas, apartamentos e edifícios comerciais. Na maioria dos casos, o consumo é medido para alocar os custos de energia entre os residentes ou usuários de forma justa. Isso significa que o consumo de energia registrado em cada medidor também precisará ser lido periodicamente. Antes uma pessoa se deslocava e precisava de acesso a cada medidor para listar o consumo desde a leitura anterior.
Hoje há métodos mais eficientes para registrar o consumo. A Danfoss oferece três soluções automatizadas para leitura do medidor:
Leitura de medidor por rádio ‘Walk-by’
Essa é uma solução de leitura de medidor sem fio que utiliza um receptor de rádio portátil, SonoRead™ 868, com interface Bluetooth. Pode ler todos os medidores padronizados OMS. Uma vez conectado ao SonoApp™, é estabelecido um poderoso sistema de leitura de medidor por rádio móvel. Não é mais necessário ter acesso aos medidores, o que economiza uma quantidade significativa de tempo para planejar e agendar atividades. A leitura de medidor por rádio é a solução perfeita para situações nas quais uma quantidade gerenciável de medidores precisa ser lida ocasionalmente.
Concentrador de dados
Caso vários medidores precisem ser lidos com maior frequência, a melhor solução é usar o concentrador de dados SonoCollect™. O concentrador armazena dados de até 80 medidores. Vem com uma interface M-Bus padronizada com e sem fio que suporta até 500 medidores em um sistema. Os dados podem ser lidos a qualquer momento com ferramentas de análise, como em um PC, através da tecnologia IP. Essa solução é recomendada para edifícios maiores e/ou gerentes de instalações que buscam ativamente por novas ideias para ajudá-los a aumentar a eficiência energética em seus edifícios.
Leitura de medidor inteligente na nuvem
Quando é necessário ter acesso aos dados de consumo de energia de várias edificações, pode ser utilizada a solução de leitura de medidor inteligente baseada na nuvem. A SonoEnergy™ é uma plataforma de software de energia inteligente para a integração geral de dados, processos de negócios e tecnologias. Reúne os dados de diferentes concentradores de dados SonoCollect™ (ou outros). Os dados podem ser analisados e ordenados para processos posteriores em outros sistemas, como soluções de cobrança automática, soluções de consultoria de energia, otimização de rede, SCADA, sistemas de gestão de edifícios (SGE) e outros. A simplicidade de administrar grandes quantidades de dados economiza tempo e reduz o risco de erros nas operações diárias dos medidores. Essa solução é recomendada para investidores de edifícios e serviços de energia.
Recursos e benefícios
Soluções inovadoras em três níveis
Economia de tempo
Fácil de usar: plug & play
Em conformidade com o padrão de comunicação OMS
O conhecimento dos dados é valioso para melhorar a eficiência energética
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Inglês | Multiple | 16 jan., 2025 | 1.6 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Tcheco | República Checa | 13 nov., 2024 | 5.9 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Esloveno | Eslovenia | 07 nov., 2024 | 8.9 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Sérvio (RS) | Sérvia | 07 nov., 2024 | 5.8 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Croata | Croácia | 07 nov., 2024 | 5.5 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Romeno, Moldava, moldavo | Romênia | 13 nov., 2024 | 5.7 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Húngaro | Hungria | 13 nov., 2024 | 2.3 MB | |
Brochure | SonoCollect 110 - Automatic meter reading for maximum convenience | Inglês | Multiple | 29 set., 2016 | 269.8 KB |
Notícias
Em breve...
Em breve...
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoCollect™ 110 & 111O SonoCollect™ 110/111 é um concentrador de dados de medição inteligente para a leitura de medidores de energia. Ele vem com uma interface M-Bus padronizada com e sem fio que suporta até 500 medidores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoRead™ 868O SonoRead™ 868 é um transceptor sem fio M-Bus T1 e C1 portátil (OMS) com interface Bluetooth. Ele lê todos os medidores padronizados OMS.
Software

Danfoss SonoEnergy™
O fácil manuseio dos dados economiza tempo nas operações diárias do medidor
O SonoEnergy™ é uma plataforma de software de energia inteligente para a integração holística de dados, processos de negócios e tecnologias. Ele proporciona aos usuários uma interface intuitiva para leitura, armazenamento e análise de dados de medição.
O SonoEnergy™ é projetado em um princípio modular, o que torna possível começar com uma abrangência pequena e ir adicionando funcionalidades à medida que os requisitos comerciais, de processo e técnicos do usuário evoluem.
O SonoEnergy™ permite o fornecimento de conceitos completos de serviços ou produtos de usuário final únicos no campo de medição inteligente, gerenciamento de energia e muito mais.
A plataforma de software oferece novas possibilidades para o setor de serviços públicos, habilitando fornecedores de energia, operadores de grade e prestadores de serviços de energia a criarem serviços inovadores e atrativos, como a combinação de medição inteligente e funcionalidade doméstica inteligente.
Recursos e benefícios do SonoEnergy™
Aplicações inteligentes de medição e gerenciamento de energia comprovadas
Com suporte a múltiplas tecnologias de leitura de coleta de dados
Armazenamento e processamento de fluxos múltiplos de dados em um sistema
Projeto de sistema dimensionável, moderno, virtualizado e compatível que atende a todos os requisitos de segurança
Pode ser usado como um dispositivo independente ou integrado em um sistema existente
Oferecido como uma solução em nuvem
Interfaces e protocolos padrão podem ser expandidos através de plug-ins
Painel de controle GUI para configuração e monitoramento