As Danfoss SCADA Solutions são ferramentas SCADA baseadas na web e de fácil utilização pelo pessoal de serviço das estações de energia distrital, que permitem simplificar as tarefas de serviço, comissionamento, manutenção e controle. A nossa solução de monitoramento Danfoss Enspire SCADA pode ser conectada a controladores eletrônicos de aquecimento para monitoramento e controle remoto do seu sistema de aquecimento.
A Danfoss Enspire permite que você controle e melhore sua gestão de operação. A Danfoss Enspire é construída sobre a base sólida das soluções Danfoss já estabelecidas. É equipada com recursos novos e aprimorados para controle, monitoramento e otimização remota de seu aquecimento distrital. Uma solução de software confiável e estável possibilita uma gestão econômica e eficiente em termos energéticos.
Customizada para energia distrital
A Danfoss Enspire foi desenvolvida e adaptada especificamente para sistemas de energia distrital, mas você pode customizá-la de acordo com as necessidades específicas do seu serviço de aquecimento distrital.
Aberta, conectada e transparente
Aproveite os benefícios de comunicação aberta e interfaces de dados. Além da ampla gama de produtos Danfoss, você pode integrar dispositivos de outros fornecedores com facilidade. Os dados coletados podem ser disponibilizados para outros setores (como faturamento) e sistemas operacionais (otimizadores, gestão energética, ...).
Equipe especializada à sua disposição
Aproveite os benefícios da nossa base de dados com know-how, acesso a treinamentos online e no local, guias de vídeo, fóruns de suporte e engenheiros online. Isso resultará no aprimoramento de sua performance e na sua satisfação geral.
Opere com mais controle e melhor eficiência
O software foi desenvolvido com atenção especial às suas tarefas diárias e à nossa dedicação para simplificá-las. Tenha uma melhor visão geral do seu sistema com alarmes e relatórios aprimorados. E com um comissionamento mais fácil e configurações em grupo, entre outros, agora você pode gerir suas operações diárias de forma mais rápida e eficiente.
Sempre atualizado
Seu investimento nunca estará desatualizado. Somos dedicados a aprimorar e atualizar a solução constantemente, e proporcionaremos seu acesso a todos os novos recursos e melhorias.
Diminua seus custos de investimento
Você pode comprar o software ou se registrar para usá-lo como um serviço. Isso permitirá que você diminua os custos de investimento e manutenção do equipamento de TI, consequentemente desbloqueando seus recursos para se focar em seu negócio principal.
Seguro e protegido
Seus dados permanecerão seguros e protegidos, uma vez que a Danfoss Enspire fornece proteção para todas as interfaces e armazena dados com mecanismos de segurança confiáveis.
Solução moderna baseada na web
Você pode ter acesso ao sistema de qualquer lugar, usando o navegador web padrão do seu desktop ou dispositivos móveis.
Ferramentas e aplicativos
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbanaO desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10% -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica AssépticaDENMARK: Uma empresa farmacêutica líder mundial estava determinada a encontrar uma solução inteligente de HVAC para evitar o tempo de inatividade com o monitoramento do sistema em tempo real e alarmes instantâneos personalizáveis. Além disso, a solução precisava se encaixar na ambiciosa estratégia de digitalização da organização. A solução: O VLT® HVAC Drive FC 102 da Danfoss com monitoramento integrado baseado em condições.