Unidades de controle remoto

  • Visão geral
  • Ferramentas e aplicativos
  • FAQ
  • Estudos de caso
  • Vídeos

No caso de acesso limitado a casa de máquinas ou sistema de aquecimento, o controlador eletrônico (ECL) pode ser complementado com uma unidade de controle remoto ECA 30/31, que pode ser colocada em qualquer lugar desejado do edifício.

Isso possibilita o monitoramento e controle da temperatura ambiente, interface facilitada e acesso remoto para substituir todas as funções do controlador ECL Comfort.

As unidades de controle remoto ECA 30 e 30 são utilizadas para controle da temperatura ambiente e substituição dos controladores ECL Comfort 210 e 310.

As unidades de controle remoto são conectadas aos controladores ECL por meio de 2 pares de cabos trançados para o fornecimento de comunicação e energia (barramento de comunicação ECL 485).

A unidade de controle remoto ECA 61 é utilizada para controle da temperatura ambiente e substituição do controlador ECL Comfort 110. O DLG é um gateway utilizado para vincular o ECL Comfort 110 a termostatos do radiador Danfoss Living™.

Recursos e benefícios

Pode ser colocado em qualquer lugar desejado no edifício

Possibilita o monitoramento, controle e interface facilitada do controlador ECL Comfort

Economia de 11 a 15% ou mais no consumo de sua energia no edifício, além de redução das emissões de CO2.

Ferramentas e aplicativos

Ferramentas de software

FAQ

O ECA 32 é colocado na parte da base da ECL 310. Comunicação com a ECL 310: um pino macho 2x5 na parte de trás do controlador ECL 310 conecta-se ao respectivo pino fêmea 2x5 no ECA 32, quando a ECL 310 é colocada na sua base.

Sensores de temperatura, entradas de pulso e saídas analógicas são conectados através dos terminais 49-62. Há 4 saídas de relé através dos terminais 39-46.

O ECA 32 é utilizado apenas em conjunto com o ECL 310 e aplicações com funções relacionadas ao ECA 32.

Além disso, o ECA 32 pode ser usado como módulo de monitoramento:
6 entradas do sensor de temperatura (Pt 1000) ECL 310. Na tela favorita do ECA, o ECA 31 mostrará a umidade relativa.

Máx. 2. Essa limitação se deve à demanda de energia de cada ECA 30.

No controle do circuito de aquecimento na ECL 210/310, os parâmetros 1x182 e 1x183 são ajustados para 0.0.
T. ambiente ainda é exibido.

Um ouvinte é um controlador escravo com endereço 0 em um sistema mestre-escravo. Um ouvinte recebe T. saída, hora e data do mestre. Um ouvinte não pode ser usado com um ECA 30/31.

O ECA 30/31 não pode se comunicar com o endereço 0!

Ao fazer o carregamento de uma aplicação no controlador ECL 210/310, a comunicação entre o ECA 30 e o ECL é lenta.
Quando a aplicação é carregada no controlador ECL, o ECA 30 será atualizado e terá uma reação muito mais rápida.

Não!
O ECA 30/31 foi desenvolvido para ser usado com a série ECL 210/310.

Procedimento para configurar controladores ECL Comfort (tipos B) com um ECA 30.

Exemplo:
3 controladores, ECL 210 B (sem tela e discador)
Um mestre: Aplicação A266
Dois escravos: Aplicação A260, números de endereço 1 e 2.
Um ECA 30.

Demanda:
- O mestre deve enviar T. saída para os escravos
- O ECA 30 deve ser usado para definir todos os 3 Controladores ECL 210 B
- O ECA 30 deve ser usado para monitoramento

Presume-se que todas as conexões para sensores, barramento ECL 485, atuadores e bombas estão prontas.
O sensor de temperatura externa deve estar conectado à base do controlador mestre.

Procedimento:
1. Não coloque nenhum controlador ECL em qualquer parte da base.
2. Conecte o ECA 30 ao barramento ECL485 (tipo de cabo: 2 pares trançados)

Certifique-se de que as conexões de barramento ECL485 compartilham o terminal comum (30) e +12 V (31) para todas as bases com as conexões A e B do ECL485.

3. Insira na sua base o controlador ECL que deve ser endereçado com o número de escravo mais baixo, por exemplo, "1".

4. Energize as unidades. O ECL e o ECA 30 são considerados novos de fábrica.

4.a. Se o controlador não for novo de fábrica, faça o seguinte:
No ECA 30:
> MENU ECA,> ECA de fábrica> Redefinir end. ECL > Redefinir o end. ECL > "Sim".
Depois de 10 s o ECA regressa ao menu “ECA de fábrica”. O endereço ECL foi definido para 15. (Consulte a informação adicional “Redefinir endereço ECL” no fim deste documento).

4.b. Se o ECA 30 não for novo de fábrica, faça o seguinte:
> MENU ECA,> ECA de Fábrica > ECA padrão > Restaurar de fábrica > (Escolher fábrica) > “Sim”.
Isso garantirá que o ECA tenha o endereço A e esteja conectado ao endereço 15, que é necessário para instalar uma aplicação no controlador ECL.

5. Insira a apl.-KEY A260 no controlador ECL (o escravo)

6. Escolha o idioma

(O tempo de reação durante as etapas 5 a 11 parece lento. Isso ocorre porque o controlador ECL e o ECA 30 não estão totalmente sincronizados)

7. Escolha a aplicação (não é possível para A260 porque existe apenas um subtipo.)

8. Configure hora e data

9. Escolha “Próximo”

10. A tela mostra brevemente “Aplicação A260.1 instalada”
- a aplicação está carregada.
- a tela no ECA 30 não se ilumina durante 10 s.

11. A tela mostra um menu relacionado com a aplicação.

12. Depois de 10 a 30 segundos, aparece um menu “Copiar aplicação” (o ECA 30 deve conhecer a aplicação ECL)

- Escolha “Sim”
(o procedimento “Copiar” leva alguns minutos)

13. (Dar ao escravo um número de endereço)
a. Selecione um menu ECL
b. Escolha MENU
c. Escolha “Configurações comuns do controlador”
d. Escolha “Sistema”
e. Escolha “Comunicação”
f. Escolha “End. ECL 485”
g. Selecione “End. ECL 485”
- ID = 2048, o valor configurado em fábrica é “15”
h. Mude o endereço para o número de endereço planejado para este escravo
i. Depois de 5 s, o número do endereço escolhido muda para “0”
j. Depois de mais 5 s, a tela retorna para “MENU ECA”
- além disso, um ícone de controlador com uma cruz estará presente.
Isso significa que não há comunicação entre o controlador ECL e o ECA 30. O mestre não está presente no barramento ECL 485.

14. (Configuração do ECL seguinte)
Insira o controlador ECL na sua base que deve ser endereçado com o próximo número de escravo, por exemplo “2”

15. (Configuração do ECA para comunicação no endereço 15)
a. Escolha o MENU ECA
b. Escolha “Sistema ECA”
c. Escolha “Comunicação ECA”
d. Escolha “End. de conexão”
e. Mude para “15”
A “animação de inserção de chave” do controlador ECL será agora mostrada no ECA 30.

16. (Carregamento da aplicação)
Siga as etapas de 6 a 13
Se os escravos 1 e 2 tiverem a mesma aplicação (mesma versão e idioma), não é necessário copiar a aplicação novamente (etapa 11).

17. (Configuração do ECL seguinte)
Insira o controlador ECL na sua base, o qual deve ser o mestre (número de endereço 15).

18. Siga as etapas 15.a a 15.e

19. Siga as etapas 6 a 12.

20. O controlador mestre vem com o endereço 15 de fábrica, portanto, ele não precisa ser endereçado.

21. Toda a configuração de comunicação está terminada.

22. (Comunicar com o mestre ou com os escravos)
a. Escolha o MENU ECA
b. Escolha “Sistema ECA”
c. Escolha “Comunicação ECA”
d. Escolha “End. conexão para “15” (= Mestre), “1” (= Escravo n° 1), “2” (= Escravo n° 2)”

Comentários:
A comunicação com os escravos só é possível quando um mestre (end. 15) estiver presente no sistema.
Novas versões do ECA 30/31 têm a possibilidade de selecionar o número do escravo diretamente a partir da tela.

Redefinir endereço ECL:
“Redefinir endereço ECL” é uma função especial de emergência que pode redefinir o endereço ECL 485 de todos os controladores conectados à rede do ECL 485 para “15” (endereço mestre). Essa função foi criada porque é possível alterar o endereço do mestre algo que deixaria a rede sem um mestre, fazendo o barramento ECL485 não funcionar mais. Isso é essencial se o controlador mestre for um controlador cego que precisa de comunicação com um ECA 30/31 para ser operado.
Para garantir que a função não seja usada a menos que seja necessária, ela é feita de modo que o menu “Redefinir endereço ECL” só possa ser ativado se:

* O modo de Conexão desativada é acionado (apenas uma barra na barra de navegação no canto inferior direito da tela do ECA 30/31)

* Um sinal de transmissão de sincronização do mestre não foi recebido por pelo menos 25 segundos

Quando o menu de reinicialização for ativado, o ECA 30/31 enviará transmissões pseudomestres por 10 segundos para trazer os controladores ECL fora de uma fase de inicialização. O ECA 30/31 começará então a enviar comandos de mudança de endereço para os endereços ECL 485 de 1 a 14 (porque em algumas versões anteriores da ECL foi possível definir o endereço para 10 a 14). Isso levará aproximadamente 15 segundos. Como todos os controladores ECL da rede ECL 485 terão seu endereço ECL 485 alterado para 15, recomenda-se que todos os outros controladores (exceto o controlador mestre) sejam desligados (ou removidos da sua base) antes que essa função seja ativada. A operação inteira levará aproximadamente 25 segundos. Se vários controladores terminarem com o endereço 15, então existe o risco de que eles entrem em conflito uns com os outros. Portanto, é necessário verificar e redefinir manualmente os endereços ECL 485 dos controladores escravos depois dessa função ter sido usada.

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) { Cidade de Banja Luka; } else if (isBigColumns) { Cidade de Banja Luka } else { Cidade de Banja Luka }
    A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbana

    O desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
    A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
    O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10%

  • if (isSmallPicture) { Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica Asséptica; } else if (isBigColumns) { Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica Asséptica } else { Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica Asséptica }
    Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica Asséptica

    DENMARK: Uma empresa farmacêutica líder mundial estava determinada a encontrar uma solução inteligente de HVAC para evitar o tempo de inatividade com o monitoramento do sistema em tempo real e alarmes instantâneos personalizáveis. Além disso, a solução precisava se encaixar na ambiciosa estratégia de digitalização da organização. A solução: O VLT® HVAC Drive FC 102 da Danfoss com monitoramento integrado baseado em condições.

Vídeos