Chaves de aplicação

  • Visão geral
  • Ferramentas e aplicativos
  • FAQ
  • Estudos de caso
  • Vídeos

O controlador de aquecimento eletrônico ECL Comfort é combinado com uma gama completa de chaves de aplicação ECL. Cada chave de aplicação está programada com parâmetros específicos para uma determinada aplicação de aquecimento ou resfriamento distrital.

A engenhosa chave de aplicação ECL torna mais fácil do que nunca instalar e configurar a aplicação do seu sistema de aquecimento no controlador ECL, e sem necessidade de programação avançada.

Os dados programados em cada chave de aplicação ECL incorporam o conhecimento dedicado e aplicado da experiência mundial com várias aplicações. Essa é a sua melhor garantia para um ótimo desempenho do sistema.

As diversas chaves de aplicação para os controladores eletrônicos ECL Comfort 210 e 310 tornam fácil e rápido controlar seu sistema de aquecimento e economizar energia devido à maior eficiência. As chaves de aplicação "A2xx" podem ser utilizadas nos controladores ECL 210 e 310. As chaves de aplicação "A3xx" só podem ser utilizadas no controlador ECL 310.

Recursos e benefícios

Diversas chaves de aplicação

Os dados programados incorporam o conhecimento aplicado da experiência mundial

Instalação e configuração mais fácil da aplicação do sistema de aquecimento no controlador ECL

Ferramentas e aplicativos

Ferramentas de software

FAQ

A chave da aplicação A368 foi originalmente criada com A368.1, A368.2, A368.3 e A368.4.

Desde janeiro de 2014, a chave da aplicação A368 contém dois subtipos extras, A368.5 e A368.6.

Principais itens no A368.5:
F1 é um medidor de vazão para medir o volume da água de recarga. Os pulsos do medidor de vazão são aplicados à entrada de pulso do módulo ECA 32.

S11 é o monitoramento de temperatura de aquecimento, retorno secundário.

S13 é monitoramento de circulação de DHW, retorno.

Principais itens no A368.6:

S2 é monitoramento de temperatura de aquecimento, retorno secundário.

S8 é monitoramento de circulação de DHW, retorno.

Uma bomba de circulação de DHW (P1).

O guia de montagem foi atualizado.

O guia de instalação em inglês foi atualizado.

O A247 foi originalmente feito com A247.1, A247.2, A347.1 e A347.2.
Desde janeiro de 2014, a chave da aplicação A247 contém um subtipo extra, A247.3.

Principais diferenças, comparado ao A247.1:
Sem alarme
S7 é um sensor de temperatura de carregamento de DHW
S4 é um sensor de temperatura de aquecimento de DHW
P2 é uma bomba de circulação do circuito primário
P4 é uma bomba de carregamento de DHW.

O guia de montagem foi atualizado.
O guia de instalação ainda não foi atualizado.

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) { Cidade de Banja Luka; } else if (isBigColumns) { Cidade de Banja Luka } else { Cidade de Banja Luka }
    A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbana

    O desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
    A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
    O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10%

  • if (isSmallPicture) { Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica Asséptica; } else if (isBigColumns) { Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica Asséptica } else { Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica Asséptica }
    Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica Asséptica

    DENMARK: Uma empresa farmacêutica líder mundial estava determinada a encontrar uma solução inteligente de HVAC para evitar o tempo de inatividade com o monitoramento do sistema em tempo real e alarmes instantâneos personalizáveis. Além disso, a solução precisava se encaixar na ambiciosa estratégia de digitalização da organização. A solução: O VLT® HVAC Drive FC 102 da Danfoss com monitoramento integrado baseado em condições.

Vídeos