O DEVIreg™ Smart é um termostato com design discreto e atemporal.
O DEVIreg™ Smart é um termostato temporizador programável intuitivo para ser conectado a WIFI e ao DEVIsmart™ App, controlável de qualquer lugar, a qualquer momento. O termostato é usado principalmente para controlar elementos de aquecimento de piso elétrico. O termostato digital DEVIreg™ Smart é compatível com quase todas as estruturas e sensores elétricos de aquecimento de piso, permitindo a integração sem esforço aos sistemas existentes.
Recursos de usabilidade
Controle o aquecimento de qualquer lugar, a qualquer momento
Um único termostato inteligente DEVIreg™ pode ser emparelhado com até 10 dispositivos móveis usando o aplicativo DEVIsmart™
Com um único aplicativo DEVIsmart™, você pode controlar quantos locais e quantos termostatos inteligentes DEVIreg™ forem necessários
Pode se comunicar com dois dispositivos móveis simultaneamente
Recursos de design
Operação simples e intuitiva com tela sensível ao toque
Design elegante e moderno que se encaixa em todas as armações com orifício de 55 x 55
O controlador mais inteligente e de aparência mais legal do mercado
Recursos de economia de energia
Leitura do consumo de energia por 7 dias, 30 dias ou por toda a vida útil para aumentar a conscientização sobre o uso de energia
Open window detection automatically switches off the floor heating
Modo ausente
O DEVIreg™ Smart é compatível com as seguintes unidades de detecção:
- NTC 6,8 kOhm a 25°C
- NTC 10 kOhm a 25°C
- NTC 12 kOhm a 25°C
- NTC 15 kOhm a 25°C (padrão)
- NTC 33 kOhm a 25°C
- NTC 47 kOhm a 25°C

A função de timer é fundamental para economizar
Dicas para atualizar o sistema de aquecimento elétrico de qualquer tipo.
Descubra um nível totalmente novo de conforto e controle do aquecimento elétrico de piso






Ferramentas e aplicativos

Experimente os novos recursos do aplicativo DEVIsmart™
1. Controle sem limites
O DEVIsmart™ App transforma um smartphone em um controle remoto intuitivo de aquecimento de piso.
Com o DEVIsmart™ App, os usuários podem controlar quantos termostatos e locais desejarem. Isso significa acesso fácil com o mesmo aplicativo para o apartamento e diferentes cômodos da casa, bem como para a casa de férias.
Com os termostatos inteligentes DEVIreg™, você pode desfrutar de uma temperatura perfeitamente personalizada desde o segundo em que chega. A solução inteligente se comunica por meio de um sistema de nuvem seguro e garante que você possa manter todas as suas casas aquecidas.

Desfrute de conforto superior e controle do aquecimento elétrico de piso com o novo DEVIreg™ Smart e o DEVIsmart™ App
O aplicativo DEVIsmart™ oferece a possibilidade de controle sem fio de sistemas de aquecimento de piso elétrico equipados com o termostato inteligente DEVIreg™.

2. Maior conforto com cinco períodos de aquecimento
O DEVIreg™ Smart foi projetado para proporcionar o conforto ideal de aquecimento de piso, exatamente quando e onde você precisar. Para melhorar a personalização e a flexibilidade das soluções, agora oferecemos a possibilidade de aplicar até cinco períodos de aquecimento por dia. O resultado é um conforto melhor, ajustado especificamente às necessidades específicas.
- Melhora muito a flexibilidade dos produtos
- Aumenta a adaptabilidade do usuário final

3. Controle confiável com o sinal Wi-Fi mais forte
Para obter o controle ideal do seu aquecimento elétrico de piso, foi desenvolvido um novo recurso que mostra quais dos seus sistemas Wi-Fi têm o melhor sinal. Isso o ajuda a estabelecer a melhor conexão possível entre o Wi-Fi e os termostatos inteligentes DEVIreg™, resultando em um controle fácil e confiável do aquecimento elétrico do piso quando você estiver ausente.
- Visualiza a intensidade do sinal Wi-Fi durante a instalação
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | DEVIreg Smart | English | Multiple | 27 mar., 2025 | 260.7 KB | |
Data sheet | DEVIreg Smart | Finnish | Finland | 27 fev., 2023 | 167.3 KB | |
Data sheet | DEVIreg Smart | French | France | 03 out., 2024 | 257.7 KB | |
Data sheet | DEVIreg Smart | Ukrainian | Ukraine | 24 dez., 2021 | 2.5 MB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | Finnish | Finland | 21 jun., 2016 | 4.9 MB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | German | Multiple | 03 jun., 2016 | 7.5 MB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | English | Multiple | 27 abr., 2016 | 832.5 KB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | German | Austria | 15 jul., 2016 | 8.7 MB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | French | France | 23 jun., 2017 | 703.9 KB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | Russian | Central Asia Unit | 03 jun., 2016 | 7.5 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Heating CablesOutdoor heating cables are used for efficient snow removal and ice prevention. They provide safety for people, buildings, and the environment. It is a sustainable solution for a green and clean future through low energy consumption during the frost period.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Mangueiras e conexões ferroviáriasConheça as melhores mangueiras e conexões ferroviárias da Danfoss para soluções confiáveis e duráveis na indústria ferroviária. Projetadas para garantir desempenho e conformidade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motor multiuso de alta tensãoUma ampla variedade de máquinas elétricas permite selecionar o tipo exato de equipamento para se ajustar ao torque, velocidade e potência necessários. Maior eficiência, permitindo faixas de operação mais altas em aplicações híbridas ou totalmente elétricas. Todas as máquinas elétricas são projetadas para condições de operação severas de máquinas de trabalho, veículos comerciais e aplicações marítimas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acessórios para mangueiras e tubosGaranta que seu produto montado suporte as aplicações mais exigentes com os produtos de acessórios de mangueiras e tubos da Danfoss. Nossa linha inclui itens de proteção, como mangas de abrasão e aquecimento, protetores e espaçadores de mangueira, bobinas e enrolamentos. Mantenha sua montagem livre de contaminantes com nossos sistemas de limpeza e tampas para mangueiras.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Peças e acessórios do cilindroTodos os acessórios e componentes necessários para instalar e operar nossos cilindros hidráulicos e pneumáticos.
Garantia
É importante para nós fornecer produtos de alta qualidade com efeitos duradouros. Se, contra todas as expectativas, você tiver um problema com seu produto, a DEVI oferece uma garantia para o DEVIreg™ Smart Thermostat. A garantia do produto é válida por 5 anos, a partir da data de compra, que não foi posterior a 2 anos da data de produção.
Suporte
Você está procurando informações específicas sobre o produto?
Clique no botão Suporte para obter respostas sobre as perguntas frequentes abaixo:
- Instalar o aplicativo
- Usar o termostato
- Configuração
- Mensagens de erro
- Suporte remoto
- Informações sobre o produto e o aplicativo: informações sobre o software, vídeos de instalação e guias
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...