Termostatos digitais
Os termostatos digitais usados para aquecimento elétrico permitem ao usuário o controle preciso da superfície do piso, das temperaturas do ar ou de uma combinação de ambas.
Os termostatos digitais têm vários recursos que permitem reduzir o desperdício de energia, por exemplo, usando períodos programados. Alguns de nossos termostatos têm Wi-Fi, oferecendo a possibilidade de controle remoto dos sistemas de aquecimento por meio de um aplicativo móvel.
Consulte nossos manuais de aplicação nos links abaixo para obter as melhores recomendações para o projeto e a instalação de sistemas de aquecimento de piso.
Recursos e benefícios do uso de termostatos digitais
Configurações precisas que oferecem a possibilidade de melhorar a economia
Economia de até 30%
Aquecimento definido pelo usuário
Interfaces intuitivas (tela sensível ao toque / botão / aplicativo)
Fácil instalação
Pré-configurações feitas para programação, conforto e temperatura ambiente

Controle revolucionário sem fio do aquecimento elétrico de piso com o ECtemp Smart
O ECtemp Smart é um termostato temporizador programável intuitivo que pode ser conectado ao Wi-Fi e ao aplicativo ECtemp Smart, controlável de qualquer lugar, a qualquer momento.
Conforto e controle superiores com aquecimento elétrico por piso radiante

DEVIreg™ Smart
Controle o aquecimento elétrico do piso a partir do seu smartphone, a qualquer hora e em qualquer lugar. Equilibre os custos de aquecimento usando períodos ou zonas de aquecimento e aumente o conforto de sua casa.

Benefícios do aquecimento elétrico por piso radiante
Uma temperatura ambiente confortável e um tempo de resposta rápido são apenas alguns dos benefícios que o aquecimento elétrico oferece. Saiba mais sobre esses e outros benefícios do aquecimento elétrico