O termostato interno é um componente integral do sistema de aquecimento elétrico, usado para controlar o aquecimento do piso.
Os termostatos são dispositivos eletrônicos que permitem o controle preciso da superfície do piso ou das temperaturas do ar.
Eles são equipados com sensores de temperatura do ar e/ou do piso para controlar o elemento de aquecimento.
Independentemente do tipo escolhido, observe que o sensor de piso é obrigatório para garantir que a construção do piso não seja superaquecida. Com um sensor de piso, o termostato limita o aumento da temperatura do piso e mantém a superfície em um nível seguro e desejável.
Os termostatos para ambientes internos podem ser divididos em três tipos principais:
- Os termostatos digitais permitem ao usuário o controle preciso da superfície do piso, das temperaturas do ar ou de uma combinação de ambas.
- Os termostatos analógicos são unidades de controle eletrônico que permitem definir o tipo de sistema de aquecimento em aplicações internas e ajustar os parâmetros de controle.
- Os termostatos semidigitais são termostatos de aquecimento elétrico controlados por temporizador em conformidade com o EcoDesign, proporcionando aos clientes uma instalação sem complicações e total flexibilidade - do projeto ao controle.
Recursos e benefícios
Economia fácil e forma de reduzir as contas de eletricidade
Fácil instalação
Fácil controle
Produtos relacionados

Termostatos digitais
Os controladores digitais têm recursos exclusivos que permitem reduzir o desperdício de energia. Alguns termostatos são equipados com Wi-Fi, permitindo o controle remoto dos sistemas de aquecimento por meio de aplicativos móveis.

Termostatos analógicos
Os termostatos analógicos são unidades de controle eletrônico que permitem definir o tipo de sistema de aquecimento e ajustar os parâmetros de controle.

Termostatos semidigitais
DEVIreg™ Basic ou DEVIreg™ Room, é fácil. Esses termostatos com temporizador intuitivo estão em conformidade com o EcoDesign e colocam você no controle total - sem esforço!