Os controladores de alívio de pressão e de pressão diferencial consistem em uma válvula e um atuador de pressão. Utilizados principalmente para limitar a pressão (A) ou a pressão diferencial (PA)
sobre um sistema/subestação/bomba.
Os controladores geralmente são fechados: AV(P)A devido a uma válvula fechada normalmente e AF(P)A devido a uma mola de alongamento.
Os controladores de alívio de pressão e de pressão diferencial são instalados principalmente em um bypass. Podem ser utilizados para permitir a distribuição da energia térmica para outras conexões de rede ou de fluxo inativo, caso a conexão ou conexões feche(m) completamente.
Os controladores de alívio de pressão e de pressão diferencial protegem as bombas de fluxo variável de sobrecarga em caso de queda de fluxo abaixo da capacidade mínima da bomba. Aliviam a bomba/aplicação e passam energia térmica para outras conexões.
O controlador de alívio de pressão pode ser instalado no retorno para manter a pressão (estática) mais alta no sistema, se desejado.
Recursos e benefícios
Alívio da bomba/aplicação e envio de energia térmica para outras conexões de forma segura
Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade
O sistema conectado é protegido contra picos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.

Controladores de pressão diferencial e de fluxo em sistemas de aquecimento ou resfriamento distrital (fluxo variável)
Equilibre a sua rede, economize energia e melhore o conforto do usuário final com o balanceamento e controle hidrônico das redes de energia distritais.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbanaO desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10%