Os controladores de redução de pressão consistem em uma válvula e um atuador de pressão. Podem ser utilizados em aplicações de água e vapor.
A redução da pressão é ajustada para pressão absoluta. O controlador é instalado no fluxo, antes da aplicação onde a pressão precisa ser reduzida.
O redutor de pressão é necessário em locais de rede onde a pressão é muito alta e/ou varia muito.
Isso ocorre geralmente perto de estações de bombeamento na rede. Reduzir a alta pressão permite controle preciso e temperatura estável da aplicação atrás do redutor de pressão.
Recursos e benefícios
Elimina as variações de pressão e fornece condições ótimas de operação, com qualidade melhorada do controle da temperatura.
Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade
O sistema conectado é protegido contra picos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.

Controladores de pressão diferencial e de fluxo em sistemas de aquecimento ou resfriamento distrital (fluxo variável)
Equilibre a sua rede, economize energia e melhore o conforto do usuário final com o balanceamento e controle hidrônico das redes de energia distritais.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbanaO desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10%