Os controladores de fluxo com válvula de controle integrada têm múltiplas funções em um único produto - válvula de controle motorizada, limitação de fluxo e controlador de pressão diferencial fixa.
Com três funções combinadas em um só corpo de válvula, economizam bastante espaço de instalação.
São utilizados para atingir bom controle e variações independentes da pressão no sistema, e oferecem a possibilidade de limitar o fluxo máximo. A válvula de controle é independente da pressão e tem 100% de autoridade.
Em subestações com mais circuitos conectados, o controlador de fluxo com válvula de controle integrada permite o controle perfeito de cada circuito individual.
É recomendável colocar o controlador no retorno, mas também pode ser instalado no fluxo.
Recursos e benefícios
Elimina as variações de pressão e fornece condições ótimas de operação, com qualidade melhorada do controle da temperatura.
Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade
O sistema conectado é protegido contra picos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.

Controladores de pressão diferencial e de fluxo em sistemas de aquecimento ou resfriamento distrital (fluxo variável)
Equilibre a sua rede, economize energia e melhore o conforto do usuário final com o balanceamento e controle hidrônico das redes de energia distritais.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbanaO desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10%