• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Melhore o desempenho da bomba de calor com a válvula de desvio HPBV

  • Visão geral
  • Documentos
  • Linha de produtos
  • Aplicações relacionadas

Como o sistema hidrônico afeta o desempenho da bomba de calor

As bombas de calor residenciais são projetadas para ter o melhor desempenho em sua capacidade total. Na prática, a carga de calor (ou carga de resfriamento) da casa conectada ou do pequeno edifício muda constantemente. Dependendo da temperatura externa, das necessidades do usuário, do controle de temperatura da zona e de outras variáveis, o sistema hidrônico geralmente opera em condições de carga parcial. Isso significa que o fluxo no sistema diminui. Consequentemente, a pressão diferencial aumenta exponencialmente.

As flutuações de fluxo e pressão influenciam o desempenho da bomba de calor. O uso de uma bomba de velocidade variável no circuito hidrônico cobre suficientemente as flutuações de pressão. Mas se a bomba de calor for equipada com uma bomba de velocidade fixa, haverá problemas técnicos, por exemplo, com o compressor. Ao mesmo tempo, a bomba de calor perderá parte de sua eficiência, resultando em um Coeficiente de Desempenho Sazonal (SCOP) mais baixo.

HPBV Válvula de desvio de alta pressão

A HPBV da Danfoss é uma válvula de desvio de alta pressão de ação automática para bombas de calor residenciais com uma bomba de velocidade fixa. Ela oferece uma solução simples e econômica para garantir fluxo suficiente através da bomba de calor. Ao usar uma HPBV, o controlador da bomba de calor tem tempo para reagir rapidamente às mudanças nas condições. Além disso, o sensor de temperatura da água será capaz de medir corretamente a temperatura real do fluxo. Ao garantir o fluxo mínimo, o número de alarmes e/ou paradas do compressor é significativamente reduzido.

A válvula de desvio HPBV é montada entre a conexão de alimentação e de retorno do circuito hidrônico. Ela se abre automaticamente com o aumento da pressão diferencial.

Algumas das especificações técnicas:

  • PN 16
  • Tamanhos DN: DN 25, 32, 40
  • Configuração do Delta P para DN 25, 32: 0,5 - 2,5 bar (50 - 250 kPa)
  • Configuração do Delta P para DN 40: 1,0 - 3,0 bar (100 - 300 kPa)

Veja o modelo em 3D

Recursos e benefícios

Ao usar as válvulas de desvio HPBV, os sistemas de bomba de calor se beneficiam de:

Maior confiabilidade do sistema

Redução da frequência de paradas

Maior satisfação do usuário final

As bombas de calor se beneficiam especificamente de:

Reinício mais rápido do compressor após períodos de parada

Diminuição dos danos aos componentes internos

Diminuição da diferença entre o desempenho SCOP listado e o real

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet High pressure bypass valve HPBV PN16 English Multiple 25 set., 2023 420.6 KB .pdf
Data sheet HPBV, High pressure bypass valve Chinese (CN) China 28 nov., 2023 458.2 KB .pdf

Linha de produtos

Aplicações relacionadas