Controlador de pressão diferencial e controlador de fluxo (PQ) combinados consistem em dois controladores de pressão diferencial independentes e um restritor de fluxo (válvula de balanceamento manual) integrados em um corpo de válvula.
Esse dispositivo tem duas funções:
1) Um controlador de pressão diferencial mantém a pressão diferencial fixa sobre o restritor de fluxo (controle de fluxo). Isso garante a limitação automática do fluxo, independentemente das variações de pressão no sistema.
2) Um controlador de pressão diferencial mantém a pressão diferencial constante nas válvulas de controle motorizadas ou ao longo de todo o ciclo.
Essa é a melhor solução para o serviço de aquecimento distrital, pois permite que ambas as variáveis (fluxo máximo e pressão diferencial) sejam definidas independentemente do sistema de controle de aquecimento do cliente. Especialmente quando a estação do usuário pertence ao consumidor, o serviço não tem influência sobre a limitação de fluxo no lado do consumidor do sistema.
Isso permite que o serviço de aquecimento distrital controle o fluxo disponível para cada consumidor e também o controle de pressão diferencial na subestação. Isso permite balanceamento eficiente de rede.
Outra solução é o controlador PB, que consiste em um controlador de pressão e um restritor de fluxo (válvula de balanceamento manual). O PB é utilizado em sistemas onde o fluxo independente e a pressão diferencial não são necessários.

Controladores de pressão diferencial e de fluxo em sistemas de aquecimento ou resfriamento distrital (fluxo variável)
Equilibre a sua rede, economize energia e melhore o conforto do usuário final com o balanceamento e controle hidrônico das redes de energia distritais.
Recursos e benefícios
Elimina as variações de pressão e fornece condições ótimas de operação, com qualidade melhorada do controle da temperatura.
Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade
O sistema conectado é protegido contra picos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbanaO desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10%