• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Controladores de pressão diferencial

  • Visão geral
  • FAQ
  • Vídeos
  • Ferramentas e aplicativos

Os controladores de pressão diferencial consistem em uma válvula e um atuador de pressão. Os controladores de pressão diferencial do sistema primário são utilizados principalmente para manter uma pressão diferencial menor através de uma válvula de controle motorizada ou de um sistema total/subestação.

Como princípio básico, o controlador de pressão diferencial deve ser utilizado sempre que a taxa entre a pressão diferencial máxima e mínima disponível da rede for maior que 2.

O controlador de pressão diferencial também pode ser utilizado em combinação com uma válvula de controle motorizada para limitar o fluxo.

É recomendável colocar o controlador no retorno após os componentes através dos quais é mantida uma pressão constante. Em determinadas situações, especialmente quando a pressão de fornecimento é muito alta, pode ser útil instalar o controlador de pressão diferencial no fluxo.

Recursos e benefícios

Elimina variações de pressão e fornece ótimas condições de operação com qualidade aprimorada do controle da temperatura.

Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade.

O sistema conectado é protegido contra surtos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.

Fluxo variável em sistema de aquecimento e resfriamento distrital

Equilibre a sua rede, economize energia e melhore o conforto do usuário final com o balanceamento e controle hidrônico das redes de energia distritais.

FAQ

Sim, isso é possível. Abra completamente a válvula de controle e ajuste o fluxo máximo ajustando a pressão diferencial. Você também pode calcular a pressão diferencial apropriada, mas precisa conhecer a capacidade exata da válvula de controle.

Produzimos válvulas com um tamanho padrão. Você também pode encontrar as medidas em nossa ficha técnica ou baixar os modelos de desenho CAD 2D e 3D de nossas apresentações de produtos. Acesse nosso catálogo de produtos, onde você encontrará links para documentação e desenhos – acesse o link abaixo.

Não, você não precisa trocar de atuador de pressão. Basta substituir a mola de ajuste. Entre em contato com o suporte técnico ou com o representante de vendas local para obter mais instruções.

Vídeos

Ferramentas e aplicativos

Guia de aplicação