Controladores de pressão diferencial, de fluxo e temperatura

  • Visão geral
  • Linha de produtos

Ótimo balanceamento hidrônico e perfeito controle da temperatura são a chave para maximizar a eficiência das redes de aquecimento ou resfriamento. Como líder mundial na tecnologia de controle de aquecimento, oferecemos uma gama completa de produtos e soluções integradas mesmo para as condições mais desafiadoras de energia distrital. As soluções de controle Danfoss melhoram a eficiência das redes de energia distrital e proporcionam aos usuários finais um conforto interno ideal, além de maximizar a eficiência energética.

Os controladores de pressão diferencial asseguram automaticamente o balanceamento hidrônico dinâmico na rede de energia distrital

A água flui através de uma rede de fornecimento segundo o princípio da menor resistência. Se não houver balanceamento hidráulico, os consumidores mais próximos ao fornecimento de energia terão um melhor serviço do que os consumidores localizados mais longe.

Os controles de pressão diferencial podem ser utilizados para reduzir a pressão diferencial disponível em uma área específica de uma rede (controle de área), antes de cada estação de usuários do edifício ou em cada válvula de controle. A limitação da pressão diferencial para o valor necessário equilibra a rede de forma automática e dinâmica, garantindo que todos os consumidores recebam o fluxo especificado.

O sistema irá permanecer balanceado e não precisará de rebalanceamento, mesmo quando a rede for estendida a novas áreas.

Isso também se aplica caso o local da fonte de energia mude, ou durante variações significativas no consumo do usuário. Isso não contribui apenas para a eficiência energética, mas também melhora o conforto do usuário final.

Os controladores de pressão diferencial eliminam as variações de pressão e fornecem ótimas condições de operação.

Em sistemas de fluxo variável, surgem grandes variações na pressão diferencial disponível. Como esses sistemas são dimensionados para a menor pressão diferencial disponível, as válvulas de controle são forçadas a funcionar com um grau muito pequeno de abertura e, muitas vezes, com maior pressão diferencial.

Com essas altas pressões, as válvulas aumentam muito e o controle de temperatura se torna impreciso e instável. Isso causa desgaste desnecessário no equipamento e temperaturas de retorno mais altas, o que também afeta as outras válvulas do sistema.

O controle da pressão diferencial é, portanto, a chave para eliminar as variações de pressão e fornecer pressão diferencial estável às válvulas de controle e estações residenciais. As boas condições de trabalho das válvulas de controle melhoram a qualidade e precisão do controle de temperatura, mesmo com demanda de fluxo baixo. O sistema conectado é protegido contra surtos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.

Recursos e benefícios

Elimina as variações de pressão e fornece condições ótimas de operação, com qualidade melhorada do controle da temperatura.

Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade

O sistema conectado é protegido contra picos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.

Linha de produtos

  • if (isSmallPicture) { Controladores de pressão de segurança – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores de pressão de segurança – Danfoss } else { Controladores de pressão de segurança – Danfoss }
    Controladores de pressão de segurança

    Os controladores de pressão de segurança, através de abertura automática da válvula, evitam o excesso de pressão antes e depois da válvula.

  • if (isSmallPicture) { Controladores de temperatura automáticos – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores de temperatura automáticos – Danfoss } else { Controladores de temperatura automáticos – Danfoss }
    Controladores de temperatura automáticos

    Os controladores de temperatura termostáticos são utilizados para controlar a temperatura de fluxo em sistemas de aquecimento e de água quente residencial instantânea ou de armazenamento. Em edifícios residenciais e comerciais, são utilizados para sistemas de água quente e limitação da temperatura de retorno nas aplicações de aquecimento distrital.

  • if (isSmallPicture) { Controladores de redução de pressão – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores de redução de pressão – Danfoss } else { Controladores de redução de pressão – Danfoss }
    Controladores de redução de pressão

    Os controladores de redução de pressão garantem melhor controle em carga mais baixa. Reduzir a alta pressão permite controle preciso e temperatura estável da aplicação atrás do redutor de pressão.

  • if (isSmallPicture) { Controladores de pressão diferencial e limitadores controladores de fluxo – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores de pressão diferencial e limitadores controladores de fluxo – Danfoss } else { Controladores de pressão diferencial e limitadores controladores de fluxo – Danfoss }
    Controladores de pressão diferencial e controladores / limitadores de fluxo

    Com os controladores de pressão diferencial e controladores / limitadores de fluxo você pode controlar o fluxo disponível para cada consumidor e a pressão diferencial na subestação. Isso permite balanceamento eficiente de rede.

  • if (isSmallPicture) { Controladores multifuncionais – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores multifuncionais – Danfoss } else { Controladores multifuncionais – Danfoss }
    Controladores multifuncionais

    O design flexível e modular permite a combinação de várias funções de controle em um só controlador, para atender aos requisitos mais exigentes em uma ampla gama de aplicações.