Com a série Diamond (1 e 2 estágios), a Danfoss fornece bombas incomparáveis para mercados pequenos e residenciais.
As bombas de serviço Danfoss Diamond são projetadas com a tecnologia Diamond-Like Carbon, que oferece extraordinária robustez, durabilidade e resistência devido à combinação da dureza do diamante com a lubricidade do carbono. O resultado é um período de vida útil 10 vezes maior em aplicações críticas.
A durabilidade extra da bobina Diamond suporta 5 vezes mais ciclos no teste de colisão do que as bobinas anteriores.
As bombas RSA e RSH são utilizadas com óleo leve e pesado, com regulador de pistão, função de desligamento e filtro integrado.
O seu queimador de óleo precisa da mesma atenção que o seu carro para ter o melhor desempenho, e a manutenção deve ser realizada periodicamente, incluindo a troca de componentes como bicos, filtros e bobinas.
Vida útil mais longa em condições mais pesadas
As aplicações dos queimadores de óleo têm mudado nos últimos anos para que sejam operados com pressões mais altas e com mais isolamento, em parte para a redução do som, mas também para economizar energia, resultando em condições de trabalho mais pesadas para as bombas. Por isso atualizamos todas as bombas de serviço para a versão 2.0, atendendo às mais altas demandas do mercado.
Recursos e benefícios
Vida útil 10 vezes maior em aplicações críticas, como em condições mais pesadas.
Equipada com bobina Diamond extra durável.
Dupla garantia.
Vedação mecânica do eixo.
Sem vazamentos e sem cheiro de óleo.
O filtro da bomba pode ser trocado em apenas 45 segundos, em comparação com os 10 minutos nas bombas comuns.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Oil Motor Pump BFPM Controller | Inglês | Multiple | 21 mai., 2019 | 557.2 KB | |
Data sheet | Oil Motor Pump BFPM Controller | Alemão | Multiple | 06 dez., 2019 | 591.1 KB | |
Data sheet | Oil Motor Pump type BFPM 20 | Inglês | Multiple | 22 mai., 2019 | 375.2 KB | |
Data sheet | Oil Motor Pump type BFPM 20 | Alemão | Multiple | 05 dez., 2019 | 461.1 KB | |
Data sheet | Oil Motor Pump type BFPM 21 | Alemão | Multiple | 05 dez., 2019 | 586.6 KB | |
Data sheet | Oil Motor Pump type BFPM 21 | Inglês | Multiple | 22 mai., 2019 | 499.5 KB | |
Data sheet | Oil Motor Pump type BFPM 52 | Inglês | Multiple | 22 mai., 2019 | 509.8 KB | |
Data sheet | Oil Motor Pump type BFPM 52 | Alemão | Multiple | 05 dez., 2019 | 595.6 KB | |
Data sheet | Oil Motor Pump type BFPM 61 | Inglês | Multiple | 22 mai., 2019 | 538.7 KB | |
Data sheet | Oil Motor Pump type BFPM 61 | Alemão | Multiple | 22 jan., 2020 | 624.2 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Inglês | Multiple | 27 mai., 2019 | 404.8 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Francês | Multiple | 27 mai., 2019 | 411.6 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Espanhol, castelhano | Multiple | 27 mai., 2019 | 454.7 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Chinês (CN) | Multiple | 27 mai., 2019 | 568.8 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Francês | Bélgica | 27 mai., 2019 | 462.4 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Italiano | Multiple | 27 mai., 2019 | 408.5 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Alemão | Multiple | 05 dez., 2019 | 492.1 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Russo | Multiple | 27 mai., 2019 | 455.5 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Holandês, Flamengo | Multiple | 27 mai., 2019 | 462.1 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Inglês | Multiple | 13 mar., 2023 | 534.1 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Espanhol, castelhano | Multiple | 20 abr., 2023 | 561.6 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Grego (moderno) | Multiple | 12 jul., 2023 | 679.9 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Russo | Multiple | 28 mai., 2019 | 490.6 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Holandês, Flamengo | Bélgica | 20 abr., 2023 | 553.7 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Francês | Bélgica | 18 abr., 2023 | 562.5 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Francês | Multiple | 13 abr., 2023 | 559.7 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Holandês, Flamengo | Multiple | 13 abr., 2023 | 552.4 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Italiano | Multiple | 13 abr., 2023 | 550.2 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Alemão | Multiple | 21 abr., 2023 | 544.6 KB | |
Data sheet | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Chinês (CN) | Multiple | 13 abr., 2023 | 590.3 KB | |
Data sheet | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Alemão | Multiple | 05 dez., 2019 | 500.4 KB | |
Data sheet | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Inglês | Multiple | 24 jun., 2019 | 412.5 KB | |
Data sheet | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Chinês (CN) | Multiple | 24 jun., 2019 | 516.0 KB | |
Data sheet | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Italiano | Multiple | 24 jun., 2019 | 416.9 KB | |
Data sheet | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Francês | Multiple | 24 jun., 2019 | 420.0 KB | |
Data sheet | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Espanhol, castelhano | Multiple | 24 jun., 2019 | 463.1 KB | |
Data sheet | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Italiano | Multiple | 13 jun., 2019 | 437.4 KB | |
Data sheet | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Inglês | Multiple | 13 jun., 2019 | 427.7 KB | |
Data sheet | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Chinês (CN) | Multiple | 13 jun., 2019 | 533.8 KB | |
Data sheet | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Francês | Multiple | 13 jun., 2019 | 441.6 KB | |
Data sheet | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Espanhol, castelhano | Multiple | 13 jun., 2019 | 480.0 KB | |
Data sheet | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Alemão | Multiple | 05 dez., 2019 | 518.3 KB |
Vídeos
Expanda seu conhecimento assistindo a nossos vídeos
Assista a uma seleção de nossos vídeos mais recentes sobre os componentes do queimador de óleo aqui nesta página ou siga os links para o nosso canal no YouTube para ver a coleção completa de vídeos que oferecemos. Você encontrará uma vasta seleção de vídeos de instalação e “como fazer”, entre outros.
Garantia
A bomba de óleo Service 2.0 da série Danfoss Diamond oferece robustez e resistência excepcionas. Para enfatizar a durabilidade superior do produto, temos o prazer de dobrar nossa garantia de 18 para 36 meses, aplicável a partir da data de produção.
Ferramentas e aplicativos
Ferramentas de software
![](/media/3865/burner_scanner_app.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/3864/burner_nozzle_calculator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)