A Danfoss oferece uma gama de bicos atomizadores em latão ou aço para sistemas de queimadores padrão. Fornecemos uma série de bicos especiais, adaptáveis à área de operação, aos meios e às emissões, para atender a diferentes mercados.
Produzimos bicos conforme as normas EN 293 e EN 299. Para garantir resultados de qualidade, cada bico é testado 100% eletronicamente quanto à capacidade e padrão de pulverização
Para evitar riscos e garantir máximo desempenho, o queimador de óleo requer a mesma atenção que o seu carro. A inspeção e manutenção regulares são essenciais para garantir que o queimador funcione de forma confiável e com máxima eficiência. A Danfoss recomenda trocar o bico uma vez por ano para beneficiar o meio ambiente e o desempenho da operação.
Recursos e benefícios
Um queimador bem ajustado pode reduzir o consumo de óleo em até 10%. Mantê-lo livre de fuligem pode resultar em economia ainda maior.
A Danfoss recomenda trocar o bico uma vez por ano como forma de consideração pelo meio ambiente e o desempenho da operação.
![](/media/1834/oil-nozzle-mounting-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131520224501230000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Você trocou o bico atomizador este ano?
Veja as instruções para a troca ideal e segura do bico atomizador Danfoss em queimador de óleo.
Ferramentas e aplicativos
Ferramentas de software
![](/media/3865/burner_scanner_app.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/3864/burner_nozzle_calculator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)