Uma simples tarefa como a de trocar o filtro de óleo geralmente leva no mínimo 10 minutos. Some o derramamento de óleo ao desparafusar o gabinete pode consumir facilmente 5 minutos extras de limpeza. Agora não mais: O filtro de cartucho exclusivo Danfoss pode ser trocado em apenas 45 segundos, com facilidade e sem derramamento de óleo.
Todos os nossos filtros são especialmente projetados e testados para garantir que mantenham a forma e a posição - e são liberados para óleo de aquecimento e querosene. Todas as bombas de serviço Danfoss são equipadas com o filtro de cartucho vermelho (o único filtro de cartucho aprovado e liberado para o uso nas bombas de óleo da série Danfoss Diamond Service 2.0). Isso permite o acesso e a troca do filtro em uma operação limpa e rápida, sem necessidade de desparafusar o gabinete.
Nem sempre é possível ver quando está se formando uma camada de sedimentos dentro do filtro. Assim, para evitar riscos e redução da eficiência, o filtro deve ser trocado na manutenção anual do seu queimador de óleo.
Não arrisque. Confie no vermelho quando for comprar filtros de cartucho.
Recursos e benefícios
Pode ser trocado em apenas 45 segundos.
Liberado para óleo de aquecimento e querosene.
Um queimador bem ajustado pode reduzir o consumo de óleo em até 10% ou mais.
Vídeos
Veja os vídeos dos componentes do queimador no nosso canal no YouTube
Ferramentas e aplicativos
Guia de aplicação
![](/media/3865/burner_scanner_app.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/3864/burner_nozzle_calculator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)