VACON® NXP Liquid Cooled

  • Visão geral
  • Documentos
  • Modelos e desenhos 3D
  • Software
  • Aplicações relacionadas
  • Estudos de caso
  • Fale conosco

Desempenho poderoso em condições extremas

Com uma das melhores razões de potência/tamanho, os drives VACON® NXP Liquid Cooled são ideais para aplicações onde o espaço é escasso ou o refrigeramento a ar é difícil. Indústrias pesadas com condições operacionais adversas, como em ambientes marítimos, offshore e de mineração, se beneficiam do design compacto do drive e da confiabilidade robusta.

Os conversores de frequência refrigerados a líquido podem ser usados em muitas combinações, de um único conversor de frequência dedicado a sistemas de barramento CC em larga escala. Com recursos, esses drives totalmente padronizados maximizam a utilização do espaço e minimizam os custos gerais do ciclo de vida.

Dado que um alto grau de proteção (IP54 ou superior) pode ser facilmente alcançado com estes drives, eles podem ser instalados praticamente em qualquer lugar em uma planta ou em uma embarcação. Isso elimina a carga nos sistemas de ar condicionado em salas elétricas reduzindo custos e tempo de instalação, e os torna ideais para atualização.

O serviço é rápido e fácil. Características como o Safe Torque Off (STO) e a parada segura 1 (SS1) melhoram a segurança, e as placas de circuito revestidas conformadas aumentam a confiabilidade.

Faixa de potência

  • 3 x 400-500 V...132-4100 kW
  • 3 x 525-690 V...110-5300 kW

Recursos e benefícios

Os requisitos de espaço no piso e as necessidades de infraestrutura são reduzidos, pois o design compacto não precisa de dutos de ar

Economia de investimento, já que não são necessários grandes sistemas de ar condicionado devido à dissipação mínima de perda de calor para o ar

Cumpre todos os padrões internacionais relevantes e requisitos globais, incluindo aprovações marítimas, de segurança, EMC e de harmônicas

Operação praticamente silenciosa, pois não são necessários grandes ventiladores de resfriamento

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Caso Real Abeking and Rasmussen WSV Inglês Multiple 03 mai., 2023 4.5 MB .pdf
Caso Real Baltika Icebreaker Inglês Multiple 15 mar., 2023 1.4 MB .pdf
Caso Real Caledonian Maritime Assets Limited CMAL Inglês Multiple 16 mar., 2023 2.9 MB .pdf
Brochura Chemicals Inglês Multiple 22 nov., 2021 10.5 MB .pdf
Caso Real Cogeis TBM - Full case Inglês Multiple 09 ago., 2022 6.9 MB .pdf
Caso Real Cogeis TBM - Short case Inglês Multiple 09 ago., 2022 3.4 MB .pdf
Brochura DrivePro® Services Overview Inglês Multiple 03 fev., 2025 26.8 MB .pdf
Brochura DrivePro® Services Overview - Portuguese Português Multiple 25 mar., 2025 26.7 MB .pdf
Caso Real Electrosteel Castings Ltd Inglês Multiple 03 mai., 2023 1.7 MB .pdf
Guia da aplicação Encoder-less Safety using DOLD Module Inglês Multiple 15 abr., 2017 5.9 MB .pdf
Brochura Engineering - Chemical and Pharma Inglês Multiple 18 mai., 2022 37.7 MB .pdf
Caso Real IJ Ferries Inglês Multiple 16 mar., 2023 4.0 MB .pdf
Caso Real Jacket lift systems Inglês Multiple 03 mai., 2023 6.1 MB .pdf
Caso Real LANXESS - Full case Inglês Multiple 03 mai., 2023 5.6 MB .pdf
Caso Real Maximum Power for excavating uphill tunnels Inglês Multiple 24 ago., 2023 6.9 MB .pdf
Brochura Mining and mineral processing Inglês Multiple 12 nov., 2021 44.2 MB .pdf
Caso Real MS Goblin hybrid Inglês Multiple 16 mar., 2023 6.6 MB .pdf
Caso Real Nadorias Hybrid Ship Inglês Multiple 16 mar., 2023 4.2 MB .pdf
Caso Real Northern Leader Inglês Multiple 17 mar., 2023 931.6 KB .pdf
Caso Real Oil Pumping Fujairah Inglês Multiple 03 mai., 2023 958.0 KB .pdf
Brochura Product Overview Inglês Multiple 27 jan., 2025 12.6 MB .pdf
Brochura Product Overview - Portuguese Português Multiple 16 mar., 2023 11.9 MB .pdf
Caso Real STX Inglês Multiple 22 mar., 2023 2.3 MB .pdf
Caso Real Telstar Inglês Multiple 17 mar., 2023 5.0 MB .pdf
Ficha de fatos VACON NXP drive anti-sway functionality Inglês Multiple 27 fev., 2023 569.0 KB .pdf
Ficha de fatos VACON NXP Liquid Cooled non regenerative front-end Inglês Multiple 07 ago., 2023 316.0 KB .pdf
Brochura VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide Inglês Multiple 12 jun., 2023 24.0 MB .pdf
Brochura VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide - Portuguese Português Multiple 19 nov., 2021 31.2 MB .pdf
Guia de Operação VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG Inglês Multiple 28 mar., 2023 13.0 MB .pdf
Guia de Design VACON® Hybridization Design Guide Inglês Multiple 15 jan., 2017 3.8 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NX All in One Application Guide Inglês Multiple 24 fev., 2023 8.1 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NX All in One Application Manual Português Multiple 15 mar., 2017 2.3 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man Inglês Multiple 28 nov., 2023 745.3 KB .pdf
Guia de Operação VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual Inglês Multiple 23 jan., 2025 22.3 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man Inglês Multiple 28 nov., 2023 3.3 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM Inglês Multiple 15 abr., 2019 808.0 KB .pdf
Guia de Operação VACON® NXP Advanced Safety Options Inglês Multiple 12 set., 2024 14.1 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM Inglês Multiple 15 jan., 2021 2.7 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP CraneContr APFIFF33V067 ApplM Português Multiple 15 dez., 2018 5.1 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts Inglês Multiple 15 nov., 2019 1.4 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual Inglês Multiple 15 jan., 2021 2.1 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM Inglês Multiple 15 jun., 2021 1.9 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man Inglês Multiple 15 dez., 2015 1.1 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM Inglês Multiple 28 nov., 2023 3.0 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM Inglês Multiple 15 dez., 2015 229.5 KB .pdf
Caso Real Viking River Cruises Inglês Multiple 17 mar., 2023 6.4 MB .pdf
Caso Real Waterschap Zuiderzeeland Inglês Multiple 22 mar., 2023 7.2 MB .pdf
Artigo técnico Why supply land-based power Inglês Multiple 28 fev., 2023 10.6 MB .pdf

Modelos e desenhos 3D

Modelos e desenhos 3D
Tipo Nome Idioma Atualizado Download Tipo de filtro

Software

Software
Tipo Software Characteristic Nome Versão Idioma Liberado Status Download Tipo de filtro

Aplicações relacionadas

Compressores, turbinas eólicas, extrusoras, bombas, ventiladores, transportadores, britadeiras, propulsores e sistemas de propulsão, bancada de teste, guindaste, guincho e sistemas de conversão de energia.

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Fale conosco

Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco