VACON® NXP Grid Converter

  • Visão geral
  • Documentos
  • Software
  • Aplicações relacionadas
  • Estudos de caso
  • Fale conosco

Armazenamento e conversão de energia 

O VACON® NXP Grid Converter desempenha um papel fundamental no suporte à conversão de energia limpa em redes distribuídas com ou sem armazenamento de energia.

Ao permitir a conexão do armazenamento de energia às redes CA e ao facilitar as redes AC nas embarcações de bordo ou nas aplicações insulares em áreas remotas, cumpre uma função única. Sem o conversor de grade, nada disso seria possível.

O grid converter facilita o compartilhamento de carga e é altamente versátil, para fácil integração em diversas redes. É importante não ser superestimado; O uso de um grid converter é imprescindível para atingir as metas de emissão.

Conversor de redes inteligentes

O VACON NXP Grid Converter para redes inteligentes melhora a estabilidade na rede, apoiando uma gama diversificada de geradores de energia e sistemas de armazenamento de energia. Ao permitir o corte de pico, ele reduz o investimento de capital necessário para a infraestrutura da rede. É certificada para conformidade de código de grade em uma ampla gama de países, para certificação rápida de sistemas para integradores de sistemas.

Conversão de energia fornecida em terra

Quando usado com uma solução de fornecimento em terra, o VACON NXP Grid Converter permite que a energia elétrica seja obtida da rede local, em vez do motor principal ou dos geradores do navio. Este processo, às vezes conhecido como "cold ironing", tem um impacto significativamente positivo na economia de combustível. Isso causa reduções nas emissões de CO2, NOx e SOx, bem como nos níveis de ruído e vibração.

Eixo do gerador

O VACON NXP Grid Converter também pode ser aplicado a soluções em eixo do gerador, garantindo que as máquinas de propulsão sejam capazes de operar em várias velocidades. O eixo do gerador desacopla o eixo da rede elétrica, o que permite melhor qualidade elétrica e economia de combustível. Além disso, a energia pode ser retirada ou inserida no eixo da hélice. Isso é particularmente útil para navios que freqüentemente alternam suas velocidades, pois cria economia de combustível e minimiza as emissões de escape em até 15%. Ele também cria um modo de emergência, o que significa que a embarcação pode operar mesmo se o motor principal falhar.

Suporte para integradores de sistemas

A Danfoss suporta os integradores de sistemas (SI) na criação de seus sistemas para licitar projetos. Nosso objetivo é ajudar os clientes fornecendo ferramentas e projetos de referência para facilitar o design do sistema. Por exemplo, a Danfoss pode fornecer modelos 3D configuráveis, bem como desenhos de arranjo geral 2D da nossa oferta de produtos.

 

Endossado pela Aliança Mundial para Soluções Eficientes como uma Solução Eficiente de Impulso Solar.

Solução Eficiente de Impulso Solar.

As 1000 Soluções Eficientes compõem o melhor que o mundo tem a oferecer em soluções limpas e lucrativas para proteger o meio ambiente. O VACON® NXP Grid Converter foi avaliado com base nos critérios de viabilidade, capacidade de implantação e sustentabilidade.

Leia sobre as Soluções Eficientes de Impulso Solar (em Inglês)
Leia sobre o endosso do VACON® NXP Grid Converter (em Inglês)

Tensões de alimentação e faixa de potência

Refrigerado a ar:

  • 3 x 380-500 V...180-1100 kW
  • 3 x 525-690 V...200-1200 kW

Refrigerado a líquido:

  • 3 x 400-500 V...160-1800 kW
  • 3 x 525-690 V...210-1800 kW

Recursos e benefícios

Redução do consumo de combustível, pois a energia elétrica pode ser proveniente da grade

Menores emissões de CO2, NOx e SOx, pois o motor principal pode ser desligado

Em conformidade com os padrões ABS e DNV

Maior eficiência energética, uma vez que a velocidade do motor pode ser otimizada

Soluções refrigeradas a ar e líquido estão disponíveis

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Caso Real Abeking and Rasmussen WSV Inglês Multiple 03 mai., 2023 4.5 MB .pdf
Caso Real Alfen Inglês Multiple 20 mar., 2023 5.1 MB .pdf
Caso Real Astrid Helene Inglês Multiple 20 mar., 2023 2.9 MB .pdf
Caso Real Bore Sea RoFlex Inglês Multiple 15 mar., 2023 2.7 MB .pdf
Caso Real CCB Bergen Inglês Multiple 16 mar., 2023 3.1 MB .pdf
Brochura DrivePro® Services Overview Inglês Multiple 03 fev., 2025 26.8 MB .pdf
Brochura DrivePro® Services Overview - Portuguese Português Multiple 25 mar., 2025 26.7 MB .pdf
Caso Real Electrosteel Castings Ltd Inglês Multiple 03 mai., 2023 1.7 MB .pdf
Brochura Engineering - Chemical and Pharma Inglês Multiple 18 mai., 2022 37.7 MB .pdf
Caso Real Future of the Fjords Inglês Multiple 20 mar., 2023 2.2 MB .pdf
Caso Real Geothermal Winton Inglês Multiple 20 mar., 2023 5.9 MB .pdf
Caso Real Grotte electric ferry - Full case Inglês Multiple 15 dez., 2021 1.1 MB .pdf
Caso Real Grotte electric ferry - Mobile case | English Inglês Multiple 15 dez., 2021 916.2 KB .pdf
Caso Real Grotte electric ferry - Short case Inglês Multiple 15 dez., 2021 3.9 MB .pdf
Caso Real JeffriesGroup EfW plant - Full case Inglês Multiple 04 abr., 2022 5.0 MB .pdf
Caso Real JeffriesGroup EfW plant - Mobile case Inglês Multiple 05 abr., 2022 3.4 MB .pdf
Caso Real JeffriesGroup EfW plant - Short case Inglês Multiple 04 abr., 2022 3.8 MB .pdf
Caso Real NES Ferry Norway - Full case Inglês Multiple 09 mar., 2022 608.5 KB .pdf
Caso Real NES Ferry Norway - Mobile case Inglês Multiple 16 mar., 2022 8.0 MB .pdf
Caso Real NES Ferry Norway - Short case Inglês Multiple 16 mar., 2022 1.9 MB .pdf
Caso Real Nuvera Fuel Cells Inglês Multiple 11 jan., 2022 2.9 MB .pdf
Caso Real Nuvera Fuel Cells - Mobile case Inglês Multiple 10 jan., 2022 1.4 MB .pdf
Brochura Product Overview Inglês Multiple 27 jan., 2025 12.6 MB .pdf
Brochura Product Overview - Portuguese Português Multiple 16 mar., 2023 11.9 MB .pdf
Caso Real Qinous Inglês Multiple 22 mar., 2023 4.2 MB .pdf
Caso Real Quintex Inglês Multiple 17 mar., 2023 1.0 MB .pdf
Caso Real Ro-Pax vessels Inglês Multiple 17 mar., 2023 2.1 MB .pdf
Brochura Shore Supply Flyer Inglês Multiple 11 mar., 2022 2.2 MB .pdf
Caso Real STX Engine SKorea Inglês Multiple 22 mar., 2023 5.1 MB .pdf
Guia da aplicação The new network - smart grids Inglês Multiple 15 abr., 2019 2.4 MB .pdf
Ficha de fatos VACON NXP drive anti-sway functionality Inglês Multiple 27 fev., 2023 569.0 KB .pdf
Brochura VACON NXP Grid Converter for Smart Grids Inglês Multiple 22 nov., 2021 10.7 MB .pdf
Brochura VACON NXP Grid Converter Selection Guide Inglês Multiple 24 mar., 2025 12.9 MB .pdf
Guia de Operação VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG Inglês Multiple 28 mar., 2023 13.0 MB .pdf
Guia de Design VACON® Hybridization Design Guide Inglês Multiple 15 jan., 2017 3.8 MB .pdf
Guia de Operação VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual Inglês Multiple 23 jan., 2025 22.3 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM Inglês Multiple 28 nov., 2023 1.9 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM Inglês Multiple 24 nov., 2023 2.9 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM Inglês Multiple 15 ago., 2019 1.4 MB .pdf
Artigo técnico Why supply land-based power Inglês Multiple 28 fev., 2023 10.6 MB .pdf

Software

Software
Tipo Software Characteristic Nome Versão Idioma Liberado Status Download Tipo de filtro
System software Option and fieldbus firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 004 English 16 dez., 2019 Released 3.1 MB .zip
Software tools VACON® NCDrive 2.0.42 English 08 mar., 2022 Released 5.0 MB .zip
Software tools VACON® NCLoad 1.0.34 English 04 dez., 2020 Released 3.6 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 01 English 11 jan., 2016 Released 748.0 B .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 01 English 11 jan., 2016 Released 1.3 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 01 English 27 fev., 2018 Released 2.7 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 English 01 jan., 2012 Released 3.5 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 01 English 19 fev., 2015 Released 7.4 KB .zip
Application software VACON® NXP Grid Converter Application 192 English 29 jan., 2024 Released 2.7 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 01 English 08 jan., 2015 Released 13.2 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 01 English 08 jun., 2022 Released 13.4 KB .zip
System software Library VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 014 English 08 jul., 2020 Released 3.6 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 01 English 03 set., 2020 Released 72.1 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 01 English 03 abr., 2020 Released 204.3 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 01 English 16 dez., 2019 Released 667.4 KB .zip
System software Library VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 01 English 16 fev., 2018 Released 2.9 MB .zip
System software Library VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions 01 English 16 fev., 2018 Released 531.9 KB .zip
System software Option and fieldbus firmware VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware 007 English 03 abr., 2023 Released 7.2 MB .zip
System software Option and fieldbus firmware VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 01 English 08 fev., 2021 Released 209.2 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 English 13 nov., 2018 Released 461.7 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTEC EtherCAT ESI 01 English 20 fev., 2020 Released 381.4 KB .zip
Software tools VACON® Safe 1.0.4.0 English 25 jan., 2021 Released 3.8 MB .zip

Aplicações relacionadas

Geradores de eixos e sistemas de alimentação em terra.

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Fale conosco

Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco