• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® NXP DC/DC Converter

  • Visão geral
  • Documentos
  • Software
  • Aplicações relacionadas
  • Estudos de caso
  • Fale conosco

Suporte energético próximo ao consumo

Para ajudar a melhorar o desempenho fazendo melhor uso da energia, a armazenagem de energia está cada vez mais sendo introduzida nos sistemas para criar soluções híbridas. Vários métodos de armazenagem estão sendo utilizados, mas devido a reduções nos custos de baterias e aumentos na densidade de energia, a utilização de baterias é vista como sendo o meio de armazenamento de mais rápido crescimento e mais fácil integração disponível hoje. Os conversores CC/CC podem ser usados para conectar fontes como baterias, super capacitores, células de combustível e painéis solares.

Devido à ampla faixa de entrada das tensões da fonte, por exemplo em baterias, a aplicação VACON® NXP DC/DC Converter pode ser usada para conectar a tensão da fonte a um sistema comum de barramento CC a fim de utilizar a energia armazenada para criar a tensão de barramento CC correta que é necessária para operar o maquinário que funciona nesses sistemas híbridos.

A aplicação VACON® NXP DC/DC Converter pode ser instalada nos módulos de acionamento VACON® NXP refrigerados a líquido e a ar.

Tensões de alimentação e faixa de potência

Refrigerado a ar:

  • 3 x 380-500 V...180-1100 kW com tensão de bateria de 100Vcc* a 800Vcc**
  • 3 x 525-690 V...200-1200 kW com tensão de bateria de 100Vcc* a 1100Vcc**

Refrigerado a líquido:

  • 3 x 380-500 V...160-1800 kW com tensão de bateria de 100Vcc* a 800Vcc**
  • 3 x 525-690 V...210-1800 kW com tensão de bateria de 100Vcc* a 1100Vcc**

*A tensão mínima depende de cada caso
**Depende da tensão do barramento CC. A tensão da fonte (bateria) deve ser sempre menor que a tensão do barramento CC.

Recursos e benefícios

Usando o mesmo hardware e plataforma de controle VACON® NXP, os conversores CC/CC exigem muito pouco investimento adicional para a mesma flexibilidade de sistema

Os conversores CC/CC são uma solução modular e são facilmente adicionados ao barramento CC de um sistema, proporcionando acesso quase instantâneo a fontes CC adicionais e têm fácil expansão

Utilizando as mesmas configurações de hardware VACON® NXP, as equipes de serviço exigem pouco ou nenhum treinamento adicional

Ampla faixa de características nominais da corrente garante uma integração mais simples de uma ampla variedade de tensões de banco de baterias comuns

Pilhas de baterias velhas são fáceis de substituir, garantindo um tempo de inatividade reduzido

Compatível com uma ampla variedade de fontes de tensão CC ou meios de armazenamento de energia CC

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro

Software

Software
Tipo Software Characteristic Nome Versão Idioma Liberado Status Download Tipo de filtro

Aplicações relacionadas

  • Corte de pico
  • Integração de fontes de energia renováveis (solar, células de combustível) a sistemas comuns de barramento CC
  • Adição da armazenagem de energia (baterias) a sistemas comuns de barramento CC

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Fale conosco

Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco