Integração fácil - máxima flexibilidade
A linha VACON® NXP de produtos de drive de barramentos CC inclui vários front-ends ativos, inversores e unidades de circuito de frenagem. Eles garantem que toda a energia dentro de um sistema seja efetivamente utilizada e redistribuída.
Os componentes de barramento CC comuns podem ser usados em muitas combinações diferentes. No sistema de barramento CC regenerativo, a unidade de front-end ativa gera energia de volta à rede elétrica. Isto é adequado para processos em que a frenagem é necessária com frequência e a potência de frenagem é relativamente alta. Em um sistema não regenerativo, a potência de frenagem é redistribuída para outros drives no sistema e o possível excesso de energia pode ser dissipado como calor usando um circuito de frenagem e resistores de frenagem opcionais. Isso é ideal para pequenas linhas de produção onde a frenagem é necessária com menos frequência.
Tensões de alimentação e faixa de potência
Unidades de inversores
- 3 x 380-500 V...1,5-1850 kW
- 3 x 525-690 V...3-2000 kW
Recursos e benefícios
Custos de energia reduzidos, uma vez que o front-end regenerativo alimenta a potência de frenagem excessiva de volta à rede
Os custos de investimento são baixos como resultado da redução do cabeamento de energia e do tempo de instalação
Economias de custo e espaço, pois o design otimizado do módulo reduz a necessidade de engenharia adicional e espaço do gabinete
Menor complexidade do sistema graças aos cinco slots de expansão integrados para E/S, fieldbus e placas de segurança funcional adicionais
Melhorias na tolerância de alinhamento do drive para quedas/afundamentos de tensão e minimização da distorção por harmônicas são possíveis como resultado da unidade de front-end ativa
Fácil instalação de placas opcionais compactas
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Caso Real | Abeking and Rasmussen WSV | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 4.5 MB | |
Caso Real | AHC Winch | Inglês | Multiple | 09 mar., 2023 | 2.9 MB | |
Brochura | DrivePro® Services Overview | Inglês | Multiple | 03 fev., 2025 | 26.8 MB | |
Brochura | DrivePro® Services Overview - Portuguese | Português | Multiple | 25 mar., 2025 | 26.7 MB | |
Caso Real | Electrosteel Castings Ltd | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 1.7 MB | |
Guia da aplicação | Encoder-less Safety using DOLD Module | Inglês | Multiple | 15 abr., 2017 | 5.9 MB | |
Brochura | Engineering - Chemical and Pharma | Inglês | Multiple | 18 mai., 2022 | 37.7 MB | |
Brochura | Product Overview | Inglês | Multiple | 27 jan., 2025 | 12.6 MB | |
Brochura | Product Overview - Portuguese | Português | Multiple | 16 mar., 2023 | 11.9 MB | |
Caso Real | Steel rails | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 1.2 MB | |
Guia de Operação | Vacon NXI Inverters FI9 14 Operating Guide | Inglês | Multiple | 13 fev., 2025 | 11.6 MB | |
Brochura | VACON NXP and VACON NXC Selection Guide | Inglês | Multiple | 24 mar., 2025 | 20.5 MB | |
Brochura | VACON NXP and VACON NXC Selection Guide - Portuguese | Português | Multiple | 17 mar., 2022 | 16.5 MB | |
Brochura | VACON NXP Common DC Bus Selection Guide | Inglês | Multiple | 24 mar., 2025 | 7.5 MB | |
Ficha de fatos | VACON NXP drive anti-sway functionality | Inglês | Multiple | 27 fev., 2023 | 569.0 KB | |
Guia de Operação | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Inglês | Multiple | 28 mar., 2023 | 13.0 MB | |
Guia de Design | VACON® Hybridization Design Guide | Inglês | Multiple | 15 jan., 2017 | 3.8 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NX AFE ARFIFF02 Appl. Manual | Inglês | Multiple | 15 mar., 2017 | 1.7 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Inglês | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Inglês | Multiple | 15 abr., 2019 | 808.0 KB | |
Guia de Operação | VACON® NXI Inverters FI4-FI8 Operating G | Inglês | Multiple | 13 fev., 2025 | 11.5 MB | |
Guia de Operação | VACON® NXP Advanced Safety Options | Inglês | Multiple | 12 set., 2024 | 14.1 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Inglês | Multiple | 15 jun., 2021 | 1.1 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP ARFIFF30V135 Generator ApplM | Inglês | Multiple | 28 nov., 2023 | 1.8 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Inglês | Multiple | 15 jan., 2021 | 2.7 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP CraneContr APFIFF33V067 ApplM | Português | Multiple | 15 dez., 2018 | 5.1 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Inglês | Multiple | 15 jan., 2021 | 2.1 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP Lift APFIFF33V223 Appl. Man. | Português | Multiple | 15 nov., 2018 | 3.9 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP Lift APFIFF33V223 Appl. Man. | Inglês | Multiple | 15 out., 2017 | 15.9 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Inglês | Multiple | 15 jun., 2021 | 1.9 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Inglês | Multiple | 15 dez., 2015 | 1.1 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Inglês | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Inglês | Multiple | 15 dez., 2015 | 229.5 KB |
Modelos e desenhos 3D
Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Software
Tipo | Software Characteristic | Nome | Versão | Idioma | Liberado | Status | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 1.07 | English | 17 jan., 2025 | Released | 385.9 KB | .zip | |
System software | AC drive firmware | VACON NXP Firmware | 210 | English | 12 jul., 2024 | Released | 4.3 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | English | 16 dez., 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
Software tools | VACON® NCDrive | 2.0.42 | English | 08 mar., 2022 | Released | 5.0 MB | .zip | |
Software tools | VACON® NCLoad | 1.0.34 | English | 04 dez., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip | |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 11 jan., 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | English | 11 jan., 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | English | 27 fev., 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | English | 01 jan., 2012 | Released | 3.5 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | English | 19 fev., 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
Application software | VACON® NXP Crane Application | 104 | English | 13 mai., 2022 | Released | 4.0 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP DCGuard Application | 054 | English | 29 jan., 2024 | Released | 2.3 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Power Generation Application | 040 | English | 26 ago., 2019 | Released | 2.2 MB | .zip | |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 008 | English | 28 mar., 2019 | Released | 62.5 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | English | 28 mar., 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | English | 08 jan., 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 08 jun., 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
System software | Library | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | English | 08 jul., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | English | 03 set., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | English | 03 abr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 16 dez., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
System software | Library | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | English | 16 fev., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | Library | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | English | 16 fev., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 007 | English | 03 abr., 2023 | Released | 7.2 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 01 | English | 08 fev., 2021 | Released | 209.2 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 13 nov., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | English | 20 fev., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
System software | Library | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | 01 | English | 16 fev., 2018 | Released | 2.4 MB | .zip |
Software tools | VACON® Safe | 1.0.4.0 | English | 25 jan., 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Aplicações relacionadas
Sistemas contínuos de mesa e roletes, bobinadeiras e desenroladoras, guindastes, gruas, drives para pórticos e carrinhos, centrífugas, guinchos, transportadores e escavadeiras.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para bobinamento e desbobinamento na indústriaPara menor consumo de energia, maior desempenho, rampeamento suave e alta confiabilidade, use controle de velocidade variável para bobinadores e desbobinadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para conversão e geração de energia marítimaUtiliza a expertise da Danfoss para otimizar as soluções de armazenagem de energia a bordo de embarcações e fonte de alimentação costeira para portos mais calmos e limpos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para propulsão e propulsores marítimosPara uma operação mais eficiente e maior liberdade no projeto do navio, considere uma propulsão principal elétrica com engenharia da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pontes e pórticos rolantesPara otimizar o desempenho do guindaste, a Danfoss oferece estratégias de controle flexíveis combinadas com eficiência energética, operando dentro de requisitos de segurança rigorosos.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco