O conversor VACON® NXL atingiu a fase Inativa de seu ciclo de vida, o que significa que ele foi descontinuado e não está mais em produção. Peças sobressalentes e opções de serviço não estarão mais disponíveis. Operar um conversor nesta fase pode resultar em tempo de inatividade imprevisível do processo devido a desgaste ou falha.
A Danfoss recomenda substituir usando o título DrivePro® Retrofit service para otimizar a vida útil em sua instalação.
Iremos ajudá-lo a selecionar o melhor produto substituto com os recursos corretos para a sua aplicação. Nossos produtos inteligentes podem otimizar seu sistema por muitos anos.
Produtos sucessores: VACON® 100 e VACON® 20
O VACON® 100 INDUSTRIAL é cavalo de batalha para uma ampla faixa de aplicações industriais. O controle do motor robusto e fácil de usar melhora a confiabilidade e eficácia de todos os tipos de motores CA, incluindo indução, ímã permanente, e motores de relutância síncronos.
Faixa de potência
208-240 V...0,55-90 kW
80-500 V...1,1-630 kW
525-690 V...5,5- 800 kW
O conversor de frequência VACON® 20 vem equipado com funcionalidade e possibilidades para levar qualquer controle de máquina a um nível completamente novo. Uma funcionalidade integrada ao PLC torna este produto adaptável para cada tarefa e oferece economias de custo para o usuário.
Faixa de potência
1 x 105-120 V.... 0,25-1,1 kW
1 x 208-240 V…...0,25-2,2 kW
3 x 208-240 V…...0,25-11 kW
3 x 380-480 V ...0,37-18,5 kW
3 x 520-600 V. ..0,75-5,5 kW
![Funcionário da Danfoss realizando DrivePro® Site Assessment](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Pode ficar mais fácil?
Também podemos apoiá-lo com o serviço DrivePro®® Site Assessment, o que torna o gerenciamento de sua base instalada de conversores de frequência e o planejamento para o futuro mais fácil do que nunca. Um especialista da Danfoss fornece uma pesquisa detalhada de todos os seus conversores de frequência, oferecendo uma imagem clara das necessidades de manutenção atuais e futuras.