Desempenho preciso e poderoso
Os drives VACON® NXP Air Cooled oferecem precisão e potência para aplicações que exigem um desempenho dinâmico e robusto. Disponível em uma faixa de potência completa de até 2 MW, eles são fornecidos como módulos IP00 com montagem em parede, independentes e fechados.
Os drives fornecem controle de motor otimizado para motores de indução e motores de imã permanente, e aplicações de acionamento sem engrenagens e soluções de paralelismo para motores de alta potência. Os opcionais de fieldbus rápidos e flexibilidade de programação excepcionais garantem que os drives sejam facilmente integrados ao sistema de automação de qualquer planta. O tempo e os custos de engenharia podem ser economizados devido ao alto número de opções padronizadas e à redução da complexidade do sistema.
Tensões de alimentação e faixa de potência
- 3 x 208-240 V...0,55-90 kW
- 3 x 380-500 V...1,5-1200 kW
com DriveSynch 1,5-4000 kW - 3 x 525-690 V...2,0-2000 kW
com DriveSynch 2,0-4500 kW
Recursos e benefícios
Integração fácil no sistema de automação de qualquer planta graças aos opcionais de fieldbus rápidos e flexibilidade de programação excepcional
Os custos de investimento são minimizados pois não são necessários módulos externos adicionais, e os drives são fornecidos com cinco slots de expansão integrados para E/S, fieldbus e placas de segurança funcional adicionais
Resposta rápida a mudanças devido ao Controle Vetorial dinâmico de malha fechada e malha aberta
Os ventiladores CC do drive cumprem a diretiva ERP2015 de diminuir as perdas dos ventiladores e aumentar significativamente a confiabilidade e a vida útil do ventilador
A vida útil do drive e dos componentes críticos é estendida como resultado de placas de circuito impresso revestidas, que proporcionam proteção confiável contra poeira e umidade
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Caso Real | Abeking and Rasmussen WSV | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 4.5 MB | |
Caso Real | Baltika Icebreaker | Inglês | Multiple | 15 mar., 2023 | 1.4 MB | |
Caso Real | Ceneri Base Tunnel | Inglês | Multiple | 15 mar., 2023 | 4.5 MB | |
Brochura | Crane and hoist | Inglês | Multiple | 23 nov., 2021 | 18.6 MB | |
Brochura | DrivePro Life Cycle Services | Inglês | Multiple | 13 abr., 2023 | 7.0 MB | |
Brochura | DrivePro Life Cycle Services - Portuguese | Português | Multiple | 13 abr., 2023 | 7.0 MB | |
Brochura | DrivePro® Life Cycle Services | Are you our next DrivePro® Service Partner? | Inglês | Multiple | 14 abr., 2023 | 7.4 MB | |
Caso Real | Edinburgh EfW plant | English | Inglês | Multiple | 20 mar., 2023 | 2.4 MB | |
Caso Real | Electrosteel Castings Ltd | English | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 1.7 MB | |
Brochura | Engineering - Chemical & Pharma | Inglês | Multiple | 18 mai., 2022 | 37.7 MB | |
Caso Real | Fayard Shipyard | English | Inglês | Multiple | 15 mar., 2023 | 3.7 MB | |
Caso Real | Future of the Fjords | English | Inglês | Multiple | 20 mar., 2023 | 2.2 MB | |
Caso Real | Grotte electric ferry - Full case | English | Inglês | Multiple | 15 dez., 2021 | 1.1 MB | |
Caso Real | Grotte electric ferry - Mobile case | English | Inglês | Multiple | 15 dez., 2021 | 916.2 KB | |
Caso Real | Grotte electric ferry - Short case | English | Inglês | Multiple | 15 dez., 2021 | 3.9 MB | |
Brochura | Guia de Seleção VACON® NXP and VACON® NXC AC drives 0.55 kW – 2 MW | Português | Multiple | 17 mar., 2022 | 16.5 MB | |
Caso Real | LANXESS - Full case | English | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 5.6 MB | |
Caso Real | Linz Strom DrivePro® - Short case | English | Inglês | Multiple | 19 out., 2022 | 3.7 MB | |
Brochura | Mining and mineral processing | Inglês | Multiple | 12 nov., 2021 | 44.2 MB | |
Caso Real | Northern Leader | English | Inglês | Multiple | 17 mar., 2023 | 931.6 KB | |
Caso Real | Nuvera Fuel Cells - Mobile case | English | Inglês | Multiple | 10 jan., 2022 | 1.4 MB | |
Caso Real | Nuvera Fuel Cells | English | Inglês | Multiple | 11 jan., 2022 | 2.9 MB | |
Caso Real | Oasis of the Sea | English | Inglês | Multiple | 17 mar., 2023 | 11.2 MB | |
Caso Real | Oil Pumping Fujairah | English | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 958.0 KB | |
Brochura | Product Overview | Inglês | Multiple | 16 mar., 2023 | 9.8 MB | |
Brochura | Product Overview - Portuguese | Português | Multiple | 16 mar., 2023 | 11.9 MB | |
Brochura | Selection Guide VACON® NXP and VACON® NXC AC drives 0.55 kW – 2 MW | Inglês | Multiple | 17 mar., 2022 | 20.5 MB | |
Guia de Operação | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Inglês | Multiple | 28 mar., 2023 | 13.0 MB | |
Guia de Design | VACON® Hybridization Design Guide | Inglês | Multiple | 15 jan., 2017 | 3.8 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NX All in One Application Guide | Inglês | Multiple | 24 fev., 2023 | 8.1 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NX All in One Application Manual | Português | Multiple | 15 mar., 2017 | 2.3 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NX Heat Exchanger Application Man | Inglês | Multiple | 15 ago., 2016 | 432.8 KB | |
Guia da aplicação | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Inglês | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Inglês | Multiple | 15 abr., 2019 | 808.0 KB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP Advanced APFIFF08V236 ApplMan | Inglês | Multiple | 15 jan., 2021 | 2.0 MB | |
Guia de Operação | VACON® NXP Advanced Safety Option OG | Inglês | Multiple | 15 set., 2021 | 14.1 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Inglês | Multiple | 15 jan., 2021 | 2.7 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP CraneContr APFIFF33V067 ApplM | Português | Multiple | 15 dez., 2018 | 5.1 MB | |
Ficha de fatos | VACON® NXP drive anti-sway functionality Integrated sensorless control | Inglês | Multiple | 27 fev., 2023 | 569.0 KB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | Inglês | Multiple | 15 nov., 2019 | 1.4 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Inglês | Multiple | 15 jan., 2021 | 2.1 MB | |
Guia de Operação | VACON® NXP IP00 Modules | Inglês | Multiple | 10 nov., 2023 | 8.9 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP Lift APFIFF33V223 Appl. Man. | Português | Multiple | 15 nov., 2018 | 3.9 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP Lift APFIFF33V223 Appl. Man. | Inglês | Multiple | 15 out., 2017 | 15.9 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Inglês | Multiple | 15 jun., 2021 | 1.9 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Inglês | Multiple | 15 dez., 2015 | 1.1 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Inglês | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
Guia de Operação | VACON® NXS NXP Air-cooled OG | Inglês | Multiple | 22 fev., 2023 | 10.7 MB | |
Guia de Operação | VACON® NXS NXP Air-cooled Operating G. | Português | Multiple | 15 dez., 2020 | 10.2 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXS NXP ASFIG100 Water Sol AppMan | Inglês | Multiple | 15 dez., 2015 | 2.9 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Inglês | Multiple | 15 dez., 2015 | 229.5 KB | |
Caso Real | Valio dairy | English | Inglês | Multiple | 17 mar., 2023 | 3.1 MB |
Modelos e desenhos 3D
Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Software
Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Versão | Status | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Software tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | English | 01 jan., 2018 | 01 | Released | 283.1 KB | .zip |
Application software | VACON NXP Active Front End I | English | 13 mai., 2022 | 153 | Released | 3.7 MB | .zip |
System software | VACON NXP Firmware | English | 12 jul., 2024 | 210 | Released | 4.3 MB | .zip |
System software | VACON® Advanced Safety Option Firmware | English | 16 dez., 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
Software tools | VACON® NCDrive | English | 08 mar., 2022 | 2.0.42 | Released | 5.0 MB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | English | 11 jan., 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
System software | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | English | 11 jan., 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | English | 27 fev., 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | English | 01 jan., 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | English | 19 fev., 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
Application software | VACON® NXP Active Front End II | English | 11 nov., 2022 | 076 | Released | 1.7 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Advanced Application | English | 05 jul., 2023 | 242 | Released | 3.0 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Brake Chopper Unit | English | 03 jul., 2023 | 126 | Released | 1.2 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Crane Application | English | 13 mai., 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP DC/DC Converter Application | English | 29 jan., 2024 | 114 | Released | 1.7 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Generator Application | English | 29 jan., 2024 | 137 | Released | 2.5 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Grid Converter + GGC | English | 29 jan., 2024 | 162 | Released | 4.6 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Grid Converter + GGC (UL508a) | English | 31 jul., 2020 | 103 | Released | 5.6 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Grid Converter Application | English | 29 jan., 2024 | 192 | Released | 2.7 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Heat Exchanger Application | English | 01 fev., 2016 | 604 | Released | 652.6 KB | .zip |
Application software | VACON® NXP Lift Application | English | 27 nov., 2018 | 225 | Released | 20.2 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Line Sync II Application | English | 04 jun., 2021 | 120 | Released | 2.6 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Marine Application | English | 03 jul., 2023 | 242 | Released | 4.2 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Power Generation Application | English | 26 ago., 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Shaft Sync Application | English | 23 set., 2010 | 115 | Released | 3.1 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP System Interface Application | English | 24 abr., 2019 | 244 | Released | 1.9 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP System Interface II Application | English | 03 jul., 2023 | 110 | Released | 4.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPT-C2 Modbus RTU / N2 Firmware | English | 12 set., 2012 | 023 | Released | 62.8 KB | .zip |
System software | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | English | 07 out., 2015 | 018 | Released | 57.6 KB | .zip |
System software | VACON® OPT-C4 LonWorks Firmware | English | 14 jun., 2017 | 025 | Released | 66.1 KB | .zip |
System software | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | English | 21 ago., 2017 | 026 | Released | 74.5 KB | .zip |
System software | VACON® OPT-C7 DeviceNet Firmware | English | 18 set., 2012 | 012 | Released | 81.8 KB | .zip |
System software | VACON® OPT-CG S2 Protocol Firmware | English | 19 set., 2012 | 010 | Released | 46.3 KB | .zip |
System software | VACON® OPT-CI Modbus TCP/IP Firmware | English | 13 abr., 2021 | 020 | Released | 153.1 KB | .zip |
System software | VACON® OPT-CJ BACnet MS/TP Firmware | English | 19 set., 2012 | 013 | Released | 64.8 KB | .zip |
System software | VACON® OPT-CP PROFINET IO Firmware | English | 13 abr., 2021 | 014 | Released | 511.6 KB | .zip |
System software | VACON® OPT-CQ Ethernet/IP Firmware | English | 13 abr., 2021 | 008 | Released | 188.3 KB | .zip |
System software | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | English | 21 ago., 2020 | 011 | Released | 6.9 MB | .zip |
System software | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | English | 12 ago., 2022 | 005 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | VACON® OPTBB EnDat Firmware | English | 28 mar., 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
System software | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | English | 28 mar., 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | English | 08 jan., 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | English | 08 jun., 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | English | 08 jul., 2020 | 014 | Released | 3.6 MB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | English | 03 set., 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | English | 03 abr., 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | English | 16 dez., 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | English | 16 fev., 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | English | 16 fev., 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | English | 03 abr., 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | English | 08 fev., 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | English | 20 fev., 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
System software | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | English | 16 fev., 2018 | 01 | Released | 2.4 MB | .zip |
Software tools | VACON® Safe | English | 25 jan., 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |
Software tools | VACON® Save | English | 11 jan., 2016 | 2.3.5 | Released | 1.5 MB | .zip |
Aplicações relacionadas
Elevadores, escadas rolantes, guindastes, gruas, guinchos, bombas de carga, bombas, ventiladores, transportadores, ferramentas para máquinas, aplicações de controle de guinada e passo, bombas de óleo, bobinadeiras e desenroladoras, secadoras de celulose, maquinário para tecidos e extrusoras.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para bobinamento e desbobinamento na indústriaPara menor consumo de energia, maior desempenho, rampeamento suave e alta confiabilidade, use controle de velocidade variável para bobinadores e desbobinadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para bombas em mineraçãoReduza a carga de calor da subestação e a infraestrutura de ar condicionado, com controle de bomba refrigerado a ar da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para bombas industriaisAo controlar as bombas industriais com um conversor de frequência da Danfoss você pode ajudar a otimizar processos e reduzir significativamente os custos de energia e manutenção.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para bombas marítimas e separadoresPara uma operação confiável, emissões reduzidas e longa vida útil de bombas e separadores marítimos, aproveite o know-how de engenharia da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para compressores industriaisAtinja um consumo de energia significativamente menor e custos operacionais mais baixos, usando os conversores de frequência da Danfoss para ajustar continuamente a capacidade do compressor à carga de calor real e às necessidades de processo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para conversão e geração de energia marítimaUtiliza a expertise da Danfoss para otimizar as soluções de armazenagem de energia a bordo de embarcações e fonte de alimentação costeira para portos mais calmos e limpos.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco