VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive

  • Visão geral
  • Documentos
  • Software
  • Aplicações relacionadas
  • Fale conosco

Proteção extra para uso nos setores marítimo e pesado

Os drives VACON® NXP Liquid Cooled Drive são integrados em um gabinete robusto, tornando-os ideais para uma ampla variedade de indústrias com condições operacionais adversas.

Os conversores de frequência refrigerados a líquido podem ser usados em muitas combinações, de um único conversor de frequência dedicado a sistemas de barramento CC em larga escala. Com recursos, esses drives totalmente padronizados e fechados maximizam a utilização do espaço e minimizam os custos gerais do ciclo de vida.

Graças ao alto grau de proteção (IP54), estes drives podem ser instalados praticamente em qualquer lugar em uma planta ou em uma embarcação. Isso elimina a carga nos sistemas de ar condicionado em salas elétricas reduzindo custos e tempo de instalação, e os torna ideais para atualização.

O serviço é rápido e fácil. Características como o Safe Torque Off (STO) e a parada segura 1 (SS1) melhoram a segurança, e as placas de circuito revestidas conformadas aumentam a confiabilidade.

Faixa de potência

  • 3 x 400-500 V...700-1100 kW
  • 3 x 525-690 V...800-1550 kW

Recursos e benefícios

A vida útil e a confiabilidade do drive são aprimoradas devido à proteção robusta do gabinete

Os requisitos de espaço no piso e as necessidades de infraestrutura são reduzidos, pois o design compacto não precisa de dutos de ar

Economia de investimento, já que não são necessários grandes sistemas de ar condicionado devido à dissipação mínima de perda de calor para o ar

Cumpre todos os padrões internacionais relevantes e requisitos globais, incluindo aprovações marítimas, de segurança, EMC e de harmônicas

Operação praticamente silenciosa, pois não são necessários grandes ventiladores de resfriamento

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Caso Real Abeking and Rasmussen WSV Inglês Multiple 03 mai., 2023 4.5 MB .pdf
Brochura DrivePro® Services Overview Inglês Multiple 03 fev., 2025 26.8 MB .pdf
Brochura DrivePro® Services Overview - Portuguese Português Multiple 25 mar., 2025 26.7 MB .pdf
Caso Real Electrosteel Castings Ltd Inglês Multiple 03 mai., 2023 1.7 MB .pdf
Guia da aplicação Encoder-less Safety using DOLD Module Inglês Multiple 15 abr., 2017 5.9 MB .pdf
Brochura Engineering - Chemical and Pharma Inglês Multiple 18 mai., 2022 37.7 MB .pdf
Caso Real Maximum Power for excavating uphill tunnels Inglês Multiple 24 ago., 2023 6.9 MB .pdf
Brochura Mining and mineral processing Inglês Multiple 12 nov., 2021 44.2 MB .pdf
Brochura Product Overview Inglês Multiple 27 jan., 2025 12.6 MB .pdf
Brochura Product Overview - Portuguese Português Multiple 16 mar., 2023 11.9 MB .pdf
Brochura VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide Inglês Multiple 12 jun., 2023 24.0 MB .pdf
Brochura VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide - Portuguese Português Multiple 19 nov., 2021 31.2 MB .pdf
Guia de Operação VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG Inglês Multiple 28 mar., 2023 13.0 MB .pdf
Guia de Design VACON® Hybridization Design Guide Inglês Multiple 15 jan., 2017 3.8 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NX All in One Application Guide Inglês Multiple 24 fev., 2023 8.1 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NX All in One Application Manual Português Multiple 15 mar., 2017 2.3 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man Inglês Multiple 28 nov., 2023 3.3 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM Inglês Multiple 15 abr., 2019 808.0 KB .pdf
Guia de Operação VACON® NXP Advanced Safety Options Inglês Multiple 12 set., 2024 14.1 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M Inglês Multiple 15 jun., 2021 1.1 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM Inglês Multiple 15 jan., 2021 2.7 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP CraneContr APFIFF33V067 ApplM Português Multiple 15 dez., 2018 5.1 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts Inglês Multiple 15 nov., 2019 1.4 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual Inglês Multiple 15 jan., 2021 2.1 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM Inglês Multiple 15 jun., 2021 1.9 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man Inglês Multiple 15 dez., 2015 1.1 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM Inglês Multiple 28 nov., 2023 3.0 MB .pdf
Guia da aplicação VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM Inglês Multiple 15 dez., 2015 229.5 KB .pdf

Software

Software
Tipo Software Characteristic Nome Versão Idioma Liberado Status Download Tipo de filtro

Aplicações relacionadas

Compressores, turbinas eólicas, extrusoras, bombas, ventiladores, transportadores, britadeiras, propulsores e sistemas de propulsão, bancada de teste, guindaste, guincho e sistemas de conversão de energia.

Fale conosco

Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco