Flexível, robusto e reparável
O VACON® NXC fechado é o drive compacto que opera com confiabilidade em condições operacionais adversas, como por exemplo em indústrias de mineração, petróleo e gás ou água e esgoto. O gabinete tratado termicamente prolonga a vida útil do drive e garante uma operação sem problemas.
Os gabinetes, que têm olhais de elevação para fácil manuseio, podem ser montados na parede ou de pé. O compartimento de fácil acesso para controle de relés, terminais auxiliares e outros equipamentos, e o amplo espaço ao redor dos terminais de energia asseguram instalação e conexão simples aos cabos de energia. E os trilhos de montagem e o suporte deslizante permitem a manutenção rápida e eficiente da unidade de energia.
Tensões de alimentação e faixa de potência
6 e 12 pulsos fornecem:
- 3 x 380-500 V...132-1200 kW
- 3 x 525-690 V...110-2000 kW
AFE fornece:
- 3 x 380-500 V...132-1500 kW
- 3 x 525-690 V...110-2000 kW
Filtro ativo de harmônicas inferiores fornece:
- 400 V.....132-560 kW
- 500 V*...132-560 kW
- 690 V.....110-800 kW
*requer filtro ativo de 690 V
Recursos e benefícios
Menor custo de investimento já que não são necessários projetos extras, engenharia ou ventiladores adicionais
Redução do tempo de colocação em funcionamento e de manutenção, devido ao compartimento de controle de fácil acesso e ao teclado removível
Maior capacidade de manutenção graças aos trilhos de montagem e conceito de serviço com suporte deslizante
Menores custos de manutenção devido ao projeto robusto e testado por tipo
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Software
Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Versão | Status | Download | Tipo de filtro |
---|
Aplicações relacionadas
Bombas, ventiladores, extrusoras, transportadores, propulsores e unidades de conversão de potência e de propulsão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para bombas em mineraçãoReduza a carga de calor da subestação e a infraestrutura de ar condicionado, com controle de bomba refrigerado a ar da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para bombas industriaisAo controlar as bombas industriais com um conversor de frequência da Danfoss você pode ajudar a otimizar processos e reduzir significativamente os custos de energia e manutenção.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para bombeamento de águaPara fornecimento de água baseado em água superficial ou subterrânea, os conversores de frequência da Danfoss podem ajudar a otimizar o processo de produção e reduzir os custos de energia e manutenção.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para conversão e geração de energia marítimaUtiliza a expertise da Danfoss para otimizar as soluções de armazenagem de energia a bordo de embarcações e fonte de alimentação costeira para portos mais calmos e limpos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para propulsão e propulsores marítimosPara uma operação mais eficiente e maior liberdade no projeto do navio, considere uma propulsão principal elétrica com engenharia da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para ventiladores industriaisCom as soluções de conversores de frequência da Danfoss para ventilação industrial você aproveita os benefícios da alta precisão, interfaces fáceis de usar, inteligência distribuída e baixos custos operacionais.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Os serviços DrivePro® melhoram a segurança do fornecimento de calor para 49.000 apartamentos em GliwicePOLÔNIA: Na empresa de aquecimento distrital PEC Gliwice, os conversores de frequência reduzem o consumo de energia dos motores elétricos em até 40%. As auditorias DrivePro® Site Assessment ajudam a garantir a eficiência ideal.
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco