• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

DrivePro® Start-Up

  • Visão geral
  • Como funciona
  • FAQ
  • Documentos
  • Estudos de caso

Desempenho ideal desde o primeiro dia

O DrivePro® Start-up é baseado em mais de 50 anos de experiência na fabricação de conversores de frequência e oferece suporte a todas as mais recentes versões de produtos de conversores Danfoss. A otimização de seus conversores de frequência durante o processo de comissionamento garante o máximo de eficiência energética, extensão da vida útil e economia de custos para seu sistema desde o primeiro dia.

Nossos engenheiros treinados inspecionam sua instalação, definem os parâmetros dos conversores com base nas recomendações do fabricante Danfoss e executam um teste real na aplicação. Além disso, forneceremos instruções práticas e uma recomendação da Danfoss para conversores de frequência em funcionamento, garantindo emissões de carbono reduzidas e desperdício de energia, ao mesmo tempo em que maximizamos o valor do seu conversor.

O serviço DrivePro® Start-up é fornecido de acordo com seu cronograma. Ele proporciona a tranquilidade de que seus conversores de frequência estão instalados e configurados corretamente.

Como funciona

Recursos e benefícios

Garante a instalação correta e o melhor ajuste fino para o aplicação e o processo

  • Prolongue a vida útil do conversor de frequência em até 50%
  • Reduza o tempo de parada operacional em até 30%

A expertise da Danfoss ajuda a melhorar a eficiência do processo e a economizar energia

  • Melhore a eficiência operacional, economizando até 20% de energia por ano desde a primeira inicialização

Reduza o tempo de comissionamento com procedimentos de partida comprovados e adaptados para os conversores de frequência da Danfoss

  • Economize nos custos de comissionamento

FAQ

O pacote padrão começa com a elaboração de um cronograma dos trabalhos a serem realizados. Quando isso tiver sido acordado com você, o engenheiro da Danfoss fará uma inspeção abrangente da instalação do conversor. Ele realizará o ajuste fino dos parâmetros do conversor para que eles sejam ajustados com precisão à sua aplicação. Em seguida, o engenheiro realizará testes funcionais do sistema de conversor/motor e fornecerá treinamento básico para sua equipe de manutenção, para que saiba

como manter o conversor funcionando com eficiência máxima durante toda a sua vida útil.  Por fim, o engenheiro da Danfoss fornecerá um relatório de inicialização abrangente e detalhado.

 

O serviço não inclui a instalação do conversor. Antes que o serviço DrivePro® Start-up possa ser executado, você deve garantir que ele seja instalado de acordo com as instruções fornecidas no manual de instalação e guia de programação da Danfoss.

O conversor também precisa estar pronto para ser energizado pela primeira vez, mas a primeira energização deve ser realizada pelo engenheiro da Danfoss como parte do serviço DrivePro® Start-up. Além disso, conversores com opcionais extraordinários de fieldbus, opcionais de controle de movimento e/ou placas opcionais de segurança funcional estão fora do escopo padrão do serviço.

 

Idealmente, você faria o pedido do serviço ao mesmo tempo em que fazia o pedido do(s) seu(s) conversor(es). Isso dá a você e à Danfoss tempo suficiente para agendar o trabalho a ser realizado em um momento adequado. Você também pode fazer seu pedido depois de instalar os conversores, mas há uma condição importante: para conversores novos, você deve ter o serviço DrivePro® Start-up realizado antes de aplicar energia ao conversor.

 

Na maioria dos casos, sim, mas há alguns casos em que pode ser útil para conversores ou sistemas de conversores existentes. Isso inclui, por exemplo, quando um conversor foi submetido a um reparo ou atualização importante. A melhor coisa a fazer nesses casos é discutir seus requisitos com seu contato local da Danfoss, que poderá aconselhar se o serviço DrivePro® Start-up é uma boa maneira de atender às suas necessidades.

 

O serviço DrivePro® Start-up está atualmente disponível para conversores selecionados. Estamos constantemente avaliando as necessidades de nossos clientes e trabalhando para expandir a linha de conversores para os quais podemos fornecer o serviço. Seu contato local da Danfoss poderá informar se seus conversores são elegíveis.

 

Vários fatores influenciam o preço, incluindo o tipo e o número de conversores para os quais você deseja o serviço, a distância que o engenheiro da Danfoss tem de percorrer até o seu local e se você deseja algum dos módulos extras. Vale a pena saber que, se o engenheiro puder fornecer o serviço DrivePro® Start-up para vários conversores no mesmo local ao mesmo tempo, será aplicado um desconto. Depois de avaliarmos esses fatores, ofereceremos um preço fixo e inclusivo para o serviço.

 

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Fact sheet DrivePro Start-up English Multiple 18 jul., 2024 993.5 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Austria German Austria 01 abr., 2022 929.6 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Chinese Chinese (CN) Multiple 25 set., 2024 614.9 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Czech Czech Multiple 01 abr., 2022 928.9 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Danish Danish Multiple 01 abr., 2022 928.7 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Dutch Dutch, Flemish Multiple 01 abr., 2022 930.5 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Finnish Finnish Multiple 01 abr., 2022 928.3 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - French French Multiple 25 set., 2024 557.7 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - German German Switzerland 01 abr., 2022 930.4 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - German German Multiple 25 set., 2024 571.6 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Hungarian Hungarian Multiple 01 abr., 2022 930.0 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Italian Italian Multiple 25 set., 2024 548.9 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Korean Korean Multiple 01 abr., 2022 989.9 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Polish Polish Multiple 01 abr., 2022 930.2 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Portuguese Portuguese Multiple 25 set., 2024 550.2 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Romanian Romanian, Moldavian, Moldovan Multiple 01 abr., 2022 929.7 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Russian Russian Multiple 01 abr., 2022 934.3 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Slovak Slovak Multiple 01 abr., 2022 929.3 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Spanish Spanish, Castilian Multiple 25 set., 2024 556.0 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - Swedish Swedish Multiple 01 abr., 2022 928.5 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Start-up - US English English United States 19 set., 2024 457.8 KB .pdf

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) { O pôr do sol na cidade de Gliwice; } else if (isBigColumns) { O pôr do sol na cidade de Gliwice } else { O pôr do sol na cidade de Gliwice }
    Os serviços DrivePro® melhoram a segurança do fornecimento de calor para 49.000 apartamentos em Gliwice

    POLÔNIA: Na empresa de aquecimento distrital PEC Gliwice, os conversores de frequência reduzem o consumo de energia dos motores elétricos em até 40%. As auditorias DrivePro® Site Assessment ajudam a garantir a eficiência ideal.

  • if (isSmallPicture) { Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna; } else if (isBigColumns) { Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna } else { Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna }
    Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em Berna

    SUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.