DrivePro® Retrofit

  • Visão geral
  • Como funciona
  • FAQ
  • Estudos de caso

Garantir o máximo de produção e eficiência

Aumente o desempenho geral e a eficiência energética de seu sistema de acionamento CA substituindo os acionamentos CA desatualizados pela tecnologia mais recente.

Com a abordagem proativa de planejar a substituição com bastante antecedência, é possível encaixar o retrofit em seu cronograma e ajustar-se a quaisquer restrições de produção que possam ocorrer. Isso mantém sua produção funcionando com o mínimo de atraso e você pode desfrutar de um orçamento confiável sem custos inesperados.

Como funciona

Recursos e benefícios

Adotar a tecnologia mais recente com o acionamento certo para a aplicação

  • Obter eficiência adicional de processo e energia em seu sistema existente
  • Pague somente pelo que você precisa
    100% de compatibilidade e durabilidade
  • Garanta a melhor proteção para seus outros equipamentos

Substituição coordenada de grandes volumes de inversores de frequência

  • Reduzir os custos de instalação

  • Beneficie-se da experiência da Danfoss para garantir a seleção rápida e fácil de substituição, comissionamento e planejamento de manutenção

Cronograma de substituição

  • Substitua com eficiência os produtos desatualizados por inversores de frequência de tecnologia mais recente
  • Garanta o máximo de tempo de atividade com um planejamento cuidadoso
  • Evite custos inesperados com suporte de emergência para acionamentos

FAQ

Podemos reequipar todos os produtos que estão em status de ciclo de vida limitado ou inativo com tecnologia mais recente e produtos mais eficientes em termos de energia.

O MyDrive Assistant também pode ajudar a identificar o melhor inversor de frequência para substituição, dependendo do código do tipo ou do código de vendas.

 

  • Qualquer tipo de instalação
  • Qualquer comissionamento. No entanto, a Danfoss está pronta para apoiá-lo no comissionamento de drives recém-instalados com o DrivePro® Start-up.

A Danfoss está pronta para apoiá-lo em cada etapa do processo. O DrivePro® Start-up é um serviço de comissionamento profissional que configura o inversor de frequência de acordo com sua aplicação. Esse serviço garante que o inversor de frequência esteja funcionando em seu potencial máximo para assegurar a disponibilidade máxima e o desempenho do processo.

 

Sim. Muitas vezes, há uma vantagem comercial na substituição de um grande volume de inversores de frequência em um único projeto coordenado. Isso ajuda a planejar com bastante antecedência para reduzir o tempo de inatividade operacional planejado.

 

Normalmente, 12 a 18 meses antes de passar um produto para o status de ciclo de vida limitado, a Danfoss envia uma carta aos clientes notificando-os de que um determinado produto chegará ao fim de seu ciclo de vida e não será mais produzido. Nessa carta, a Danfoss também fornecerá informações sobre o melhor produto alternativo para retrofit.

Se ocorrer uma falha, os inversores de frequência no ciclo de vida limitado terão opções de serviço reduzidas, o que aumenta os riscos de tempo de inatividade mais longo e os custos da falha. Portanto, a Danfoss recomenda o serviço DrivePro® Retrofit quando os inversores passam para o status de ciclo de vida limitado ou inativo.

Em última análise, cabe ao cliente a decisão de substituir o inversor de frequência ainda em serviço.

Leia mais sobre o modelo de gerenciamento do ciclo de vida

 

Com o DrivePro® Retrofit, sempre substituímos o drive por seu produto sucessor ou pelo melhor produto alternativo de nosso portfólio de drives CA nos estágios novos e ativos do ciclo de vida.

Com o DrivePro® Exchange, sempre substituímos o drive pelo mesmo tipo de produto.

Leia mais sobre o modelo de gerenciamento do ciclo de vida

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) { O pôr do sol na cidade de Gliwice; } else if (isBigColumns) { O pôr do sol na cidade de Gliwice } else { O pôr do sol na cidade de Gliwice }
    Os serviços DrivePro® melhoram a segurança do fornecimento de calor para 49.000 apartamentos em Gliwice

    POLÔNIA: Na empresa de aquecimento distrital PEC Gliwice, os conversores de frequência reduzem o consumo de energia dos motores elétricos em até 40%. As auditorias DrivePro® Site Assessment ajudam a garantir a eficiência ideal.

  • if (isSmallPicture) { Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna; } else if (isBigColumns) { Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna } else { Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna }
    Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em Berna

    SUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.