Minimize o tempo de inatividade inesperado e aumente a eficiência com uma resposta mais rápida
Com o DrivePro® Remote Monitoring, você terá um sistema que fornece informações on-line disponíveis para o monitoramento em tempo real, o que permite que você reaja muito mais rapidamente a incidentes que envolvam um conversor de frequência. Isso é possível devido ao sistema de alerta integrado, que gera falhas e advertências. Como você fica ciente dos problemas potenciais do conversor imediatamente, mesmo sem estar no local, pode reagir igualmente rápido para evitar falhas inesperadas, minimizar tempos de inatividade dispendiosos e eliminar a interrupção de suas operações.
Para usuários especializados desse serviço, o DrivePro® Remote Monitoring fornece acesso ilimitado a todos os dados que foram coletados dos seus conversores. Isso é muito útil para identificar tendências adversas, como um aumento lento na corrente do motor ao longo do tempo, o que pode indicar desgaste ou falta de lubrificação no dispositivo acionado.
O DrivePro® Remote Monitoring também oferece backup centralizado e restaura os recursos de todos os conversores de frequência conectados nesse setup, bem como visibilidade total e acesso a todo o ativo do conversor conectado, incluindo as versões de firmware do conversor.
Como funciona
Recursos e benefícios
Alertas em caso de falha do conversor
- Resposta rápida a problemas
Principais dados e parâmetros do conversor armazenados na nuvem
- Acesso rápido a informações essenciais
Dados de falha disponíveis na nuvem
- Resolução rápida e precisa
Medições precisas e em tempo real e KPIs analíticos dos conversores de frequência
- Capacidade de verificar o status e tomar as decisões certas
Os parâmetros do conversor de frequência têm backup seguro em um local centralizado
- Recuperação simples em caso de falha ou substituição do conversor de frequência
Esquemas de manutenção preventiva
- Evite as falhas antes que elam ocorram
Solução de problemas pelos engenheiros da Danfoss
- Os especialistas do DrivePro® Remote Monitoring ajudarão você a encontrar a melhor solução para suas necessidades de aplicação e a maximizar seu tempo de operação
- Confiança de suporte com a Danfoss ou um parceiro de serviço local do DrivePro®
FAQ
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Os serviços DrivePro® melhoram a segurança do fornecimento de calor para 49.000 apartamentos em GliwicePOLÔNIA: Na empresa de aquecimento distrital PEC Gliwice, os conversores de frequência reduzem o consumo de energia dos motores elétricos em até 40%. As auditorias DrivePro® Site Assessment ajudam a garantir a eficiência ideal.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em BernaSUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.