Prolongue a vida útil de seus conversores de frequência
O DrivePro® Preventive Maintenance consiste em inspeções regulares e substituição de componentes em intervalos de tempo de acordo com o cronograma de manutenção específico do produto, com base em uma auditoria no local de sua instalação, ambiente e perfil de carga.
O plano de manutenção é personalizado para se adequar a tipos específicos de conversores de frequência, às demandas do sistema de conversores de frequência e aos desafios ambientais por instalação. Planos personalizados podem ser criados por valores medidos para condições ambientais, carga de corrente e aplicação do cliente. As condições de instalação e ambientais são registradas em cada inspeção de manutenção para variações. Os clientes receberão recomendações de relatórios após cada inspeção para outras ações de serviço, se necessário, ou alterações no plano de manutenção com base em variações no ambiente, carga, potência de linha, controle de processo, envelhecimento ou uso do cliente para garantir uma operação sem problemas e longa vida útil do conversor de frequência.
Como funciona
Recursos e benefícios
Evite imprevistos garantindo sistematicamente a condição ideal do conversor de frequência
- melhora da disponibilidade
Reduza os efeitos do desgaste
- Aumente a vida útil do conversor
Com o programa de manutenção personalizado, você evita manutenções e custos reativos com peças de reposição
- Plano de manutenção com previsão de economia em longo prazo
- Evite a complexidade e elimine as adivinhações do seu plano de manutenção
Equipamento original
- Os componentes de conversores de frequência mais confiáveis do mundo, com aprovação TS 16949
- 100% de compatibilidade e durabilidade
- A melhor proteção para seus outros equipamentos
FAQ
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Os serviços DrivePro® melhoram a segurança do fornecimento de calor para 49.000 apartamentos em GliwicePOLÔNIA: Na empresa de aquecimento distrital PEC Gliwice, os conversores de frequência reduzem o consumo de energia dos motores elétricos em até 40%. As auditorias DrivePro® Site Assessment ajudam a garantir a eficiência ideal.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em BernaSUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.