Cobertura flexível na qual você pode confiar
Aumente a vida útil dos seus conversores de frequência com o suporte de serviço especializado disponível 24 horas por dia e tenha tranquilidade para evitar reparos e substituições dispendiosas.
Desbloqueie o tempo máximo de atividade com tempo de resposta rápido, orçamento previsível para manutenção e reparos, além de custos reduzidos com uma ampla gama de opções de garantia para atender às suas necessidades.
Como funciona
Recursos e benefícios
Cobertura por até seis anos
- Caso de negócios previsível a longo prazo
- Garanta o máximo de tempo de atividade com um tempo de reação rápido e contínuo
Condições pré-acordadas
- Economize tempo precioso quando cada minuto conta
Preço fixo
- Economize custos
- Evite custos inesperados com suporte de emergência para conversores de frequência
Peças de reposição originais Danfoss
- Os componentes de conversores de frequência mais confiáveis do mundo, com aprovação TS 16949
- 100% de compatibilidade e durabilidade
- A melhor proteção para seus outros equipamentos
Tipos de DrivePro® com Extended Warranty
![](/media/k4lmvich/drivepro-extended-warranty_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/k4lmvich/drivepro-extended-warranty_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
FAQ
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Os serviços DrivePro® melhoram a segurança do fornecimento de calor para 49.000 apartamentos em GliwicePOLÔNIA: Na empresa de aquecimento distrital PEC Gliwice, os conversores de frequência reduzem o consumo de energia dos motores elétricos em até 40%. As auditorias DrivePro® Site Assessment ajudam a garantir a eficiência ideal.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em BernaSUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.