Evite paradas de produção dispendiosas
Conte com uma entrega rápida de seu conversor de frequência de reposição e evite os custos e o tempo de inatividade para reparos. Garanta uma troca perfeita e reduza o tempo de inatividade ou de não funcionamento ideal da operação.
Com o DrivePro® Exchange, você obtém uma unidade de reposição de tamanho, potência, desempenho e software iguais ou melhores para uma melhor correspondência de desempenho.
Tenha certeza de que seu conversor será bem cuidado e terá um desempenho ideal desde a instalação, durante o uso e após o fim de seu ciclo de vida.
Como funciona
Recursos e benefícios
Utilizar uma solução alternativa para impulsionar o reparo quando o tempo é importante
- Obtenha a solução mais rápida e econômica quando um conversor de frequência falhar
Envio do conversor de frequência de troca 24 horas após o pedido
- Entrega rápida do conversor de frequência de troca em seu local
- Evite tempo de parada excessivo na linha de produção
Garanta a melhor correspondência dimensional para uma instalação rápida
- Evitar perdas de receita devido à perda de disponibilidade do processo durante a substituição
A potência, o desempenho e o software do conversor de frequência de substituição são iguais ou melhores que os do conversor de frequência com falha
- Confiabilidade contínua graças ao melhor desempenho
FAQ
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Os serviços DrivePro® melhoram a segurança do fornecimento de calor para 49.000 apartamentos em GliwicePOLÔNIA: Na empresa de aquecimento distrital PEC Gliwice, os conversores de frequência reduzem o consumo de energia dos motores elétricos em até 40%. As auditorias DrivePro® Site Assessment ajudam a garantir a eficiência ideal.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em BernaSUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.