Flexline™ SVL SS em aço inoxidável

  • Visão geral
  • Documentos
  • Treinamentos
  • Linha de produtos
  • Produtos relacionados
  • Software

Flexline™ SVL SS em aço inoxidável

A nova linha de produtos de aço inoxidável é baseada no bem sucedido conceito modular dos produtos da família Flexline™, cobrindo as válvulas ICV, ICF e SVL. Os produtos em aço inoxidável, portanto, agora oferecerão muitos dos mesmos benefícios conhecidos do conceito Flexline™.

Com base em uma carcaça comum (angular ou reto), os módulos de função na plataforma SVL SS oferecem cinco funções diferentes: corte, retenção/parada, retenção, regulagem e filtro. Todos os módulos de função encaixam no mesmo corpo, oferecendo grande flexibilidade e simplicidade.

Recursos e benefícios

Adequada para sistemas de CO2 subcrítico e de bomba de calor

Oferece um corpo comum que permite facilidade e economia de tempo ao alternar entre as funções

Permite a manutenção fácil e rápida com peças de reposição compartilhadas e design modular

Proporciona uma operação de abertura e fechamento suave em conjunto com uma confiabilidade muito alta

Catálogos - Componentes de linha em aço inoxidável para refrigeração industrial - Danfoss

Controle de temperatura preciso e zero corrosão

A Danfoss oferece uma ampla faixa de componentes em aço inoxidável, incluindo a nova série SVL SS Flexline™ de componentes de linha modular. Leia os catálogos para os segmentos de laticínios, pesca, cervejarias e processamento de carne.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Application guide Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Inglês Multiple 27 mar., 2025 18.5 MB .pdf
Application guide Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Polonês Polônia 20 dez., 2022 19.9 MB .pdf
Data sheet Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Polonês Multiple 23 mai., 2023 3.8 MB .pdf
Data sheet Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Espanhol, castelhano Multiple 23 mai., 2023 3.5 MB .pdf
Data sheet Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Português Multiple 23 mai., 2023 3.7 MB .pdf
Data sheet Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Francês Multiple 23 mai., 2023 3.5 MB .pdf
Data sheet Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Italiano Multiple 23 mai., 2023 3.5 MB .pdf
Data sheet Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Inglês Multiple 09 fev., 2024 4.3 MB .pdf
Data sheet Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Chinês (CN) Multiple 23 mai., 2023 3.6 MB .pdf
Data sheet Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Francês Multiple 07 ago., 2023 2.2 MB .pdf
Data sheet Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Português Multiple 07 ago., 2023 2.2 MB .pdf
Data sheet Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Chinês (CN) Multiple 07 ago., 2023 2.5 MB .pdf
Data sheet Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Polonês Multiple 07 ago., 2023 2.3 MB .pdf
Data sheet Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Italiano Multiple 07 ago., 2023 2.2 MB .pdf
Data sheet Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Espanhol, castelhano Multiple 07 ago., 2023 2.2 MB .pdf
Data sheet Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Inglês Multiple 10 abr., 2025 2.5 MB .pdf
Application guide Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial Português Multiple 21 mar., 2018 12.3 MB .pdf
Application guide Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Espanhol, castelhano Multiple 21 mar., 2018 12.2 MB .pdf
Application guide Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles Francês Multiple 21 mar., 2018 12.3 MB .pdf
Application guide Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych Polonês Multiple 21 mar., 2018 12.3 MB .pdf
Data sheet Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Português Multiple 23 jan., 2024 4.0 MB .pdf
Data sheet Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Francês Multiple 23 jan., 2024 4.0 MB .pdf
Data sheet Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Italiano Multiple 23 jan., 2024 3.9 MB .pdf
Data sheet Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Polonês Multiple 23 jan., 2024 4.1 MB .pdf
Data sheet Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Espanhol, castelhano Multiple 23 jan., 2024 4.0 MB .pdf
Data sheet Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Inglês Multiple 07 abr., 2025 3.8 MB .pdf
Data sheet Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Chinês (CN) Multiple 23 jan., 2024 4.0 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Dinamarquês Multiple 15 out., 2014 887.2 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Francês Multiple 15 out., 2014 902.1 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Espanhol, castelhano Multiple 15 out., 2014 887.9 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Holandês, Flamengo Multiple 15 out., 2014 908.6 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Ucraniano Ucrânia 28 abr., 2020 925.1 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Inglês Multiple 12 fev., 2024 14.7 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Alemão Multiple 03 out., 2014 940.7 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Polonês Multiple 15 out., 2014 893.4 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Inglês Multiple 28 mar., 2024 2.9 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Inglês Multiple 12 fev., 2024 14.4 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Francês Multiple 15 out., 2014 866.6 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Espanhol, castelhano Multiple 15 out., 2014 805.4 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Polonês Multiple 15 out., 2014 840.5 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Dinamarquês Multiple 15 out., 2014 829.0 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Russo Multiple 15 out., 2014 853.8 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Inglês Multiple 28 mar., 2024 14.4 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Alemão Multiple 13 out., 2014 868.1 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Fishery Industry Inglês Multiple 12 fev., 2024 15.0 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Fishery Industry Inglês Multiple 28 mar., 2024 15.0 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Fishery Industry Alemão Multiple 03 out., 2014 1.7 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Alemão Multiple 07 out., 2014 1.4 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Chinês (CN) Multiple 10 dez., 2014 1.9 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Espanhol, castelhano Multiple 10 dez., 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Francês Multiple 10 dez., 2014 1.2 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Holandês, Flamengo Multiple 10 dez., 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Dinamarquês Multiple 10 dez., 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Inglês Multiple 12 fev., 2024 14.9 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Russo Central Asia Unit 10 dez., 2014 1.2 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Polonês Multiple 10 dez., 2014 1.1 MB .pdf
Data sheet Strainer housing, type FIA SS Inglês Multiple 28 jan., 2025 2.6 MB .pdf
Data sheet Strainer housing, type FIA SS Português Multiple 12 mai., 2023 3.4 MB .pdf
Data sheet Strainer housing, type FIA SS Chinês (CN) Multiple 12 mai., 2023 2.4 MB .pdf
Data sheet Strainer housing, type FIA SS Espanhol, castelhano Multiple 12 mai., 2023 2.5 MB .pdf
Application guide Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Russo Multiple 21 mar., 2018 12.5 MB .pdf

Linha de produtos

  • if (isSmallPicture) { Válvula de bloqueio e retenção em aço inoxidável SCA-X SS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvula de bloqueio e retenção em aço inoxidável SCA-X SS - Danfoss } else { Válvula de bloqueio e retenção em aço inoxidável SCA-X SS - Danfoss }
    Válvula de bloqueio e retenção em aço inoxidável SCA-X SS

    As SCA-X SS são válvulas de retenção e bloqueio em aço inoxidável com função de válvula de bloqueio integrada. As SCA-X SS estão disponíveis em versões em ângulo. Estas válvulas foram projetadas para serem abertas em pressões diferenciais muito baixas, permitindo condições de fluxo favoráveis e são fáceis de serem desmontadas para inspeção e manutenção. As SCA-X são equipadas com tampa ventilada e possuem assento traseiro interno, permitindo que a vedação do eixo seja substituída mesmo com a válvula ainda sob pressão.

  • if (isSmallPicture) { REG-SA SS REG-SB SS; } else if (isBigColumns) { REG-SA SS REG-SB SS } else { REG-SA SS REG-SB SS }
    Válvulas de regulagem - REG-SA SS e REG-SB SS

    As REG-SA SS e REG-SB SS em aço inoxidável são válvulas de regulagem angulares e retas operadas manualmente, que funcionam como válvulas de bloqueio normais na posição fechada.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de retenção em aço inoxidável CHV-X SS; } else if (isBigColumns) { Válvulas de retenção em aço inoxidável CHV-X SS } else { Válvulas de retenção em aço inoxidável CHV-X SS }
    Válvulas de retenção em aço inoxidável CHV-X SS

    As válvulas de retenção CHV-X SS em aço inoxidável estão disponíveis em versões angulares e retas. Estas válvulas foram projetadas para serem abertas em pressões diferenciais muito baixas, permitindo condições de fluxo favoráveis e são fáceis de serem desmontadas para inspeção e manutenção.

  • if (isSmallPicture) { Coador FIA-SS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Coador FIA-SS - Danfoss } else { Coador FIA-SS - Danfoss }
    Coador FIA-SS

    FIA SS é uma linha de coadores angulares e retos em aço inoxidável, cuidadosamente projetados para fornecer condições de fluxo favoráveis.

  • if (isSmallPicture) { SVA-S SS e SVA-L SS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { SVA-S SS e SVA-L SS - Danfoss } else { SVA-S SS e SVA-L SS - Danfoss }
    SVA-S SS e SVA-L SS

    As válvulas de corte SVA-S SS e SVA-L SS em aço inoxidável estão disponíveis com conexões DIN e ANSI em versões angulares e retas e com haste padrão.

Produtos relacionados

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.