A nova linha de produtos de aço inoxidável é baseada no bem sucedido conceito modular dos produtos da família Flexline™, cobrindo as válvulas ICV, ICF e SVL. Os produtos de 65 bar, portanto, agora oferecerão muitos dos mesmos benefícios conhecidos do conceito Flexline™.
As válvulas SVL 65 apresentam uma faixa de temperatura de - 60 °C a 150 °C de temperatura constante. As características da nova válvula a tornam perfeitamente adequada para os requisitos de sistemas de recuperação de calor de amônia industrial (R717), bem como sistemas de CO2 subcrítico (R744).
Utilizar uma pressão mais alta apresenta diversas vantagens. Para sistemas de CO2 subcríticos, a pressão mais alta significa que unidades menores e estacionárias podem ser utilizadas ou ignoradas totalmente conforme a temperatura de saturação subir de 16 °C para 25,5 °C. Além disso, a pressão mais alta permite que gás quente seja captado do lado transcrítico.
Para bombas de calor de amônia, a pressão mais alta permite um aumento na temperatura de saturação de 90 °C para 102 °C. Isso significa uma temperatura de alimentação mais alta, o que permite o uso da água em uma faixa da aplicação mais ampla.
A nova válvula está disponível nos tamanhos e variantes de conexão:
- SVA (Cap) / FIA até DN200
- SCA / CHV até DN125
- REG até DN40 (SA) / DN65 (SB)
- Solda de topo DIN e ANSI
Recursos e benefícios
Suporta uma ampla faixa de temperatura entre -60 e +150 °C [ -76 e 302 °F]
Suporta pressão de trabalho de até 65 bar (943 psi)
Oferece um corpo comum que permite facilidade e economia de tempo ao alternar entre as funções
Proporciona uma operação de abertura e fechamento suave em conjunto com uma confiabilidade muito alta

Saiba mais sobre a linha SVL 65
A Danfoss tem o prazer de apresentar uma nova linha de válvulas SVL aprovadas para até 65 bar e com faixa de temperatura de - 60 °C a 150 °C. As características da nova válvula a tornam perfeitamente adequada para os requisitos de sistemas de recuperação de calor de amônia industrial (R717), bem como sistemas de CO₂ subcrítico (R744).

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation guide | Check & stop valves and Check valves SCA-X and CHV-X 15-125 (65 bar) | Alemão; Inglês; Espanhol, castelhano; Francês; Italiano; Polonês; Russo; Chinês (CN) | Multiple | 11 fev., 2025 | 2.5 MB | |
Data sheet | Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar | Chinês (CN) | Multiple | 12 fev., 2024 | 3.8 MB | |
Data sheet | Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar | Francês | Multiple | 12 fev., 2024 | 3.7 MB | |
Data sheet | Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar | Português | Multiple | 12 fev., 2024 | 3.7 MB | |
Data sheet | Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar | Inglês | Multiple | 09 set., 2024 | 2.7 MB | |
Data sheet | Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar | Polonês | Multiple | 12 fev., 2024 | 3.7 MB | |
Data sheet | Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar | Espanhol, castelhano | Multiple | 12 fev., 2024 | 3.7 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar | Chinês (CN) | Multiple | 13 dez., 2023 | 5.7 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar | Inglês | Multiple | 21 ago., 2024 | 5.6 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar | Polonês | Multiple | 13 dez., 2023 | 5.6 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar | Espanhol, castelhano | Multiple | 13 dez., 2023 | 5.5 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar | Português | Multiple | 13 dez., 2023 | 5.4 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar | Francês | Multiple | 13 dez., 2023 | 5.6 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar | Italiano | Multiple | 13 dez., 2023 | 5.6 MB | |
Installation guide | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 - 65bar (942 psi) | Alemão; Inglês; Espanhol, castelhano; Francês; Italiano; Polonês; Português; Russo; Chinês (CN) | Multiple | 21 jan., 2025 | 1.1 MB | |
Installation guide | Shut-off valves SVA-S 6-10 - 65 bar (942 psi) | Inglês; Espanhol, castelhano; Francês; Italiano; Polonês; Português; Russo; Chinês (CN) | Multiple | 21 jan., 2025 | 868.3 KB | |
Installation guide | Shut-off valves SVA-S/L 15-200, 65 bar (942 psi) | Alemão; Inglês; Espanhol, castelhano; Francês; Italiano; Polonês; Português; Russo; Chinês (CN) | Multiple | 21 jan., 2025 | 1.7 MB | |
Data sheet | Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar | Português | Multiple | 01 dez., 2023 | 4.7 MB | |
Data sheet | Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar | Francês | Multiple | 01 dez., 2023 | 4.7 MB | |
Data sheet | Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar | Espanhol, castelhano | Multiple | 01 dez., 2023 | 4.7 MB | |
Data sheet | Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar | Polonês | Multiple | 01 dez., 2023 | 4.8 MB | |
Data sheet | Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar | Chinês (CN) | Multiple | 01 dez., 2023 | 4.7 MB | |
Data sheet | Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar | Inglês | Multiple | 29 ago., 2024 | 11.9 MB | |
Data sheet | Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar | Italiano | Multiple | 01 dez., 2023 | 4.7 MB | |
Data sheet | Strainer housing, type FIA 65 bar | Espanhol, castelhano | Multiple | 08 mai., 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Strainer housing, type FIA 65 bar | Chinês (CN) | Multiple | 08 mai., 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Strainer housing, type FIA 65 bar | Inglês | Multiple | 28 jan., 2025 | 2.8 MB | |
Data sheet | Strainer housing, type FIA 65 bar | Português | Multiple | 08 mai., 2023 | 4.8 MB | |
Installation guide | Strainer- FIA 15-200 - 65 bar (942 psi) | Alemão; Inglês; Espanhol, castelhano; Francês; Italiano; Polonês; Português; Russo; Chinês (CN) | Multiple | 20 fev., 2025 | 660.4 KB |