Projetado para atender a requisitos de refrigeração industrial em todo o mundo
A plataforma de produtos SVL Flexline™ foi projetada para atender aos requisitos de refrigeração industrial em todo o mundo.
Flexibilidade acima de tudo é o que caracteriza a plataforma SVL. Utilizando apenas dois corpos de válvulas básicos – um reto e um angular – a plataforma oferece cinco funções diferentes. Você descobrirá como essa simplicidade oferece facilidade e economia de tempo em muitos processos.
Os produtos Danfoss Flexline™ oferecem um caminho fácil para a sustentabilidade com baixos custos de ciclo de vida útil, baixas ocorrências de vazamentos e aprovações para uso com refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global.
Recursos e benefícios
Suporta uma ampla faixa de temperatura entre -60 e +150 °C [ -76 e 302 °F]
Suporta pressão de trabalho de até 52 bar (754 psi)
Oferece um corpo comum que permite facilidade e economia de tempo ao alternar entre as funções
Permite a manutenção fácil e rápida com peças de reposição compartilhadas e design modular
Proporciona uma operação de abertura e fechamento suave em conjunto com uma confiabilidade muito alta

Manual de aplicação
O manual de aplicação Danfoss é um documento de referência concebido para facilitar o seu trabalho com sistemas de refrigeração industrial. O manual fornece respostas e exemplos sobre como selecionar métodos de controle para diferentes sistemas de refrigeração, o porquê devem ser projetados de forma específica e os componentes a serem usados.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglês | Multiple | 27 mar., 2025 | 18.5 MB | |
Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polonês | Polônia | 20 dez., 2022 | 19.9 MB | |
Data sheet | Check & stop valve, SCA-X, Check valve, CHV-X | Inglês | Estados Unidos | 09 nov., 2018 | 3.2 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB 10-65 | Inglês | Multiple | 21 jan., 2025 | 3.5 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Polonês | Multiple | 26 mai., 2020 | 2.5 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Português | Multiple | 21 fev., 2023 | 3.6 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Chinês (CN) | Multiple | 21 fev., 2023 | 3.8 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Francês | Multiple | 21 fev., 2023 | 3.5 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Italiano | Multiple | 21 fev., 2023 | 3.6 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Russo | Multiple | 21 fev., 2023 | 3.6 MB | |
Data sheet | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Espanhol, castelhano | Multiple | 21 fev., 2023 | 3.8 MB | |
Brochure | Jedna platforma - wiele opcji. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Polonês | Multiple | 27 nov., 2014 | 721.2 KB | |
Application guide | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Português | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Application guide | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Espanhol, castelhano | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.2 MB | |
Application guide | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francês | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Brochure | One platform - different applications. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Alemão | Multiple | 23 mar., 2015 | 843.1 KB | |
Brochure | One platform - Many opportunities (SVL Line Components - part of the Flexline product range). | Dinamarquês | Multiple | 23 mar., 2015 | 834.0 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options (SVL line components - part of the Flexline product range) | Português | Multiple | 23 mar., 2015 | 811.0 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the Flexline product range) | Russo | Multiple | 27 nov., 2014 | 728.5 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Holandês, Flamengo | Multiple | 23 mar., 2015 | 811.1 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Chinês (CN) | Multiple | 01 jun., 2016 | 1.8 MB | |
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Chinês (CN) | Multiple | 14 ago., 2015 | 1.5 MB | |
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Inglês | Multiple | 23 mar., 2015 | 736.0 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Francês | Multiple | 23 mar., 2015 | 858.2 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Italiano | Multiple | 23 mar., 2015 | 807.7 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Espanhol, castelhano | Multiple | 23 mar., 2015 | 806.4 KB | |
Application guide | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polonês | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Data sheet | Shut-off valve, type SVA-S and SVA-L | Inglês | Multiple | 29 ago., 2024 | 5.4 MB | |
Data sheet | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Francês | Multiple | 21 fev., 2023 | 4.5 MB | |
Data sheet | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Espanhol, castelhano | Multiple | 21 fev., 2023 | 4.4 MB | |
Data sheet | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Português | Multiple | 21 fev., 2023 | 4.5 MB | |
Data sheet | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Italiano | Multiple | 21 fev., 2023 | 4.5 MB | |
Data sheet | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Russo | Multiple | 21 fev., 2023 | 4.5 MB | |
Data sheet | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Chinês (CN) | Multiple | 21 fev., 2023 | 4.6 MB | |
Data sheet | Shut-off valves, Type SVA-S and SVA-L | Polonês | Multiple | 04 dez., 2020 | 5.0 MB | |
Data sheet | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Português | Multiple | 09 jun., 2023 | 4.4 MB | |
Data sheet | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Chinês (CN) | Multiple | 09 jun., 2023 | 4.6 MB | |
Data sheet | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Francês | Multiple | 09 jun., 2023 | 4.7 MB | |
Data sheet | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Espanhol, castelhano | Multiple | 09 jun., 2023 | 4.5 MB | |
Data sheet | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Polonês | Multiple | 09 jun., 2023 | 4.7 MB | |
Data sheet | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Inglês | Multiple | 11 set., 2024 | 3.8 MB | |
Data sheet | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Italiano | Multiple | 09 jun., 2023 | 4.4 MB | |
Data sheet | Strainer, FIA | Português | Multiple | 11 mar., 2024 | 1.9 MB | |
Data sheet | Strainer, FIA | Francês | Multiple | 31 jul., 2019 | 1.6 MB | |
Data sheet | Strainer, FIA | Italiano | Multiple | 31 jul., 2019 | 1.6 MB | |
Data sheet | Strainer, FIA | Espanhol, castelhano | Multiple | 11 mar., 2024 | 1.9 MB | |
Data sheet | Strainer, FIA | Chinês (CN) | Multiple | 11 mar., 2024 | 2.4 MB | |
Data sheet | Strainer, FIA | Russo | Multiple | 31 jul., 2019 | 1.6 MB | |
Data sheet | Strainer, FIA | Polonês | Multiple | 31 jul., 2019 | 1.6 MB | |
Data sheet | Strainer, type FIA | Inglês | Multiple | 28 jan., 2025 | 2.1 MB | |
Data sheet | Обратно-запорные клапаны SCA-X, обратные клапаны CHV-X | Russo | Multiple | 09 nov., 2018 | 3.3 MB | |
Application guide | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russo | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.5 MB |
Produtos em destaque
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de bloqueio e retenção em aço inoxidável SCA-X SSAs SCA-X SS são válvulas de retenção e bloqueio em aço inoxidável com função de válvula de bloqueio integrada. As SCA-X SS estão disponíveis em versões em ângulo. Estas válvulas foram projetadas para serem abertas em pressões diferenciais muito baixas, permitindo condições de fluxo favoráveis e são fáceis de serem desmontadas para inspeção e manutenção. As SCA-X são equipadas com tampa ventilada e possuem assento traseiro interno, permitindo que a vedação do eixo seja substituída mesmo com a válvula ainda sob pressão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de regulagem - REG-SA SS e REG-SB SSAs REG-SA SS e REG-SB SS em aço inoxidável são válvulas de regulagem angulares e retas operadas manualmente, que funcionam como válvulas de bloqueio normais na posição fechada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Flexline™ SVL 65 barOs módulos de função na plataforma SVL 65 bar oferecem cinco funções diferentes: regulagem manual (REG-SA e REG-SB), Retenção e parada (SCA-X), Retenção (CHV-X), Coador (FIA). A nova linha é baseada no bem sucedido conceito modular dos produtos da família Flexline™.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de retenção em aço inoxidável CHV-X SSAs válvulas de retenção CHV-X SS em aço inoxidável estão disponíveis em versões angulares e retas. Estas válvulas foram projetadas para serem abertas em pressões diferenciais muito baixas, permitindo condições de fluxo favoráveis e são fáceis de serem desmontadas para inspeção e manutenção.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Flexline™ SVL SS em aço inoxidávelOs módulos de função na plataforma SVL SS oferecem cinco funções diferentes: corte, retenção/parada, retenção, regulagem e filtro. A nova linha de produtos de aço inoxidável é baseada no bem sucedido conceito modular dos produtos da família Flexline™.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.