Excelente proteção contra vazamentos com uma válvula compacta e leve
As válvulas solenoides EVUL são especialmente projetadas para encaixar em sistemas de ar condicionado e refrigeração compactos. As válvulas são compactas e leves. São totalmente herméticas e com construção em aço inoxidável para uma excelente proteção contra vazamentos. Você descobrirá que as válvulas solenoides EVUL são robustas e de fácil instalação na maioria das aplicações.
As válvulas EVUL da Danfoss possuem aplicações universais, por exemplo em linhas de líquidos, sucção e gás quente, e podem ser usadas com a maioria dos refrigerantes fluorados. Ao mesmo tempo, as válvulas são altamente eficientes energeticamente com consumo de energia mínimo.
Recursos e benefícios
Compactas e leves
Construção totalmente hermética em aço inoxidável
Alta resistência a vibrações
Excelente integridade contra vazamentos
Conexões bimetálicas para soldagem rápida
Consumo de energia mínimo
Alta pressão de operação maxima – até 90 bar

Centros de Desenvolvimento de Aplicações
Faça uma parceria conosco para estar preparado para o futuro. Em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais, oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos realizando a engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.
Treinamentos
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Solenoid valves type EVU | Inglês | Multiple | 24 jan., 2025 | 1.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valves Type EVU for fluorinated refrigerants | Inglês | Estados Unidos | 29 jun., 2018 | 1.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valves Type EVUL | Inglês | Multiple | 07 fev., 2025 | 3.1 MB |
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.