Válvulas solenoides EVR, diretas ou servo-operadas

  • Visão geral
  • Documentos
  • Treinamentos
  • Linha de produtos
  • Software
  • Vídeos

É sua decisão - linha completa de válvulas solenoides 

A Danfoss oferece uma linha completa de válvulas solenoides servo-operadas para sistemas de ar condicionado. Válvulas EVR podem ser usadas em linhas de líquidos, sucção e gás quente e são compatíveis com refrigerantes fluorados, incluindo refrigerantes de alta pressão como o R410A.

Você decide como as válvulas são fornecidas, como válvulas normalmente abertas ou fechadas e com ou sem operação manual. Você pode solicitar as válvulas EVR da Danfoss como unidades completas ou componentes separados, onde o corpo da válvula, a bobina e os flanges, se necessário, podem ser encomendados separadamente.

A Danfoss lança as novas válvulas solenoides EVR v2

A Danfoss lança as novas válvulas solenoides EVR v2

Otimização e qualificação para mais de 20 refrigerantes suportam os negócios de AVAC-R.

Recursos e benefícios

Fornecidas nas versões normalmente fechada (NF) e normalmente aberta (NA) com bobina desenergizada

Ampla variedade de bobinas possíveis para CA e CC

Adequada para todos os refrigerantes fluorados

Projetada para temperaturas do meio de até 105 °C

Pressão de Operação Máxima (MOP) de até 25 bar com bobina de 12 W

Fácil instalação com conexões de rosca, solda ou flange

Vista de corte no anúncio da EVR Danfoss

Confiabilidade melhorada e economias em aplicações de AVAC-R

Saiba mais sobre as vantagens das válvulas solenoides EVR® v2 neste anúncio.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro

Linha de produtos

  • if (isSmallPicture) { EVR NF - Danfoss; } else if (isBigColumns) { EVR NF - Danfoss } else { EVR NF - Danfoss }
    EVR, normalmente fechada (NF)

    A EVR (NF) é uma válvula solenoide normalmente fechada, direta ou servo-operada para linhas de líquido, sucção e gás quente com refrigerantes fluorados. As válvulas EVR são fornecidas completas ou como componentes separados, por exemplo, o corpo da válvula, a bobina e os flanges.

  • if (isSmallPicture) { EVR NA - Danfoss; } else if (isBigColumns) { EVR NA - Danfoss } else { EVR NA - Danfoss }
    EVR, normalmente aberta (NA)

    A EVR (NA) é uma válvula solenoide normalmente aberta, direta ou servo-operada para linhas de líquido, sucção e gás quente com refrigerantes fluorados. As válvulas EVR são fornecidas completas ou como componentes separados, por exemplo, o corpo da válvula, a bobina e os flanges.

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

 

Vídeos