Válvulas solenoides para a mais ampla gama de aplicações
As válvulas solenoides eletromecânicas oferecem controle de capacidade avançado, circuito secundário de gás quente e injeção de líquido no seu sistema de ar condicionado.
As válvulas solenoides são adequadas para uso na mais ampla gama de aplicações em termos de função, capacidade e design. Com o portfólio de válvulas solenoides da Danfoss, você obtém o máximo de flexibilidade combinada com desempenho e eficiência ideais.
Nossa ampla linha de bobinas para as válvulas solenoides atende aos requisitos do mercado global. A linha de tamanhos e configurações garante que você sempre encontrará o componente correto para o seu próximo sistema de ar condicionado. No portfólio de válvulas solenoides você também encontrará válvulas otimizadas para refrigerantes ecologicamente corretos, como R290 e CO₂.

A Danfoss lança as novas válvulas solenoides EVR v2
Otimização e qualificação para mais de 20 refrigerantes suportam os negócios de AVAC-R.
Recursos e benefícios
Ampla linha de aplicações
Ampla linha de tamanhos, tipos de conexão e com bobinas para todas as tensões e frequências comuns
Controle de capacidade preciso, circuito secundário de gás quente e injeção de líquidos
Disponível para a maioria dos refrigerantes fluorados e refrigerantes ecologicamente corretos
Fornecida como um programa de peças para configuração customizada
Aprovações incluem PED, UL, LVD e ATEX, citando algumas

Baixe as notas do instalador
Encontre o capítulo das notas do instalador dedicado às válvulas solenoides.
Treinamentos
Saiba mais sobre válvulas solenoides com a Danfoss Learning
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides EVR, diretas ou servo-operadasA Danfoss oferece uma linha completa de válvulas solenoides servo-operadas para sistemas de ar condicionado. Válvulas EVR podem ser usadas em linhas de líquidos, sucção e gás quente e são compatíveis com refrigerantes fluorados, incluindo refrigerantes de alta pressão como o R410A (EVRH).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR, normalmente fechada (NF)A EVR (NF) é uma válvula solenoide normalmente fechada, direta ou servo-operada para linhas de líquido, sucção e gás quente com refrigerantes fluorados. As válvulas EVR são fornecidas completas ou como componentes separados, por exemplo, o corpo da válvula, a bobina e os flanges.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR, normalmente aberta (NA)A EVR (NA) é uma válvula solenoide normalmente aberta, direta ou servo-operada para linhas de líquido, sucção e gás quente com refrigerantes fluorados. As válvulas EVR são fornecidas completas ou como componentes separados, por exemplo, o corpo da válvula, a bobina e os flanges.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides EVUL, normalmente fechadaVálvulas solenoides EVUL são projetadas para encaixar em sistemas de refrigeração compactos e podem ser aplicadas em linhas de líquidos, sucção e gás quente. Válvulas solenoides EVUL podem ser usadas em muitos sistemas de refrigeração diferentes e são especialmente projetadas para sistemas de refrigeração comerciais, aparelhos de refrigeração, refrigeradores de líquidos, máquina de cubos de gelo, sistemas de refrigeração móveis, sistemas de bomba de calor e unidades de ar-condicionado.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.