Válvulas solenoides industriais

  • Visão geral
  • Documentos
  • Produtos em destaque
  • Suporte
  • Treinamentos

Controlando fluidos de maneira eficiente

A Danfoss oferece uma ampla gama de válvulas solenoides de alto desempenho, disponíveis nas versões de comando direto, servo-operada e de abertura assistida. Uma maneira fácil e econômica de controlar e regular fluidos e gases não inflamáveis. As bobinas elétricas e os corpos de válvula solenoide da Danfoss são normalmente fornecidos separadamente e depois combinados, mas as válvulas também estão disponíveis como unidades completas, se necessário.

Teste as bobinas solenoides facilmente com o Magnetic Tool

Garantir que uma bobina de válvula solenoide esteja funcionando corretamente ou conferir se a bobina está defeituosa é um passo importante em muitos projetos de reparo ou instalação.

Oferecemos uma série B de válvulas em geral com uma alta capacidade, e a série A é mais econômica e compacta. As válvulas solenoides da Danfoss são montadas de maneira rápida e simples sem ferramentas, proporcionando flexibilidade e disponibilidade ideais para o produto. Uma bobina pode ser substituída sem a necessidade de interromper ou drenar o sistema.

Aplicações para válvulas solenoide

O nosso programa de válvulas solenoides inclui válvulas para ar, vapor, óleo e gás, adequando-se a inúmeras aplicações industriais que exigem alto desempenho nessas e em outras aplicações:

  • Equipamentos de limpeza a seco e lavanderia
  • Equipamentos de lavagem industrial
  • Autoclaves/esterilizadores
  • Compressores e bombas de vácuo
  • Máquinas de moldagem de plástico
  • Caldeiras de vapor
  • Máquinas de processamento de alimentos
  • Sprinklers e sistemas de combate a incêndio
  • Equipamentos para dentistas
  • Máquinas de café
  • Caldeiras
Raio-x da válvula solenoide - Danfoss

Seletor de válvula solenoide

A ferramenta foi projetada para facilitar aos instaladores e usuários finais a especificar as válvulas solenoides industriais corretas para uma série de aplicações padrão.

Recursos e benefícios

Bobina clip-on

Linha de bobinas até IP67

A melhor proteção contra golpe de aríete hidráulico

Vida útil longa e alto
desempenho

Resistentes à sujeira

Linha ampla e soluções customizadas

Documentação

Encontre a documentação técnica para nossos produtos aqui.

Catálogo de controles de fluido - Danfoss

Proteja seu sistema - Reduza seus custos

Válvulas solenoides, com assento angular e termostáticas - uma visão geral dos produtos de controle de fluido.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure Fluid Controls overview Português Brasil 23 mar., 2022 502.1 KB .pdf
Brochure Fluid Controls overview Espanhol, castelhano Espanha 23 mar., 2022 509.6 KB .pdf
Brochure Fluid Controls overview Francês França 23 mar., 2022 509.3 KB .pdf
Brochure Fluid Controls overview Finlandês Finlândia 21 dez., 2023 631.5 KB .pdf
Brochure Fluid Controls overview Sueco Suécia 14 fev., 2024 2.6 MB .pdf
Brochure Fluid Controls overview Inglês Multiple 14 fev., 2024 2.4 MB .pdf
Brochure Fluid Controls overview Italiano Itália 09 out., 2024 2.4 MB .pdf
Brochure Fluid Controls overview Chinês (CN) China 23 mar., 2022 690.4 KB .pdf
Brochure Fluid Controls overview Polonês Polônia 23 mar., 2022 536.4 KB .pdf
Brochure Fluid Controls overview Inglês Estados Unidos 23 mar., 2022 410.8 KB .pdf
Brochure Fluid Controls overview Dinamarquês Dinamarca 21 nov., 2024 1.1 MB .pdf
Brochure Fluid Controls overview Coreano Coreia do Sul 23 mar., 2022 545.9 KB .pdf
Brochure Fluid Controls overview Alemão Alemanha 23 mar., 2022 539.9 KB .pdf
Brochure Fluid Controls Overview Ucraniano Ucrânia 13 set., 2023 593.6 KB .pdf
User guide How to use solenoid valves Polonês Multiple 29 fev., 2016 3.1 MB .pdf
User guide How to use solenoid valves Húngaro Multiple 22 jan., 2016 3.1 MB .pdf
User guide How to use solenoid valves Inglês Multiple 10 nov., 2015 1.7 MB .pdf
User guide How to use solenoid valves Tcheco Multiple 10 nov., 2015 1.8 MB .pdf
User guide How to use solenoid valves Francês Multiple 10 nov., 2015 1.8 MB .pdf
User guide How to use solenoid valves Espanhol, castelhano Multiple 10 nov., 2015 1.7 MB .pdf
User guide How to use solenoid valves Alemão Multiple 10 nov., 2015 1.8 MB .pdf
User guide How to use solenoid valves Russo Multiple 10 nov., 2015 1.8 MB .pdf
User guide How to use solenoid valves Dinamarquês Multiple 10 nov., 2015 1.7 MB .pdf

Produtos em destaque

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV220BW/EV228BW 15-50, válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas indiretas

    A EV220BW e a EV228BW são válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas indiretamente, projetadas para água potável e disponíveis em NC, NO ou UN-latching. As vedações da válvula estão disponíveis em EPDM e o corpo da válvula em latão ECO ou aço inoxidável. Os materiais úmidos estão de acordo com as normas 4MS, DVGW, KTW e W270 e o programa da válvula tem aprovações RISE, SINTEF, ACS e PZH, bem como para aplicações de água fria e quente.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas solenoides EV220B - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas solenoides EV220B - Danfoss } else { Válvulas solenoides EV220B - Danfoss }
    EV220B, válvulas solenoides servo-operadas

    EV220B é um programa de válvula solenoide de 2/2 vias universal. O corpo da válvula em latão, aço inoxidável e latão resistente a dezincificação garante a cobertura para diversas aplicações.

  • if (isSmallPicture) { EV210A Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV210A Danfoss } else { EV210A Danfoss }
    EV210A, válvulas solenoides compactas de 2/2 vias diretamente operadas

    As válvulas EV210A abrangem uma ampla faixa de válvulas solenoides pequenas de 2/2 vias diretamente operadas para uso em maquinaria industrial. O design compacto juntamente com uma ampla faixa de bobinas significa que a EV210A cobre uma ampla variedade de aplicações industriais.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas solenoides de 2/2 vias diretamente operadas EV210B danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas solenoides de 2/2 vias diretamente operadas EV210B danfoss } else { Válvulas solenoides de 2/2 vias diretamente operadas EV210B danfoss }
    EV210B, válvulas solenoides de 2/2 vias diretamente operadas

    A EV210B cobre uma ampla faixa de válvulas solenoides de 2/2 vias diretamente operadas para uso universal. A EV210B é uma linha de válvula realmente robusta com alto desempenho e pode ser utilizada em todos os tipos e condições severas de trabalho.

  • if (isSmallPicture) { EV310B, válvulas solenoides de 3/2 vias diretamente operadas danfoss; } else if (isBigColumns) { EV310B, válvulas solenoides de 3/2 vias diretamente operadas danfoss } else { EV310B, válvulas solenoides de 3/2 vias diretamente operadas danfoss }
    EV310B, válvulas solenoides de 3/2 vias diretamente operadas

    A EV310B cobre uma ampla faixa de válvulas solenoides de 3/2 vias diretamente operada para uso universal. EV310B é uma linha de válvulas realmente robusta com alto desempenho e pode ser utilizada em todos os tipos e condições de trabalho severas. Bobinas Clip-on não podem ser usadas na EV310B.

Suporte