Construção segura para os requisitos mais exigentes
As válvulas esfera Danfoss, tipo GBC, são válvulas de corte de operação manual adequadas para fluxo bidirecional. As válvulas GBC são usadas em linhas de líquido, sucção e gás quente em sistemas de refrigeração no segmento de varejo de alimentos.
O design, a soldagem e o material de vedação garantem uma construção segura e adequada até para os requisitos mais exigentes, por exemplo, alta pressão de trabalho quando operada com R410A.
Recursos e benefícios
Vazão total com mínima queda de pressão
Design em linha para fácil manuseio operacional
Série especial projetada para CO₂
Ampla faixa de temperatura
Longa vida útil e sem vazamentos
Tampa de vedação em peça única para não adulteração e máxima segurança

Bem-vindo aos nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações
Faça uma parceria conosco para estar preparado para o futuro. Em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais, oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos realizando a engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.
Treinamentos
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de esfera de corte GBC, CO₂As válvulas de esfera de corte da Danfoss para R744 (CO2) são válvulas de corte bifluxo de operação manual. Óleos: POE, PAG.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.