Melhorar o desempenho de degelo e reduzir o consumo de energia
Melhorar o desempenho de degelo e reduzir o consumo de energia.
O módulo de degelo ICFD é um módulo compacto de drenagem baseado em líquido integrado à nossa estação de válvulas ICF amplamente reconhecida. É uma fórmula que une os conhecidos benefícios da tecnologia Danfoss ICF com o método de degelo mais eficiente conhecido em uma solução de degelo de última geração para aplicações de refrigeração industrial.
A solução possibilita equipar um evaporador com Estações de Válvulas ICF entre as linhas de sucção úmida, líquidos, gás quente e drenagem de degelo. Proporciona uma impressionante gama de benefícios em relação a eficiência operacional melhorada, fácil instalação e economias de energia.
O Módulo de Degelo ICFD vem em tamanho único, ICFD 20, abrangendo evaporadores de até 200 kW (58 TR) e é totalmente compatível com ICF 15-4, ICF 20-4 e ICF 20-6.
Recursos e benefícios
Consumo de energia reduzido
Desempenho de degelo aprimorado
Melhoria da eficiência do local de trabalho
Ampla faixa da aplicação
Fácil design do sistema

Módulo de drenagem de líquido para a estação de válvulas ICF
Melhorar o desempenho de degelo e reduzir o consumo de energia

Assista ao vídeo de instalação e manutenção
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation guide | ICFD 20/ ICFD 20C Defrost Module - Disassembly / Assembly | Inglês | Multiple | 26 mar., 2024 | 1.7 MB | |
| Data sheet | Spare parts and accessories, Valve station types ICF 15, ICF EVRAT, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20, ICF SS 25, ICF 50, ICF 65 | Inglês | Multiple | 11 jul., 2025 | 3.5 MB | |
| Data sheet | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Russo | Multiple | 20 set., 2023 | 11.5 MB | |
| Data sheet | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Chinês | Multiple | 20 set., 2023 | 11.1 MB | |
| Data sheet | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Francês | Multiple | 20 set., 2023 | 11.5 MB | |
| Data sheet | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Português | Multiple | 20 set., 2023 | 19.3 MB | |
| Data sheet | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Espanhol, castelhano | Multiple | 20 set., 2023 | 11.5 MB | |
| Data sheet | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Inglês | Multiple | 25 mar., 2025 | 23.3 MB | |
| Installation guide | Valve station, Types ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20 and ICF SS 25 | Alemão; Inglês; Espanhol, castelhano; Francês; Polonês; Português; Russo; Chinês | Multiple | 01 dez., 2025 | 7.0 MB | |
| Data sheet | Valve stations - ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 и ICF 65 | Ucraniano | Ucrânia | 29 ago., 2023 | 18.3 MB | |
| Data sheet | Ventilstation ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 und ICF 65 | Alemão | Multiple | 11 mar., 2020 | 13.3 MB | |
| Data sheet | Zawory blokowe ICF 15, 20, 25, 50 i 65 | Polonês | Multiple | 11 mar., 2020 | 13.3 MB |
Treinamentos
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Módulo de Degelo para ICF 20-6Módulo de drenagem baseado em líquido integrado à nossa amplamente reconhecida Estação de Válvulas ICF para proporcionar melhor desempenho de degelo e consumo de energia reduzido em sistemas de amônia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Módulo de Degelo para ICF 20-4Módulo de drenagem baseado em líquido integrado à nossa amplamente reconhecida Estação de Válvulas ICF para proporcionar melhor desempenho de degelo e consumo de energia reduzido em sistemas de amônia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Módulo de Degelo para ICF 15-4Módulo de drenagem baseado em líquido integrado à nossa amplamente reconhecida Estação de Válvulas ICF para proporcionar melhor desempenho de degelo e consumo de energia reduzido em sistemas de amônia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Módulo de Função Degelo para ICFMódulo de drenagem baseado em líquido para a Estação de Válvulas ICF. Fornece melhor desempenho de degelo e consumo de energia reduzido em sistemas de amônia.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.